Unita` di Supporto / Lato Supporto / Passo stretto / Prodotto economico

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Unita` di Supporto/Lato Supporto/Passo stretto/Prodotto economico:Immagine relativa
TipoMaterialeTrattamento superficie
C-BUFNEN 1.1191 Equiv.Ossido nero

Specifiche

Cod. comp. 
C-BUFN15(Lato supporto, articolo singolo)
■Dettagli dei componenti
NumeroNome componenteQuantità
Alloggiamento1
Cuscinetto radiale prodotto all'estero1
Anello di sicurezza (STWN, S)
1

Cod. comp.dLBHhB1H1PNVd1d2d3Codice componente cuscinettoAnello di sicurezzaC-BUFN
TipoN.Prezzo unitario
C-BUFN108206039223432.54615226.6115.55B608ZZSTWN, S8 
121043253518261.5B6000ZZSTWN, S10 
1515704828403854326.5B6002ZZSTWN, S15 
20202688603452507028429146.68.5B6004ZZSTWN, S20 

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
C-BUFN10
C-BUFN12
C-BUFN15
C-BUFN20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro albero D
(φ)
Altezza albero h
(mm)
Spessore del tipo quadrato L/ tipo rotondo F (mm)
(mm)
Larghezza B
(mm)

26.71 €

1 Disponibile 5 giorni 108222060

28.21 €

1 Disponibile 5 giorni 1010252060

29.73 €

1 Disponibile 5 giorni 1015282070

31.24 €

1 Disponibile 5 giorni 1020342688

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Per i dettagli delle precisioni dell'interfaccia di montaggio dei cuscinetti delle unità di supporto, vedere P.759
Tabella di compatibilità delle viti a ricircolo di sfere P.756
Conservare con cura gli accessori, necessari per il montaggio.
N.15 e N.20 non usati con le viti a ricircolo di sfere MISUMI. Vedere P.758 "Tabella di compatibilità vite a ricircolo di sfere/unità di supporto" per le viti di altri produttori. Cercare i diametri albero della vite a ricircolo di sfere Ø20, Ø28, Ø30 e Ø32.

Informazioni di base

Tipo Foro di montaggio lato supporto a passo stretto Profilo Profilo quadrato Metodo di montaggio Attacco laterale
Trattamento superficie Ossido nero Materiale EN 1.1191 Equiv. Kit Solo unità di supporto lato supporto

Supporto tecnico