Unità di supporto / Quadrate / Lato supporto con anello di sicurezza

Unità di supporto / Quadrate / Lato supporto con anello di sicurezza
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Possono essere utilizzati per la protezione anticaduta dei cuscinetti. -Tipo rettangolare.
  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Unità di supporto/Quadrate/lato supporto con anello di sicurezza:Immagine relativa
TipoMaterialeTrattamento superficie
Con anello di sicurezza
BTN EN 1.1191 Equiv.Ossido nero
BTNMNichelatura chimica

Specifiche

Codice componente
BUND15
BTN15
■Dettagli dei componenti
NumeroNome componenteQuantità
Supporto1
Cuscinetto radiale fabbricato in Giappone1
Anello di sicurezza (STWN, S)1
Anello di sicurezza (RTWN, S)1

Il cuscinetto BUNR è in acciaio inox, riempito con grasso a bassa produzione di particolato.
*Anelli di sicurezza e di BUNR/BUNM in acciaio inox.
Codice componentedLBHhB1H1PVd1d2Anello di sicurezzaTipo cuscinettoAnello di sicurezzaBTNBTNM
TipoN.GAnello di sicurezzaPrezzo unitarioPrezzo unitario
1 ~ 10 pz.1 ~ 10 pz.
BTN
BTNM
6612422513182030175.59.5113RTWN, S17B606ZZSTWN, S6
8155232172526386.611
10820704325362452229--3RTWN, S22B608ZZSTWN, S8
1210263RTWN, S26B6000ZZSTWN, S10
15158050*3041256032114RTWN, S32B6002ZZSTWN, S15
2020269558563075474.5RTWN, S47B6204ZZSTWN, S20
252530105683566258552RTWN, S52B6205ZZSTWN, S25

* Prestare attenzione alla combinazione del N.20 con vite a ricircolo di sfere BSSZ(K)2510, BSSR(K)2510 o BSST2510. La chiocciola della vite può toccare le superfici inferiori.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
BTN6
BTN8
BTN10
BTN12
BTN15
BTN20
BTN25
BTNM6
BTNM8
BTNM10
BTNM12
BTNM15
BTNM20
BTNM25
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro albero D
(φ)
Trattamento superficie Altezza albero h
(mm)
Spessore del tipo quadrato L/ tipo rotondo F (mm)
(mm)
Larghezza B
(mm)
Coefficiente di carico dinamico base
(N)
Coefficiente di carico statico base
(N)

28.73 €

1 Disponibile 5 giorni 106Ossido nero1312422190865

29.97 €

1 Disponibile 5 giorni 106Ossido nero1715522190865

35.64 €

1 Disponibile 5 giorni 108Ossido nero25207033501400

37.53 €

1 Disponibile 5 giorni 1010Ossido nero25207045501960

40.17 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1015Ossido nero30208056002830

42.19 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1020Ossido nero302695128006650

52.77 €

1 Disponibile 5 giorni 1025Ossido nero3530105140007850

30.47 €

1 Disponibile 5 giorni 106Nichelatura chimica1312422190865

33.75 €

1 Disponibile 5 giorni 106Nichelatura chimica1715522190865

43.20 €

1 Disponibile 5 giorni 108Nichelatura chimica25207033501400

44.58 €

1 Disponibile 5 giorni 1010Nichelatura chimica25207045501960

48.23 €

1 Disponibile 5 giorni 1015Nichelatura chimica30208056002830

49.75 €

1 Disponibile 5 giorni 1020Nichelatura chimica302695128006650

70.65 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1025Nichelatura chimica3530105140007850

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Per i dettagli dei cuscinetti e le precisioni delle interfacce di montaggio delle unità di supporto, ghiera e dado cuscinetto inclusi, vedere P.759
I prodotti con placcatura LTBC sono riempiti con grasso a bassa produzione di particolato per ambienti sterili.
Conservare con cura gli accessori, necessari per il montaggio.

Informazioni di base

Tipo Lato supporto Profilo Profilo quadrato Metodo di montaggio Montaggio su superficie
Con cuscinetto Cuscinetto radiale Materiale EN 1.1191 Equiv. Kit Solo unità di supporto lato supporto

Prodotti complementari

Supporto tecnico