Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Trattamento superficie |
Con anello di sicurezza | ||
BTR | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero |
BTRM | Nichelatura chimica |
Codice componente |
BUR15 |
Numero | Nome componente | Quantità |
Supporto | 1 | |
Cuscinetto radiale fabbricato in Giappone | 1 | |
Anello di sicurezza (STWN, S) | 1 | |
Anello di sicurezza (RTWN, S) | 1 |
Codice componente | d | L | H | F | D | A | P.C.D. | B | V | d1 | d2 | ℓ | Anello di sicurezza | Tipo cuscinetto | Anello di sicurezza | ||
Tipo | N. | C | Anello di sicurezza | ||||||||||||||
BTR BTRM | 6 | 6 | 10 | 6 | 4 | 22 | 36 | 28 | 28 | 17 | 3.4 | 6.5 | 4 | 3 | RTWN, S17 | B606ZZ | STWN, S6 |
10 | 8 | 12 | 7 | 5 | 28 | 43 | 35 | 35 | 22 | 3.4 | 6.5 | 3 | RTWN, S22 | B608ZZ | STWN, S8 | ||
12 | 10 | 15 | 7 | 8 | 34 | 52 | 42 | 42 | 26 | 4.5 | 8 | 3 | RTWN, S26 | B6000ZZ | STWN, S10 | ||
15 | 15 | 17 | 9 | 8 | 40 | 63 | 50 | 52 | 32 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | 4 | RTWN, S32 | B6002ZZ | STWN, S15 | |
20 | 20 | 20 | 11 | 9 | 57 | 85 | 70 | 68 | 47 | 6.6 | 11 | 6.5 | 4.5 | RTWN, S47 | B6204ZZ | STWN, S20 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
BTR6 |
BTR10 |
BTR12 |
BTR15 |
BTR20 |
BTRM6 |
BTRM10 |
BTRM12 |
BTRM15 |
BTRM20 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diametro albero D (φ) | Trattamento superficie | Spessore del tipo quadrato L/ tipo rotondo F (mm) (mm) | Diam. esterno A (φ) | Larghezza B (mm) | Coefficiente di carico dinamico base (N) | Coefficiente di carico statico base (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.67 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | Ossido nero | 4 | 36 | 28 | 2190 | 865 | |
25.95 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | Ossido nero | 5 | 43 | 35 | 3350 | 1400 | |
27.45 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | Ossido nero | 8 | 52 | 42 | 4550 | 1960 | |
33.24 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 15 | Ossido nero | 8 | 63 | 52 | 5600 | 2830 | |
34.64 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 20 | Ossido nero | 9 | 85 | 68 | 12800 | 6650 | |
27.82 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | Nichelatura chimica | 4 | 36 | 28 | 2190 | 865 | |
30.98 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | Nichelatura chimica | 5 | 43 | 35 | 3350 | 1400 | |
32.23 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | Nichelatura chimica | 8 | 52 | 42 | 4550 | 1960 | |
37.03 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 15 | Nichelatura chimica | 8 | 63 | 52 | 5600 | 2830 | |
44.20 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 20 | Nichelatura chimica | 9 | 85 | 68 | 12800 | 6650 |
Loading...
Tipo | Lato supporto | Profilo | Profilo rotondo | Metodo di montaggio | Attacco laterale |
---|---|---|---|---|---|
Con cuscinetto | Cuscinetto radiale | Materiale | EN 1.1191 Equiv. | Kit | Solo unità di supporto lato supporto |
Configura
Stock
Proprietà di base
Diametro albero D(φ)
Trattamento superficie
Spessore del tipo quadrato L/ tipo rotondo F (mm)(mm)
Diam. esterno A(φ)
Larghezza B(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali