Cuscinetti radiali rigidi a sfere / a una corona / diametri ridotti / ZZ / serie economica / MISUMI

Cuscinetti radiali rigidi a sfere / a una corona / diametri ridotti / ZZ / serie economica / MISUMI

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Piccoli/A gola profonda/Doppia schermatura/Prodotto economico:Immagine relativa
Materiale: EN 1.3505 Equiv.

Specifiche

Codice componente
CB626ZZ
Codice
componente
dDBr
(min)
Controllo prodotti C-VALUE
Coefficiente di carico
Vel. rotazione ammessa
giri/min
(Riferimento)
Dimensioni relativeMassa
(g)
(Riferimento)
Prezzo unitario
Cr (dinamico)
N
Cor (statico) NDs
(min)
dh
(max)
R
(max)
C-B682ZZ252.30.0814652850002.73.90.080.17 
C-B692ZZ630.15270907500034.80.150.38 
C-B673ZZ362.50.114652710003.65.40.080.2 
C-B683ZZ730.127391630003.95.80.10.45 
C-B693ZZ840.15392125600004.26.80.150.83 
C-B603ZZ950.15400132560007.81.45 
C-B623ZZ104441153500008.81.66
C-B674ZZ472.50.115562600004.66.40.080.29 
C-B684ZZ940.14481575300057.80.11.01 
C-B694ZZ110.15501193480005.29.80.151.75 
C-B604ZZ120.26702455.610.40.22.29
C-B624ZZ1359103404000011.43.04
C-B634ZZ160.3938366360006140.35.21 
C-B675ZZ582.50.115392530005.87.40.10.34 
C-B685ZZ1150.15501197450006.29.80.21.96 
C-B695ZZ1340.2756301430006.611.42.5 
C-B605ZZ1459313544000012.43.48 
C-B625ZZ160.31211469360007140.34.86 
C-B635ZZ196163562732000178.34 
C-B676ZZ61030.1347153450007.049.30.10.68 
C-B686ZZ1350.1575630840000711.80.22.69 
C-B696ZZ150.29453717.613.43.72 
C-B606ZZ1760.31533585380008150.36.08 
C-B626ZZ19163862032000177.94 
C-B678ZZ8123.50.1380192400009.0511.330.10.97 
C-B688ZZ1650.21127497360009.614.40.24.02 
C-B698ZZ1960.3139360610170.37.18 
C-B608ZZ2272345980340002012 
C-B628ZZ24828001113280002217
C-B638ZZ289319413882630.3 
kgf=Nx0.101972
Controllo prodotti C-VALUE
D.I. d (mm)Gioco prodotti simili MISUMI (µm)Gioco prodotti C-VALUE (µm)
sup. ao inf. aMinMaxMinMax
Inferiore a 10510715

È un prodotto C-VALUE. Per una descrizione dettagliata dei prodotti C-VALUE, vedere P.987. Per prodotti simili a questo, vedere la pagina a sinistra.
• Prodotto progettato esclusivamente per applicazioni con carico leggero, velocità di rotazione intermedia e bassa e precisione di rotazione media.
• Assicurarsi di vedere Controllo prodotti C-VALUE e prima di usare il prodotto.
Il gioco interno e il coefficiente di carico del prodotto differiscono da quelli di prodotti simili normali.
• Non utilizzare in aree con carico pesante, velocità elevata o che richiedono un'alta precisione di rotazione.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
C-B603ZZ
C-B604ZZ
C-B605ZZ
C-B606ZZ
C-B608ZZ
C-B623ZZ
C-B624ZZ
C-B625ZZ
C-B626ZZ
C-B628ZZ
C-B634ZZ
C-B635ZZ
C-B638ZZ
C-B673ZZ
C-B674ZZ
C-B675ZZ
C-B676ZZ
C-B678ZZ
C-B682ZZ
C-B683ZZ
C-B684ZZ
C-B685ZZ
C-B686ZZ
C-B688ZZ
C-B692ZZ
C-B693ZZ
C-B694ZZ
C-B695ZZ
C-B696ZZ
C-B698ZZ
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. d
(φ)
D.E. D
(φ)
Larghezza B (o T)
(mm)
Coefficiente di carico Cr (dinamico)
(N)
Velocità di rotazione ammessa
(giri/min)
Coefficiente di carico Cor (statico)
(N)

1.74 €

1 Disponibile 5 giorni 39540056000132

1.74 €

1 Disponibile 5 giorni 412467048000245

1.29 €

1 Disponibile 5 giorni 514593140000354

1.29 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

6176153338000585

1.36 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

8227234534000980

2.49 €

1 Disponibile 5 giorni 310444150000153

1.74 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

413591040000340

1.29 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

5165121136000469

1.29 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

6196163832000620

1.43 €

1 Disponibile 5 giorni 82482800280001113

1.21 €

1 Disponibile 5 giorni 416593836000366

1.05 €

1 Disponibile 5 giorni 5196163532000627

3.40 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

82893194280001388

2.49 €

1 Disponibile 5 giorni 362.51467100052

2.49 €

1 Disponibile 5 giorni 472.51556000062

2.86 €

0.86 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

582.51535300092

2.86 €

1 Disponibile 5 giorni 610334745000153

2.86 €

1 Disponibile 5 giorni 8123.538040000192

2.12 €

1 Disponibile 5 giorni 252.31468500052

1.88 €

1 Disponibile 5 giorni 3732736300091

1.88 €

1 Disponibile 5 giorni 49444853000157

1.88 €

1 Disponibile 5 giorni 511550145000197

1.66 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

613575640000308

1.66 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

8165112736000497

2.12 €

1 Disponibile 5 giorni 2632707500090

1.88 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

38439260000125

2.49 €

1 Disponibile 5 giorni 411450148000193

2.12 €

1 Disponibile 5 giorni 513475643000301

1.51 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

615594540000371

2.35 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

8196139336000606

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di anello cuscinetto Sfera Materiale degli anelli interno ed esterno EN 1.3505 Equiv. materiale Shield e la forma Doppia schermatura
Tipo anello esterno Piatto Precisione (JIS) Classe 0 Numero di piste per anelli del cuscinetto Nastro singolo
Dimensioni standard Serie metrica Materiale elemento di rotolamento EN 1.3505 Equiv. Struttura parte di tenuta Doppia schermatura

Supporto tecnico