• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Cuscinetto a sfere a gola profonda / fila singola / diametri ridotti / anello esterno con flangia / ZZ / serie economica / MISUMI

Cuscinetto a sfere a gola profonda / fila singola / diametri ridotti / anello esterno con flangia / ZZ / serie economica / MISUMI

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Piccoli/A gola profonda/Doppia schermatura con flangia/Prodotto economico:Immagine relativa
Materiale: EN 1.3505 Equiv.

Specifiche

Codice componente
CFL685ZZ
Codice
componente
dDBD1Cr
(min)
Controllo prodotti C-VALUE
Coefficiente di carico
Vel. rotazione ammessa
giri/min
(Riferimento)
Dimensioni relativeMassa
(g)
(Riferimento)
Prezzo unitario
Ds
(min)
R
(max)
Cr (dinamico) NCor (statico) N
C-FL673ZZ362.57.20.60.1146 52 710003.60.080.33 
C-FL683ZZ738.10.80.1273 91 630003.90.10.53
C-FL693ZZ849.50.90.15392 125 600004.20.150.97 
C-FL603ZZ9510.51399 131 560001.63 
C-FL623ZZ10411.510.15441 153 500001.86 
C-FL674ZZ472.58.20.60.1155 62 600004.60.080.35 
C-FL684ZZ9410.310.1448 157 5300050.11.14
C-FL694ZZ1112.510.15501 193 480005.20.151.96 
C-FL604ZZ1213.50.2670 242 480005.60.22.53 
C-FL624ZZ13515910 340 400000.23.53 
C-FL675ZZ582.59.20.60.1152 64 530000.080.41
C-FL685ZZ11512.510.15501 197 450006.20.152.18
C-FL695ZZ134150.2756 301 430006.60.22.84 
C-FL605ZZ14516931 354 400003.85 
C-FL625ZZ165180.31,210 469 360007.70.35.3 
C-FL676ZZ610311.20.60.1326 137 450006.60.10.77 
C-FL686ZZ135151.10.15756 308 4000070.153.04
C-FL696ZZ15171.20.2945 371 400007.60.24.26 
C-FL606ZZ176190.31,533 585 3800080.36.61 
C-FL626ZZ196221.51,635 620 3200089.09 
C-FL678ZZ8123.513.60.80.1361 176 400008.80.11.15 
C-FL688ZZ165181.10.21,127 497 360009.60.24.47 
C-FL698ZZ196221.50.31,393 606 36000100.38.3 
C-FL608ZZ227252,345 980 3400013
C-FL6700ZZ1015416.50.80.15599 305 1500010.30.152.1 
C-FL6800ZZ1952110.31,201 588 37000120.36.1 
C-FL6900ZZ226251.51,887 891 3400013.211.1 
C-FL6701ZZ1218419.50.80.2648 371 1300012.40.23.4 
C-FL6801ZZ215231.10.31,341 729 33000140.37.1 
C-FL6901ZZ24626.51.52,020 1,026 310001413.2
C-FL6802ZZ15245261.10.31,451 877 28000170.38.3 
C-FL6902ZZ28730.51.53,025 1,581 260001719.9
C-FL6703ZZ1723424.50.80.2700 461 950017.40.24.4 
C-FL6803ZZ265281.10.31,563 1,019 26000190.38.9
C-FL6903ZZ30732.51.53,212 1,796 230001921.4
C-FL6804ZZ20327351.50.32,811 1,723 21000220.319.8 
C-FL6904ZZ3794024,467 2,577 190002242.8 
C-FL6805ZZ25377401.50.33,012 2,052 18000270.326.1 
C-FL6905ZZ4294524,901 3,178 160002750.2 
kgf=Nx0.101972
Controllo prodotti C-VALUE
D.I. d (mm)Gioco prodotti simili MISUMI (µm)Gioco prodotti C-VALUE (µm)
sup. ao inf. aMinMaxMinMax
Solo 10213418
1018318623
1824520825
2430520825

È un prodotto C-VALUE. Per una descrizione dettagliata dei prodotti C-VALUE, vedere P.987. Per prodotti simili a questo, vedere la pagina a sinistra.
• Prodotto progettato esclusivamente per applicazioni con carico leggero, velocità di rotazione intermedia e bassa e precisione di rotazione media.
•Assicurarsi di vedere Controllo prodotti C-VALUE e prima di usare il prodotto. Il gioco interno e il coefficiente di carico del prodotto differiscono da quelli di prodotti simili normali.
• Non utilizzare in aree con carico pesante, velocità elevata o che richiedono un'alta precisione di rotazione.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
C-FL603ZZ
C-FL604ZZ
C-FL605ZZ
C-FL606ZZ
C-FL608ZZ
C-FL623ZZ
C-FL624ZZ
C-FL625ZZ
C-FL626ZZ
C-FL6700ZZ
C-FL6701ZZ
C-FL6703ZZ
C-FL673ZZ
C-FL674ZZ
C-FL675ZZ
C-FL676ZZ
C-FL678ZZ
C-FL6800ZZ
C-FL6801ZZ
C-FL6802ZZ
C-FL6803ZZ
C-FL6804ZZ
C-FL6805ZZ
C-FL683ZZ
C-FL684ZZ
C-FL685ZZ
C-FL686ZZ
C-FL688ZZ
C-FL6900ZZ
C-FL6901ZZ
C-FL6902ZZ
C-FL6903ZZ
C-FL6904ZZ
C-FL6905ZZ
C-FL693ZZ
C-FL694ZZ
C-FL695ZZ
C-FL696ZZ
C-FL698ZZ
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. d
(φ)
D.E. D
(φ)
Larghezza B (o T)
(mm)
Coefficiente di carico Cr (dinamico)
(N)
Velocità di rotazione ammessa
(giri/min)
Coefficiente di carico Cor (statico)
(N)

3.38 €

1 Disponibile 5 giorni 39539956000130.9

3.38 €

1 Disponibile 5 giorni 4124669.948000241.5

3.00 €

1 Disponibile 5 giorni 514593140000353.5

3.00 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

6176153338000584.5

3.38 €

1 Disponibile 5 giorni 8227234534000980

3.38 €

1 Disponibile 5 giorni 310444150000152.6

3.38 €

1 Disponibile 5 giorni 413591040000339.5

3.52 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

51651210.336000469

3.60 €

1 Disponibile 5 giorni 61961635.232000619.5

5.72 €

1 Disponibile 5 giorni 10154598.515000304.5

7.85 €

1 Disponibile 5 giorni 12184648.213000371

12.92 €

1 Disponibile 5 giorni 172347009500460.6

3.38 €

1 Disponibile 5 giorni 362.51467100052

3.38 €

1 Disponibile 5 giorni 472.51556000062

3.38 €

1 Disponibile 5 giorni 582.51525300064

3.38 €

1 Disponibile 5 giorni 610332645000137

3.38 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

8123.536140000176

5.43 €

1 Disponibile 5 giorni 10195120137000588

7.62 €

1 Disponibile 5 giorni 122151340.533000728.7

10.28 €

1 Disponibile 5 giorni 152451451.128000877.1

12.69 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

172651563.1260001019.2

18.41 €

1 Disponibile 5 giorni 203272810.5210001723.4

20.39 €

1 Disponibile 5 giorni 253773012.1180002052.4

3.38 €

1 Disponibile 5 giorni 3732736300091

3.38 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

49444853000157

3.38 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

511550145000197

3.24 €

1 Disponibile 5 giorni 613575640000308

3.38 €

1 Disponibile 5 giorni 8165112736000497

4.99 €

1 Disponibile 5 giorni 10226188734000891

7.62 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

122462020.2310001026.2

10.13 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

152873024.7260001581.3

12.69 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

173073211.6230001795.5

17.09 €

1 Disponibile 5 giorni 203794466.7190002577.4

19.59 €

1 Disponibile 5 giorni 254294900.7160003178

3.38 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

38439260000125.3

3.38 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

4114500.548000193.2

3.00 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

513475643000301

3.00 €

1 Disponibile 5 giorni 615594540000371

3.38 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

8196139336000606

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di anello cuscinetto Sfera Materiale degli anelli interno ed esterno EN 1.3505 Equiv. materiale Shield e la forma Doppia schermatura
Tipo anello esterno Con flangia Precisione (JIS) Classe 0 Numero di piste per anelli del cuscinetto Nastro singolo
Dimensioni standard Serie metrica Materiale elemento di rotolamento EN 1.3505 Equiv. Struttura parte di tenuta Doppia schermatura

Supporto tecnico