[Prodotto economico] Impugnature girevoli

[Prodotto economico] Impugnature girevoli

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • [Prodotto economico] Impugnature girevoli
  • [Prodotto economico] Impugnature girevoli
  • In Offerta fino al 30/11/2024
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Un'impugnatura rotante universale standard. -Il materiale dell'impugnatura è acciaio al carbonio per l'uso in strutture di macchine.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

[Prodotto economico] Impugnature girevoli:Immagine relativa
TipoManigliaVite
MaterialeTrattamento superficieMaterialeTrattamento superficie
C-GRMSAcciaio al carbonio per struttura meccanicaCromaturaAcciaio al carbonio per struttura meccanicaCromatura
C-GRMSSAcciaio al carbonio per struttura meccanicaCromaturaAcciaio al carbonio per struttura meccanicaOssido nero

Specifiche

Codice componente
C-GRMS8
Codice componenteDdHLWAMassa di riferimento
(g)
Prezzo unitario
TipoM
C-GRMS818136314108120
10221580161310210
122518100181612355
C-GRMSS6166501251265
81886314612115
1022108016812195

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
C-GRMS8
C-GRMS10
C-GRMS12
C-GRMSS6
C-GRMSS8
C-GRMSS10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Trattamento superficie sezione di montaggio Misura nominale vite (M) Diametro vite di avanzamento
(mm)
Lunghezza impugnatura
(mm)

8.24 €

1 Disponibile 5 giorni [Cromatura] CromaturaM81863

10.59 €

1 Disponibile 5 giorni [Cromatura] CromaturaM102280

14.11 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

[Cromatura] CromaturaM1225100

8.66 €

1 Disponibile 5 giorni Ossido neroM61650

10.98 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Ossido neroM81863

14.11 €

9.88 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Ossido neroM102280

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Girevoli Profilo Piatto Materiale maniglia Acciaio al carbonio per struttura meccanica
Trattamento superficie maniglia Cromatura Materiale sezione di montaggio Acciaio al carbonio per struttura meccanica Metodo di montaggio Filettature

Supporto tecnico