Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Nome componente | Materiale |
Maniglia tubolare | EN AW-6063 Equiv. |
Gomito | Nylon rinforzato con fibra di vetro |
Codice componente | - | L |
UHFAP UHFAPFC | - | 150 225 |
Codice componente | L | Vite applicabile | Prezzo unitario |
Tipo | |||
UHFAP (L fissa) | 150 | Vite a testa piatta M8 | |
200 | |||
250 | |||
300 | |||
400 | |||
500 | |||
600 |
Codice componente | L Incrementi di 1mm | Vite applicabile | Prezzo unitario |
Tipo | |||
UHFAPF (L configurabile) | 100~150 | Vite a testa piatta M8 | |
151~200 | |||
201~250 | |||
251~300 | |||
301~400 | |||
401~500 | |||
501~600 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
UHFAP150 |
UHFAP200 |
UHFAP250 |
UHFAP300 |
UHFAP400 |
UHFAP500 |
UHFAP600 |
UHFAPF-[100-600/1] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Passo di montaggio L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
26.19 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 150 | |
27.45 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 200 | |
28.73 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 250 | |
29.97 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 300 | |
31.24 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 400 | |
32.50 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 500 | |
33.75 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 600 | |
- | 1 | 7 giorni | 10 | 100 ~ 600 |
Loading...
Tipo corpo principale | Tipo di superficie | Categoria superficie | Profilo U | A U | Maniglie sfalsate |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Lega di alluminio | Altezza totale(mm) | 57.5 | Trattamento superficie | Non fornito |
Metodo di montaggio | Attacco esterno | Spessore maniglia D(mm) | 22 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Passo di montaggio L(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali