Chiusure magnetiche per pannelli

Chiusure magnetiche per pannelli

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Chiusure magnetiche per pannelli
  • Chiusure magnetiche per pannelli

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

HMENP

Chiusure magnetiche per pannelli:Immagine relativa
Nome componenteMaterialeTrattamento superficie
AlloggiamentoEN 1.4301 Equiv.Vernice marrone scuro
MagneteFerrite-
PiastraEN 1.0330 Equiv.Cromatura trivalente

Specifiche

Codice componente
HMEN-T
HMENP
Codice componenteForza di tenuta
(kgf)
Massa
(g)
Prezzo unitarioSconto volumi elevati
1 ~ 9 pz.10~50
HMENP2.839  

Codice componente:  

  • codice componente incompleto.
    Per inserire il numero di un componente, utilizzare le selezioni a sinistra.
Loading...
Codice componente
HMENP
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Massima altezza complessiva con blocco
(mm)

4.50 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

26

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Chiusure magnetiche per pannelli:Immagine relativa

Informazioni di base

Tipo Chiusure magnetiche Categoria magnete Profilo quadrato Forza di fissaggio, forza di trazione(N) 27.44
Lunghezza(mm) 50 Larghezza(mm) 18 Metodo di montaggio Stuccatura
Diam. foro di montaggio (d)(mm) 4.2 Superficie di montaggio magneti quadrati B Piastra chiusura Fornito
Materiale corpo EN 1.4301 Equiv. Trattamento superficie corpo principale Verniciatura marrone scuro Materiale piastra di attrazione EN 1.0330 Equiv.
Trattamento superficie piastra di attrazione Cromatura trivalente Materiale magnete Ferrite Trattamento superficie magnete Non fornito

Si trova sulla pagina di Chiusure magnetiche per pannelli, il codice articolo è il seguente: HMENP.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HMENP.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico