• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Attacchi a innesto rapido/Giunti a gomito FY

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Attacchi a innesto rapido/Giunti a gomito FY:Immagine relativa
Materiale: PBT (Polibutilene tereftalato)

Specifiche

Cod. comp.-Nominale
MSYL6
USDY4
-


1

Cod. comp.L1L2BCD1ELGNPMassa (g)Prezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoD1 ~ 9 pz.10~50
UNYLF417.523.51610213.2111815.5118
619.52717.512.5264.213.522.51713.512
822291914.5304.215.526.51815.516
1025.53321.517.5364.218.531.52018.525
122835.52320414.2213721.52134

Codice componente:  

  • codice componente incompleto.
    Per inserire il numero di un componente, utilizzare le selezioni a sinistra.
Loading...
Codice componente
UNYLF4
UNYLF6
UNYLF8
UNYLF10
UNYLF12
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Gamma di temperature di esercizio
(°C)
D.E. tubo D (D1)
(Ø)

4.30 €

Disponibile 5 giorni 0~604

4.60 €

Disponibile 5 giorni 0~606

5.20 €

Disponibile 5 giorni 0~608

5.90 €

Disponibile 5 giorni 0~6010

8.30 €

Disponibile 5 giorni 0~6012

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Specifiche
MJBULSDiverso da
MJBULS
Fluido applicabileAriaAcquaAria
Gamma temp. d'esercizio*-15~60°C5~40°C0~60°C
Pressione d'esercizio max1MPa0.9MPa
Livello vuoto di esercizio-100kPa--100kPa
* Senza congelamento

Informazioni di base

Tipo Attacchi a innesto rapido Tipo raccordo Giunto, diam. uguale Materiale corpo PBT (Polibutilene tereftalato)
Materiale filettatura Senza filettatura Materiale guarnizione Gomma nitrilica Giunto, diam. uguale Giunti a gomito FY

Ulteriori prodotti in questa categoria

Prodotti complementari

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico