Attacchi per tubi / Dado e manicotto integrati / A T

Attacchi per tubi / Dado e manicotto integrati / A T

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] I fluidi utilizzati sono aria e acqua. Raccordo a T con dado e manicotto integrati per tubi.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Attacchi per tubi/Dado e manicotto integrati/a T:Immagine relativa
Materiale: EN 1.4401 Equiv.

Specifiche

Cod. comp.-T
MCPTK4-1
Cod. comp.Misura fil. R (PT)D.E. tubo applicabile (mm)D.I. tubo applicabile (mm)L1L2ABSedi chiavePrezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoN.H1H21 ~ 9 pz.10~20
MCTPT4-11 / 842.52018961210  
4-21 / 421211161410  
6-11 / 86421.518971212  
6-21 / 422.5211171412  
8-151 / 88523.51997.51414  
8-11 / 8623.51997.51414  
8-21 / 4623.521117.51414  
8-33 / 852523127.51714  
8-363 / 862523127.51714  
10-21 / 410828.5251182217  
10-363 / 86.528.5261282217  
10-33 / 8828.5261282217  
12-281 / 4 1283026119.52219  
12-21 / 4103026119.52219  
12-33 / 8103027129.52219  

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
MCTPT4-1
MCTPT6-1
MCTPT6-2
MCTPT8-1
MCTPT8-2
MCTPT8-3
MCTPT8-15
MCTPT10-2
MCTPT10-3
MCTPT10-36
MCTPT12-2
MCTPT12-3
MCTPT12-28
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura nominale vite D.E. tubo applicabile
(mm)
D.I. tubo applicabile
(mm)

26.71 €

1 Disponibile 5 giorni 101/842.5

28.21 €

1 Disponibile 5 giorni 101/864

30.23 €

1 Disponibile 5 giorni 101/464

35.14 €

1 Disponibile 5 giorni 101/886

35.14 €

1 Disponibile 5 giorni 101/486

35.26 €

1 Disponibile 5 giorni 103/885

32.36 €

1 Disponibile 5 giorni 101/885

48.86 €

1 Disponibile 5 giorni 101/4108

48.86 €

1 Disponibile 5 giorni 103/8108

45.08 €

1 Disponibile 6 giorni 103/8106.5

48.86 €

1 Disponibile 5 giorni 101/41210

48.86 €

1 Disponibile 5 giorni 103/81210

45.08 €

1 Disponibile 5 giorni 101/4128

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Attacchi per tubi/Dado e manicotto integrati/a T:Immagine relativa

Informazioni di base

Tipo di collegamento Raccordo multipunto filettatura <=> tubo Materiale Acciaio inox Trattamento superficie Non fornito
A vite R Profilo Raccordi a T

Prodotti complementari

Supporto tecnico