Attacchi con inserti per tubi / Dado e manicotto integrati / Connettori

Attacchi con inserti per tubi / Dado e manicotto integrati / Connettori
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] I fluidi utilizzati sono aria, acqua o olio, raccordo di collegamento con inserti per tubi.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Attacchi con inserti per tubi/Dado e manicotto integrati/connettori:Immagine relativa
Materiale: Ottone

Specifiche

Cod. comp.-Nominale
TCRH4-1
Cod. comp.NominaleR(PT)D.I. tubo applicabile (mm)LBCdSedi chiave H1Sedi chiave H2Massa (g)Prezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoD.E. tubo applicabile (mm)1 ~ 9 pz.10~20
TCRH411 / 82.52813.53.51.3101013
21 / 428.513.53.51.3141018
611 / 8427.5144.52.7101214
21 / 428144.52.7141221
811 / 8628165.54.7121417
21 / 428165.54.7141423
33 / 829.5165.54.7171431
1021 / 47.530.5195.56171730
33 / 831.5195.56171736
41 / 234.5195.56221754

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
TCRH4-1
TCRH4-2
TCRH6-1
TCRH6-2
TCRH8-1
TCRH8-2
TCRH8-3
TCRH10-2
TCRH10-3
TCRH10-4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura nominale vite D.E. tubo applicabile
(mm)
D.I. tubo applicabile
(mm)
D.E. tubo (mm) D
(Ø)

1.76 €

1 Disponibile 5 giorni 101/842.54

1.88 €

1 Disponibile 5 giorni 101/442.54

1.76 €

1 Disponibile 5 giorni 101/8646

2.15 €

1 Disponibile 5 giorni 101/4646

2.26 €

1 Disponibile 5 giorni 101/8868

2.39 €

1 Disponibile 5 giorni 101/4868

2.77 €

1 Disponibile 5 giorni 103/8868

2.65 €

1 Disponibile 5 giorni 101/4107.510

3.27 €

1 Disponibile 5 giorni 103/8107.510

5.28 €

1 Disponibile 5 giorni 101/2107.510

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Specifiche
Fluido applicabileAria, acqua, olio
Gamma temp. d'esercizio*Aria: -20 ~ 60°C
Acqua: 0 ~ 60°C
Olio: -20 ~ 60°C
Pressione d'esercizio maxRelativa alla pressione d'esercizio massima dei tubi.
Livello vuoto di esercizio-100kPa
* Senza congelamento

Informazioni di base

Tipo di collegamento Raccordo filettatura <=> tubo Raccordo filettatura-tubo Maschio dritto Materiale Ottone
Trattamento superficie Non fornito A vite R Profilo Connettori

Prodotti complementari

Supporto tecnico