Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Cod. comp. | - | Nominale |
TCRH4 | - | 1 |
Cod. comp. | D.I. tubo applicabile (mm) | L | B | C | d | Sedi chiave H1 | Sedi chiave H2 | Massa (g) | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | |
Tipo | D.E. tubo applicabile (mm) | 1 ~ 9 pz. | 10~20 | ||||||||
TCRS | 4 | 2.5 | 30.5 | 13.5 | 3.5 | 1.3 | 8 | 10 | 14 | ||
6 | 4 | 29.5 | 14 | 4.5 | 2.7 | 10 | 12 | 19 | |||
8 | 6 | 30 | 16 | 5.5 | 4.7 | 12 | 14 | 24 | |||
10 | 7.5 | 34 | 19 | 5.5 | 6 | 17 | 17 | 40 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Loading...
Fluido applicabile | Aria, acqua, olio |
Gamma temp. d'esercizio* | Aria: -20 ~ 60°C Acqua: 0 ~ 60°C Olio: -20 ~ 60°C |
Pressione d'esercizio max | Relativa alla pressione d'esercizio massima dei tubi. |
Livello vuoto di esercizio | -100kPa |
Profilo | Attacchi a giunto |
---|
Configura
Proprietà di base
D.E. tubo (mm) D(Ø)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali