Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Pressione di esercizio max | Temp. termoresistenza | Profilo vite | Coppia di rottura filettatura |
AFTSP | Plastica ABS | 0.7MPa | 70°C | Filettati | 15N • m |
AFTSF | Maschiati | 10N • m |
Cod. comp. |
AFTSP15 |
Cod. comp. | Orifizio | Portata aria NL/Min (per 0.3MPa) | Peso (g) | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | |||
Tipo | N. | 1 ~ 4 pz. | 5~39 | 40~99 | 100~200 | |||
AFTSP | 10 | 13-□0.7 | 240 | 16.8 | ||||
15 | 13-□0.9 | 260 | 16.5 | |||||
25 | 13-□1.2 | 280 | 16.2 | |||||
AFTSF | 15 | 13-□0.9 | 240 | 16.5 |
Codice componente |
---|
AFTSF15 |
AFTSP10 |
AFTSP15 |
AFTSP25 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione? | RoHS | Gamma di pressioni d'esercizio (MPa) | Diametro vite nominale 1 | Portata aria (a 0.3MPa) (L/min) | Filettature |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.54 € | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | ~0.7 | Rc1/4 | 240 | Maschiati | |
12.54 € | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | ~0.7 | R1/4 | 240 | Filettature | |
12.54 € | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | ~0.7 | R1/4 | 260 | Filettature | |
12.54 € | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | ~0.7 | R1/4 | 280 | Filettature |
Loading...
Profilo getto | Dritto | Fonte di aria | Compressore | Materiale | Resina termoplastica (Plastica ABS) |
---|---|---|---|---|---|
Angolo di montaggio | Tipo piatto | A soffio d'aria | Standard | Tipo | Tipo piatto |
Liquido applicabile | Aria compressa | Profilo | Standard |
MISUMI
Giorni spedizione: Stesso giorno
MISUMI
Giorni spedizione: Stesso giorno
MISUMI
Prezzo standard 28.49 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
IKEUCHI
Prezzo standard 13.63 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
MISUMI
Prezzo standard 13.29 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
MISUMI
Prezzo standard 25.51 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.