Ugelli d'aria / Ugello d'aria piatto, tipo standard, metallo, lavorato a macchina

Ugelli d'aria / Ugello d'aria piatto, tipo standard, metallo, lavorato a macchina

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Ugelli d'aria / Ugello d'aria piatto, tipo standard, metallo, lavorato a macchina
  • Ugelli d'aria / Ugello d'aria piatto, tipo standard, metallo, lavorato a macchina

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Ugelli dell'aria piatti/Standard:Immagine relativa
TipoMaterialePressione di esercizio maxTemp. termoresistenza
AFTSAEN AW-5052 Equiv.0.4MPa200°C
AFTSSEN 1.4301 Equiv.

Specifiche

Cod. comp.
AFTSA15
Cod. comp.OrifizioPortata aria NL/min
(per 0.3MPa)
Peso (g)Prezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoN.1 ~ 4 pz.5~910~1920~30
AFTSA1513-□0.924060    
AFTSS165    
Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
AFTSA15
AFTSS15
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale

97.81 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Alluminio] EN AW-5052 Equiv.

183.41 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Ugelli dell'aria piatti/Standard:Immagine relativa
■Applicazioni: per rimozione di olio, gocce d'acqua e trucioli, raffreddamento/asciugatura e cortina d'aria, ecc.
Non smontare il corpo principale.
Per AFTSA e AFTSS, logo MISUMI, nome prodotto o codice componente non sono incisi.
Nella punta dell'ugello sono presenti scanalature a protezione dell'orifizio.
Tra A e B è inserita una guarnizione.

Esempio di utilizzo

Ugelli dell'aria piatti/Standard:Immagine relativa

Informazioni di base

Profilo getto Dritto Fonte di aria Compressore Angolo di montaggio Tipo piatto
A soffio d'aria Standard Tipo Tipo piatto Liquido applicabile Aria compressa
Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) ::0.7 Diametro vite nominale 1 R1/4 Profilo Standard
Portata aria (a 0.3MPa)(NL/min) 240 Filettature Filettature

Prodotti complementari

Supporto tecnico