Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
AFTADA15
Tipo | Materiale | Pressione di esercizio max | Temp. termoresistenza |
AFTADA | EN AW-5052 Equiv. | 0.4MPa | 200°C |
Cod. comp. |
AFTADA15 |
Cod. comp. | Orifizio | Portata aria NL/min (per 0.3MPa) | Peso (g) | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | |||
Tipo | N. | 1 ~ 4 pz. | 5~9 | 10~19 | 20~30 | |||
AFTADA | 15 | 16-Ø1 | 270 | 60 |
Codice componente |
---|
AFTADA15 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione? | RoHS | Gamma di pressioni d'esercizio (MPa) |
---|---|---|---|---|---|
138.19 € | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | ~0.7 |
Loading...
Profilo getto | Dritto | Fonte di aria | Compressore | Materiale | EN AW-5052 Equiv. |
---|---|---|---|---|---|
Angolo di montaggio | Tipo piatto | A soffio d'aria | Amplificazione | Tipo | Tipo piatto |
Liquido applicabile | Aria compressa | Diametro vite nominale 1 | R1/4 | Profilo | Standard |
Portata aria (a 0.3MPa)(L/min) | 270 | Filettature | Filettature |
Si trova sulla pagina di Ugelli dell'aria piatti/Amplificatori, il codice articolo è il seguente: AFTADA15.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto AFTADA15.
MISUMI
Giorni spedizione: Stesso giorno
MISUMI
Prezzo standard 12.54 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
MISUMI
Giorni spedizione: Stesso giorno
MISUMI
Prezzo standard 28.49 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
IKEUCHI
Prezzo standard 13.63 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
MISUMI
Prezzo standard 13.29 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.