Codice articolo del costruttore: AFTADC7
Marca: MISUMI
Prezzo: 15.90 €
Tempi di consegna: Stesso giorno
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
AFTADC7
Tipo | Materiale | Pressione di esercizio max | Temp. termoresistenza |
AFTADC | Resina PPS | 0.7MPa | 200°C |
Cod. comp. |
AFTADC7 |
Cod. comp. | Orifizio | Portata aria NL/min (per 0.3MPa) | Peso (g) | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | |||
Tipo | N. | 1 ~ 4 pz. | 5~39 | 40~99 | 100~200 | |||
AFTADC | 7 | 10-Ø1 | 260 | 7 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
AFTADC7 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|
15.90 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 |
Loading...
Profilo getto | Dritto | Fonte di aria | Compressore | Materiale | Resina PPS |
---|---|---|---|---|---|
Angolo di montaggio | Tipo piatto | A soffio d'aria | Amplificazione | Tipo | Tipo piatto |
Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) | ::0.7 | Diametro vite nominale 1 | R1/8 | Profilo | Compatte |
Portata aria (a 0.3MPa)(NL/min) | 260 | Filettature | Filettature |
Si trova sulla pagina di Ugelli dell'aria piatti / Amplificatori / Compatti, il codice articolo è il seguente: AFTADC7.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto AFTADC7.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali