Ugelli a spruzzo / Getto circolare / Amplificatori

Ugelli a spruzzo / Getto circolare / Amplificatori

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Ugelli a spruzzo/Getto circolare/Amplificatori:Immagine relativa
TipoMaterialePressione di esercizio maxTemp. termoresistenza
ARDADAEN AW-5052 Equiv.0.7MPa200°C

Specifiche

Cod. comp.-N (Numero di fori)
ARDA1.0
ARDADA1
-
6
Cod. comp.TOrifizio
d1
LD1D2Peso
(g)
Prezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoN.1 ~ 4 pz.5~20
ARDADA1R1/80.82615125
2R1/413518159
Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
ARDADA1
ARDADA2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro vite nominale 1 Portata aria (a 0.3MPa)
(NL/min)

28.34 €

1 Disponibile 5 giorni 10R1/8189

30.23 €

1 Disponibile 5 giorni 10R1/4285

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Ugelli a spruzzo/Getto circolare/Amplificatori:Immagine relativa
■Caratteristiche
Volume aria e velocità di uscita dagli orifizi aumentati mediante aspirazione dell'aria circostante.
La forza di collisione elevata con meno aria consente di risparmiare energia e di ridurre il consumo di aria.

オススメ動画

Informazioni di base

Profilo getto Profilo rotondo, luce diffusa Fonte di aria Compressore Materiale EN AW-5052 Equiv.
A soffio d'aria Standard Tipo Tipo rotondo Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) ::0.7
Filettature Filettature

Supporto tecnico