Ugelli rotanti

Ugelli rotanti

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Ugelli rotanti
  • Ugelli rotanti

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Ugelli rotanti:Immagine relativa
TipoMaterialeTemp. termoresistenza
SPNZCorpo: EN 1.4301 Equiv.
Ugello: EN AW-2017 Equiv.
Miniguarnizione: NBR
Cuscinetto: anello di sicurezza
60°C

Specifiche

Cod. comp.-Profilo punta
SPNZ-A
Cod. comp.OrifizioTPortata aria NL/min
(per 0.3MPa)
Peso
(g)
Prezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoProfilo punta1 ~ 4 pz.5~910~1920~30
SPNZA (Angolo stretto)
B (Angolo largo)
C (Laterale)
3-Ø1.2R1/811028
Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
SPNZ-A
SPNZ-B
SPNZ-C
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSProfilo

48.91 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10A

48.91 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10B

48.91 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10C

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

■Caratteristiche
Soffiano aria durante la rotazione.
Il cuscinetto interno ruota mediante la forza di momento generata dall'aria compressa.
Con la rotazione è possibile ottenere un soffiaggio d’aria più potente.

オススメ動画

Informazioni di base

Profilo getto Profilo rotondo, luce diffusa Fonte di aria Compressore Materiale EN 1.4301 Equiv.
A soffio d'aria Standard Diametro vite nominale 1 R1/8 Portata aria (a 0.3MPa)(NL/min) 110
Filettature Filettature

Supporto tecnico