Ugelli regolatore di portata

Ugelli regolatore di portata

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Ugelli regolatore di portata:Immagine relativa
TipoMaterialeTemp. termoresistenza
AFCSCorpo: EN 1.4301 Equiv.
Ugello: EN 1.4301 Equiv.
O-Ring: NBR
Dado: EN 1.4301 Equiv.
60°C

Specifiche

Cod. comp.
AFCS1
Cod. comp.TMdLWPeso
(g)
Prezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoN.(max)(min)1 ~ 4 pz.5~910~1920~30
AFCS1R1/8M6238351317
2M833936
Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
AFCS1
AFCS2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLunghezza L
(mm)

23.23 €

1 Disponibile 5 giorni 1035

23.23 €

1 Disponibile 5 giorni 1036

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Ugelli regolatore di portata:Immagine relativa
■Caratteristiche
Ugelli dell’aria con portata regolabile
Restringibili senza regolatore di velocità.
Fissabili in posizione arbitraria grazie al meccanismo di blocco incorporato.

Esempio di utilizzo

Ugelli regolatore di portata:Immagine relativa

オススメ動画

Informazioni di base

Profilo getto Punto Materiale EN 1.4301 Equiv. Regolazione angolo Dritto
Diametro vite nominale 1 R1/8 Filettature Filettature

Supporto tecnico