Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Cod. comp. | ||
MD14L1 |
Cod. comp. | Tensione di carico | Corrente di carico | Spia | Tipo sensore | Linea | Uscita filo | Prezzo unitario | |||
Tipo | L | L1 (1m) | L3 (3m) | |||||||
L1 (1m) | L3 (3m) | 24VDC | 24VDC 5~40mA | LED (Acceso quando ON) | Contatto | 2 linee | Posteriore | |||
110VAC | 110VAC 5~20mA | |||||||||
MD13 | 28VDC o inf. | 0.1~40mA | Senza contatto | 3 linee | ||||||
MD14 | 10~28VDC | 5~20mA | Senza contatto | 2 linee | ||||||
ME33 | 28VDC o inf. | 0.1~40mA | Senza contatto | 3 linee | Superiore | |||||
ME34 | 10~28VDC | 5~20mA | Senza contatto | 2 linee |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
MD13L1 |
MD13L3 |
MD14L1 |
MD14L3 |
ME33L1 |
ME33L3 |
ME34L1 |
ME34L3 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di fili | Tensione di alimentazione | Lunghezza conduttore (L) (m) | Tensione di carico | Gamma correnti di carico | Uscita conduttore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.68 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 3 | DC5 - 28V | 1 | DC28V o inferiore | 0.1 - 40mA | Posteriore | |
29.10 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 3 | DC5 - 28V | 3 | DC28V o inferiore | 0.1 - 40mA | Posteriore | |
28.21 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 2 | Non fornito | 1 | DC10 - 28V | 5 - 20mA | Posteriore | |
31.74 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 2 | Non fornito | 3 | DC10 - 28V | 5 - 20mA | Posteriore | |
24.68 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 3 | DC5 - 28V | 1 | DC28V o inferiore | 0.1 - 40mA | Verso l'alto | |
29.10 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 3 | DC5 - 28V | 3 | DC28V o inferiore | 0.1 - 40mA | Verso l'alto | |
28.21 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 2 | Non fornito | 1 | DC10 - 28V | 5 - 20mA | Verso l'alto | |
31.74 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 2 | Non fornito | 3 | DC10 - 28V | 5 - 20mA | Verso l'alto |
Loading...
Metodo di collegamento | 0 | Con spia | LED (Acceso quando ON) | Spessore conduttore(mm2) | 2.6 |
---|---|---|---|---|---|
Punto di contatto | Senza contatto |
Configura
Stock
Proprietà di base
Numero di fili
Tensione di alimentazione
Lunghezza conduttore (L)(m)
Tensione di carico
Gamma correnti di carico
Uscita conduttore
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali