Giunti flottanti / Attacco rapido / [Maschiati] Connettore cilindro fisso

Giunti flottanti / Attacco rapido / [Maschiati] Connettore cilindro fisso

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Giunti flottanti/Attacco rapido/[Maschiati] Connettore cilindro fisso:Immagine relativa
TipoMaterialeTrattamento superficieDurezza
FJGEN 1.1191 Equiv.Cromatura dura750HV~
FJREN 1.1191 Equiv.Nitrurazione in bagno di sale500HV~
FJRSSEN 1.4301 Equiv.--
Per FJRSW, vedere il catalogo elettronico.
Il trattamento Nitrurazione in bagno di sale può causare un colore non omogeneo, che non influisce sul funzionamento meccanico.
Per i dettagli del trattamento Nitrurazione in bagno di sale, vedere P.1907.

Specifiche

Cod. comp.-T
FJG8-1.25
FJR5-0.8
FJRSS4-0.7

-
-

6
4
Cod. comp.-T
FJR5-0.8
FJRSS4-0.7
-
-
8
8
Giunti flottanti/Attacco rapido/[Maschiati] Connettore cilindro fisso:Immagine relativa
■T selezionabile
Cod. comp.Selezione TLhDB(C)Prezzo unitario
TipoPasso MFJRFJRSSFJRFJRSS
FJR
FJRSS
3-0.52356353689.2
4-0.7235683568671011.5
5-0.834589103458910781213.9
6-1.034589101245884101416.2
8-1.04569101213151656129131719.6-
8-1.25
10-1.2545691012131516192069101211162124.2
10-1.5-
12-1.255689101315161920-12182326.6-
12-1.5-
14-1.556891013151619208910161913212630
16-1.589101213161920-155253034.6-
18-1.58910121316192012
22-1.51215-176273236.9-
Per i supporti compatibili, vedere HLRAF (P.1533).

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
FJG3-0.5
FJG4-0.7
FJG5-0.8
FJG6-1.0
FJG8-1.0
FJG8-1.25
FJG10-1.5
FJG10-1.25
FJG12-1.5
FJG12-1.25
FJG14-1.5
FJG16-1.5
FJG18-1.5
FJG22-1.5
FJR3-0.5-4
FJR3-0.5-[2,​3,​5,​6]
FJR4-0.7-4
FJR4-0.7-[2,​3,​5,​6,​8]
FJR5-0.8-6
FJR5-0.8-[3,​4,​5,​8,​9,​10]
FJR6-1.0-6
FJR6-1.0-[3,​4,​5,​8,​9,​10,​12]
FJR8-1.0-8
FJR8-1.0-[4,​5,​6,​9,​10,​12,​13,​15,​16]
FJR8-1.25-8
FJR8-1.25-[4,​5,​6,​9,​10,​12,​13,​15,​16]
FJR10-1.5-8
FJR10-1.5-[4,​5,​6,​9,​10,​12,​13,​15,​16,​19,​20]
FJR10-1.25-8
FJR10-1.25-[4,​5,​6,​9,​10,​12,​13,​15,​16,​19,​20]
FJR12-1.5-12
FJR12-1.5-[5,​6,​8,​9,​10,​13,​15,​16,​19,​20]
FJR12-1.25-12
FJR12-1.25-[5,​6,​8,​9,​10,​13,​15,​16,​19,​20]
FJR14-1.5-12
FJR14-1.5-[5,​6,​8,​9,​10,​13,​15,​16,​19,​20]
FJR16-1.5-15
FJR16-1.5-[8,​9,​10,​12,​13,​15,​16,​19,​20]
FJR18-1.5-15
FJR18-1.5-[8,​9,​10,​12,​13,​16,​19,​20]
FJR22-1.5-20
FJR22-1.5-[12,​15]
FJRSS3-0.5-[3,​4]
FJRSS4-0.7-[3,​4,​5,​6,​8]
FJRSS5-0.8-[3,​4,​5,​6,​8,​9,​10]
FJRSS6-1.0-[4,​5,​6,​8]
FJRSS8-1.25-[5,​6,​8,​12]
FJRSS10-1.25-[6,​8,​9,​10,​12]
FJRSS12-1.25-12
FJRSS14-1.5-[8,​9,​10,​12,​16,​19]
FJRSS18-1.5-[12,​15]
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSFilettatura di collegamento nominale M
(mm)
Filettatura di collegamento nominale p
(mm)
Materiale prigioniero Tipo Accessori Trattamento superficie Larghezza cava T
(mm)
Lunghezza L
(mm)

6.58 €

1 Disponibile 5 giorni 10[M3–M8] M30.5–0.8[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.--Cromatura dura-5

7.09 €

1 Disponibile 5 giorni 10[M3–M8] M40.5–0.8[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.--Cromatura dura-6

7.60 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[M3–M8] M50.5–0.8[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.--Cromatura dura-7

7.84 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[M3–M8] M61–1.75[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.--Cromatura dura-8

8.48 €

1 Disponibile 5 giorni 10[M3–M8] M81–1.75[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.--Cromatura dura-9

8.48 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[M3–M8] M81–1.75[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.--Cromatura dura-9

8.72 €

1 Disponibile 5 giorni 10[M10–M18] M101–1.75[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.--Cromatura dura-11

8.72 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[M10–M18] M101–1.75[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.--Cromatura dura-11

9.23 €

1 Disponibile 5 giorni 10[M10–M18] M121–1.75[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.--Cromatura dura-12

9.23 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[M10–M18] M121–1.75[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.--Cromatura dura-12

9.87 €

1 Disponibile 5 giorni 10[M10–M18] M141–1.75[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.--Cromatura dura-13

11.39 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[M10–M18] M161–1.75[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.--Cromatura dura-15

11.39 €

1 Disponibile 5 giorni 10[M10–M18] M181–1.75[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.--Cromatura dura-15

14.55 €

1 Disponibile 5 giorni 10[M20–M26] M221–1.75[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.--Cromatura dura-17

7.70 €

1 Disponibile 5 giorni 10--------

-

1 6 giorni 10[M3–M8] M3-[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.L selezionabileDadiNitrurazione in bagno di sale2 ~ 6-

8.22 €

1 Disponibile 5 giorni 10[M3–M8] M4-[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.L selezionabile-Nitrurazione in bagno di sale--

-

1 6 giorni 10[M3–M8] M4-[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.L selezionabileDadiNitrurazione in bagno di sale2 ~ 8-

8.86 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[M3–M8] M5-[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.L selezionabile-Nitrurazione in bagno di sale--

-

1 6 giorni 10[M3–M8] M5-[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.L selezionabileDadiNitrurazione in bagno di sale3 ~ 10-

9.12 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[M3–M8] M6-[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.L selezionabile-Nitrurazione in bagno di sale--

-

1 6 giorni 10[M3–M8] M6-[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.L selezionabileDadiNitrurazione in bagno di sale3 ~ 12-

9.87 €

1 Disponibile 5 giorni 10[M3–M8] M8-[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.L selezionabile-Nitrurazione in bagno di sale--

-

1 6 giorni 10[M3–M8] M8-[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.L selezionabile-Nitrurazione in bagno di sale4 ~ 16-

9.87 €

1 Disponibile 5 giorni 10[M3–M8] M8-[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.L selezionabile-Nitrurazione in bagno di sale--

-

1 6 giorni 10[M3–M8] M8-[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.L selezionabile-Nitrurazione in bagno di sale4 ~ 16-

10.25 €

1 Disponibile 5 giorni 10[M10–M18] M10-[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.L selezionabile-Nitrurazione in bagno di sale--

-

1 6 giorni 10[M10–M18] M10-[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.L selezionabile-Nitrurazione in bagno di sale4 ~ 20-

10.25 €

1 Disponibile 5 giorni 10[M10–M18] M10-[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.L selezionabile-Nitrurazione in bagno di sale--

-

1 6 giorni 10[M10–M18] M10-[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.L selezionabile-Nitrurazione in bagno di sale4 ~ 20-

10.75 €

1 Disponibile 5 giorni 10[M10–M18] M12-[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.L selezionabile-Nitrurazione in bagno di sale--

-

1 6 giorni 10[M10–M18] M12-[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.L selezionabile-Nitrurazione in bagno di sale5 ~ 20-

10.75 €

3.23 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[M10–M18] M12-[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.L selezionabile-Nitrurazione in bagno di sale--

-

1 6 giorni 10[M10–M18] M12-[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.L selezionabile-Nitrurazione in bagno di sale5 ~ 20-

11.52 €

3.46 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[M10–M18] M14-[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.L selezionabile-Nitrurazione in bagno di sale--

-

1 6 giorni 10[M10–M18] M14-[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.L selezionabile-Nitrurazione in bagno di sale5 ~ 20-

13.29 €

1 Disponibile 5 giorni 10[M10–M18] M16-[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.L selezionabile-Nitrurazione in bagno di sale--

-

1 6 giorni 10[M10–M18] M16-[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.L selezionabile-Nitrurazione in bagno di sale8 ~ 20-

13.29 €

1 Disponibile 5 giorni 10--------

-

1 6 giorni 10[M10–M18] M18-[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.L selezionabile-Nitrurazione in bagno di sale8 ~ 20-

17.08 €

7.34 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[M20–M26] M22-[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.L selezionabile-Nitrurazione in bagno di sale--

-

1 6 giorni 10[M20–M26] M22-[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.L selezionabile-Nitrurazione in bagno di sale12 ~ 15-

-

1 6 giorni 10[M3–M8] M30.5–0.8[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.L selezionabile--3 ~ 4-

-

1 6 giorni 10[M3–M8] M40.5–0.8[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.L selezionabile--3 ~ 8-

-

1 6 giorni 10[M3–M8] M50.5–0.8[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.L selezionabile--3 ~ 10-

-

1 6 giorni 10[M3–M8] M61–1.75[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.L selezionabile--4 ~ 8-

-

1 6 giorni 10[M3–M8] M81–1.75[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.L selezionabile--5 ~ 12-

-

1 6 giorni 10[M10–M18] M101–1.75[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.L selezionabile--6 ~ 12-

-

1 6 giorni 10[M10–M18] M121–1.75[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.L selezionabile--12-

-

1 6 giorni 10[M10–M18] M141–1.75[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.L selezionabile--8 ~ 19-

-

1 6 giorni 10[M10–M18] M181–1.75[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.L selezionabile--12 ~ 15-

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

■Caratteristiche del nuovo standard "FJG"
• Standard globale supportato a livello internazionale
• Il prezzo ridotto è dovuto alla produzione di massa.
• La placcatura assicura una qualità esterna superiore rispetto ai prodotti precedenti.

Esempio di utilizzo

Giunti flottanti/Attacco rapido/[Maschiati] Connettore cilindro fisso:Immagine relativa

Informazioni di base

Tipo Giunti flottanti Cilindro usato Cilindro aria Tipo di attacco, lato cilindro Maschiati

Supporto tecnico