Molle a spirale con filo a sezione rotonda / Deflessione 35%-40% / Riferimento D.E.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Molle a spirale con filo a sezione rotonda/Deflessione 35%-40%/Riferimento D.E.:Immagine relativa
Materiale JIS-SWP-A

Specifiche

Codice componente
WT13-60
■Costante molla D12 e 14 per WY e D12,14 e 20 per WT non disponibili.
 TipoWYWRWFWLWTWMWHWB
D 
2          0.5{0.05}             
3 N/mm
0.1
{kgf/mm}{0.01}
  N/mm
0.3
{kgf/mm}{0.03}
  N/mm
0.5
{kgf/mm}{0.05}
  N/mm
1.0
{kgf/mm}{0.1}
  1.5
{0.15}
  2.0
{0.2}
     3.9{0.4} 
4             2.9{0.3}  4.9{0.5} 
5         N/mm
2.0
{kgf/mm}{0.2}
  N/mm
2.9
{kgf/mm}{0.3}
  N/mm
5.9
{kgf/mm}{0.6}
  N/mm
9.8
{kgf/mm}{1.0}
 
6                
8                
10 N/mm
0.2
{kgf/mm}{0.02}
               
12                
13             N/mm
9.8
{kgf/mm}{1.0}
  N/mm
19.6
{kgf/mm}{2.0}
 
14                
16                
18    N/mm
0.5
{kgf/mm}{0.05}
  N/mm
1.0
{kgf/mm}{0.1}
  N/mm
2.9
{kgf/mm}{0.3}
  N/mm
3.9
{kgf/mm}{0.4}
  N/mm
4.9
{kgf/mm}{0.5}
  N/mm
14.7
{kgf/mm}
{1.5}
  29.4{3.0} 
20                  
22                N/mm
29.4{kgf/mm}{3.0}
 
27                 
FmaxF=Lx75%F=Lx60%F=Lx45%F=Lx40%F=Lx40%F=Lx35%F=Lx30%F=Lx25%

■WT: Fmax (Deflessione ammessa) =Lx40% (Lx35%)
dLunghezza a bloccoF
max
Carico N{kgf}maxCodice componentePrezzo unitario
D-L10 ~ 19 pz.
0.31.7322.9{0.3}WT3-5* 
0.4545.9{0.6}10*
0.458.7868.8{0.9}15*
0.458.78811.8{1.2}20* 
0.514.51014.7{1.5}25*
0.42.722.9{0.3}WT4-5* 
0.42.745.9{0.6}10*
0.56.568.8{0.9}15*
0.559.63811.8{1.2}20
0.559.631014.7{1.5}25 
0.6151217.7{1.8}30
0.6151420.6{2.1}35
0.6522.11623.5{2.4}40
0.452.3623.9{0.4}WT5-5* 
0.53.2547.8{0.8}10*
0.66.3611.8{1.2}15
0.66.3815.7{1.6}20
0.712.61019.6{2.0}25 
0.712.61223.5{2.4}30
0.7517.31427.5{2.8}35
0.7517.31427.5{2.8}(40)
0.82415.830.9{3.2}(45)
0.82417.534.3{3.5}(50)
0.8532.319.337.8{3.9}(55) 
0.8532.32141.2{4.2}(60)
0.853422.744.5{4.5}(65)
0.944.624.548.1{4.9}(70)
0.52.3823.9{0.4}WT6-5* 
0.64.3547.8{0.8}10
0.64.35611.8{1.2}15
0.77.7815.7{1.6}20
0.77.71019.6{2.0}25 
0.8141223.5{2.4}30
0.8141427.5{2.8}35
0.8518.71631.4{3.2}40
0.8518.71835.3{3.6}45
0.924.82039.2{4.0}50
0.924.81937.8{3.9}(55) 
0.924.82141.2{4.2}(60)
0.926.122.744.5{4.5}(65)
14324.548.1{4.9}(70)
1432854.9{5.6}(80)

dLunghezza a bloccoF
max
Carico N{kgf}maxCodice componentePrezzo unitario
D-L10 ~ 19 pz.
0.74.3847.8{0.8}WT8-10 
0.86.8611.8{1.2}15
0.86.8815.7{1.6}20
0.86.81019.6{2.0}25 
0.910.81223.5{2.4}30
0.910.81427.5{2.8}35
117.51631.4{3.2}40
117.51835.3{3.6}45
117.52039.2{4.0}50
1.127.52243.1{4.4}55 
1.127.52447.1{4.8}60
1.127.52651.0{5.2}65
1.127.52854.9{5.6}70
1.2423262.8{6.4}80
0.855.5347.8{0.8}WT10-10 
0.96.75611.8{1.2}15
0.96.75815.7{1.6}20
1101019.6{2.0}25
1101223.5{2.4}30
1101427.5{2.8}35
1101631.4{3.2}40
1.114.31835.3{3.6}45
1.114.32039.2{4.0}50
1.221.62243.1{4.4}55 
1.221.62447.1{4.8}60
1.221.62651.0{5.2}65
1.332.52854.9{5.6}70
1.332.53262.8{6.4}80
16611.8{1.2}WT13-15 
1.18.25815.7{1.6}20
1.18.251019.6{2.0}25
1.211.11223.5{2.4}30
1.211.11427.5{2.8}35
1.211.11631.4{3.2}40
1.211.11835.3{3.6}45
1.315.62039.2{4.0}50 
1.315.62243.1{4.4}55
1.315.62447.1{4.8}60
1.4212651.0{5.2}65
1.4212854.9{5.6}70
1.4213262.8{6.4}80
1.27.5611.8{1.2}WT16-15 
1.39.43815.7{1.6}20
1.412.61019.6{2.0}25
1.412.61223.5{2.4}30
1.412.61427.5{2.8}35
1.412.61631.4{3.2}40
1.622.41835.3{3.6}45
1.622.42039.2{4.0}50
1.622.42243.1{4.4}55 
1.728.92447.1{4.8}60
1.728.92651.0{5.2}65
1.728.92854.9{5.6}70
1.728.93262.8{6.4}80

dLunghezza a bloccoF
max
Carico N{kgf}maxCodice componentePrezzo unitario
D-L10 ~ 19 pz.
1.610.8831.4{3.2}WT18-20 
1.713.61039.2{4.0}25
1.713.61247.1{4.8}30
1.713.61454.9{5.6}35
1.816.71662.8{6.4}40
1.920.51870.6{7.2}45
1.920.52078.5{8.0}50
2262286.3{8.8}55 
2262494.1{9.6}60
22626102.0{10.4}65
22628109.8{11.2}70
2.131.532125.5{12.8}80
1.811.3831.4{3.2}WT22-20 
1.811.31039.2{4.0}25
1.913.31247.1{4.8}30
1.913.31454.9{5.6}35
2161662.8{6.4}40
2.119.51870.6{7.2}45
2.119.52078.5{8.0}50
2.328.22286.3{8.8}55 
2.328.22494.1{9.6}60
2.328.226102.0{10.4}65
2.328.228109.8{11.2}70
2.433.632125.5{12.8}80
2.113.21247.1{4.8}WT27-30 
2.317.91454.9{5.6}35
2.317.91662.8{6.4}40
2.420.41870.6{7.2}45
2.628.62078.5{8.0}50
2.628.62286.3{8.8}55 
2.628.62494.1{9.6}60
2.628.626102.0{10.4}65
2.839.228109.8{11.2}70
2.839.232125.5{12.8}80

• Metodo di calcolo del carico = Costante molla x Deflessione
(Unità internaz.) N=N/mmxFmm
kgf=kgf/mmxFmm
(kgf=Nx0.101972)

I valori della lunghezza a blocco sono solo di riferimento.
Possono esserci alcune variazioni in base al lotto.
Numero utilizzi: 1 milione di volte
Descrizione prodotto P.327
Utilizzo e precauzioni per le molle a spirale P.328

Deflessione ammessa della dimensione (L)
WT5-40Fmax=Lx35%
WT5-45Fmax=Lx35%
WT5-50Fmax=Lx35%
WT5-55Fmax=Lx35%
WT5-60Fmax=Lx35%
WT5-65Fmax=Lx35%
WT5-70Fmax=Lx35%
WT6-55Fmax=Lx35%
WT6-60Fmax=Lx35%
WT6-65Fmax=Lx35%
WT6-70Fmax=Lx35%
WT6-80Fmax=Lx35%

Le due estremità delle molle WT con * non sono rettificate.
■WM: Fmax (Deflessione ammessa) =Lx35%
dLunghezza a bloccoF
max
Carico N{kgf}maxCodice componentePrezzo unitario
D-L10 ~ 19 pz.
0.352.51.83.4{0.4}WM3-5* 
0.383.33.56.9{0.7}  10*
0.4575.310.3{1.1}  15*
0.511.5713.7{1.4}  20*
0.511.57.514.7{1.5}  (25) 
0.5520.4917.7{1.8}  (30)
0.42.31.73.9{0.4}WM4-5* 
0.453.43.56.9{0.7}  10*
0.55.15.210.8{1.1}  15*
0.557.7713.7{1.4}  20
0.611.78.717.7{1.8}  25 
0.611.710.520.6{2.1}  30
0.6517.612.224.0{2.5}  35
0.6517.61223.5{2.4}  (40)
0.52.81.74.9{0.5}WM5-5* 
0.64.23.59.8{1.0}  10
0.656.55.214.7{1.5}  15
0.656.5720.6{2.1}  20
0.79.18.725.5{2.6}  25 
0.7512.710.530.4{3.1}  30
0.817.412.235.3{3.6}  35
0.8523.81441.2{4.2}  40
0.8523.815.846.1{4.7}  45
0.923.81543.5{4.5}  (50)
0.93016.549.0{5.0}  (55) 
0.9301853.0{5.4}  (60)
0.93017.652.0{5.3}  (65)
0.93019.658.8{6.0}  (70)
0.552.81.74.9{0.5}WM6-5* 
0.654.73.59.8{1.0}  10
0.7585.214.7{1.5}  15
0.758720.6{2.1}  20
0.8513.68.725.5{2.6}  25 
0.8513.610.530.4{3.1}  30
0.91812.235.3{3.6}  35
0.9181441.2{4.2}  40
0.91815.846.1{4.7}  45
0.851817.551.0{5.2}  50
1.03119.255.9{5.7}  55 
1.0311853.0{5.4}  (60)
1.03118.854.9{5.6}  (65)
1.147.32058.8{6.0}  (70)
1.148.422.465.9{6.7}  (80)
0.754.23.59.8{1.0}WM8-10 
0.98.55.214.7{1.5}  15
0.98.5720.6{2.1}  20
0.98.58.725.5{2.6}  25 
0.98.510.530.4{3.1}  30
1.01312.235.3{3.6}  35
1.0131441.2{4.2}  40
1.119.815.846.1{4.7}  45
1.119.817.551.0{5.2}  50
1.231.219.255.9{5.7}  55 
1.231.22161.8{6.3}  60
1.231.222.764.7{6.6}  65
1.231.224.571.6{7.3}  70
1.344.22882.4{8.4}  80

dLunghezza a bloccoF
max
Carico N{kgf}maxCodice componentePrezzo unitario
D-L10 ~ 19 pz.
0.95.23.59.8{1.0}WM10-10 
1.07.75.214.7{1.5}  15
1.07.7720.6{2.1}  20
1.1118.725.5{2.6}  25
1.11110.530.4{3.1}  30
1.216.212.235.3{3.6}  35
1.216.21441.2{4.2}  40
1.322.115.846.1{4.7}  45
1.322.117.551.0{5.2}  50
1.322.119.255.9{5.7}  55 
1.432.12161.8{6.3}  60
1.432.122.764.7{6.6}  65
1.432.124.571.6{7.3}  70
1.432.22882.4{8.4}  80
1.05.53.510.3{1.1}WM12-10 
1.17.45.214.7{1.5}  15
1.17.4720.6{2.1}  20
1.17.48.725.5{2.6}  25
1.210.210.530.4{3.1}  30
1.210.212.235.3{3.6}  35
1.314.31441.2{4.2}  40
1.314.315.846.1{4.7}  45
1.314.317.551.0{5.2}  50
1.419.619.255.9{5.7}  55 
1.419.62161.8{6.3}  60
1.526.322.764.7{6.6}  65
1.526.324.571.6{7.3}  70
1.636.82882.4{8.4}  80
1.053.510.3{1.1}WM13-10 
1.28.45.214.7{1.5}  15
1.311.7720.6{2.1}  20
1.311.78.725.5{2.6}  25
1.414.510.530.4{3.1}  30
1.414.512.235.3{3.6}  35
1.414.51441.2{4.2}  40
1.414.515.846.1{4.7}  45
1.414.517.551.0{5.2}  50
1.522.519.255.9{5.7}  55 
1.522.52161.8{6.3}  60
1.628.822.764.7{6.6}  65
1.628.824.571.6{7.3}  70
1.737.42882.4{8.4}  80
1.737.431.592.9{9.5}  90
1.27.55.214.7{1.5}WM14-15 
1.39.8720.6{2.1}  20
1.413.38.725.5{2.6}  25
1.413.310.530.4{3.1}  30
1.413.312.235.3{3.6}  35
1.413.31441.2{4.2}  40
1.517.315.846.1{4.7}  45
1.517.317.551.0{5.2}  50
1.517.319.255.9{5.7}  55 
1.623.22161.8{6.3}  60
1.623.222.764.7{6.6}  65
1.730.624.571.6{7.3}  70
1.730.62882.4{8.4}  80
1.839.631.592.7{9.5}  90

dLunghezza a bloccoF
max
Carico N{kgf}maxCodice componentePrezzo unitario
D-L10 ~ 19 pz.
1.37.85.214.7{1.5}WM16-15 
1.49.8720.6{2.1}  20
1.512.58.725.5{2.6}  25
1.512.510.530.4{3.1}  30
1.61512.235.3{3.6}  35
1.6151441.2{4.2}  40
1.720.415.846.1{4.7}  45
1.720.417.551.0{5.2}  50
1.82719.255.9{5.7}  55 
1.8272161.8{6.3}  60
1.82722.764.7{6.6}  65
1.82724.571.6{7.3}  70
1.8272882.4{8.4}  80
1.934.231.592.7{9.5}  90
1.711.9734.3{3.5}WM18-20 
1.814.48.742.2{4.3}  25
1.814.410.551.0{5.2}  30
1.814.412.259.8{6.1}  35
1.814.41468.6{7.0}  40
2.02215.877.5{7.9}  45
2.02217.585.3{8.7}  50
2.02219.294.1{9.6}  55 
2.02221103.0{10.5}  60
2.234.122.7110.8{11.3}  65
2.234.124.5119.6{12.2}  70
2.234.128137.3{14.0}  80
2.341.431.5154.0{15.7}  90 
2.341.435171.6{17.5}  100
1.811.7734.3{3.5}WM20-20 
1.811.78.742.2{4.3}  25
1.914.310.551.0{5.2}  30
1.914.312.259.8{6.1}  35
1.914.31468.6{7.0}  40
2.01715.877.5{7.9}  45
2.01717.585.3{8.7}  50
2.224.819.294.1{9.6}  55 
2.224.821103.0{10.5}  60
2.224.822.7110.8{11.3}  65
2.224.824.5119.6{12.2}  70
2.43628137.3{14.0}  80
2.43631.5154.0{15.7}  90 
2.43635171.6{17.5}  100
1.912734.3{3.5}WM22-20 
2.0148.742.2{4.3}  25
2.01410.551.0{5.2}  30
2.01412.259.8{6.1}  35
2.0141468.6{7.0}  40
2.32315.877.5{7.9}  45
2.32317.585.3{8.7}  50
2.32319.294.1{9.6}  55 
2.32321103.0{10.5}  60
2.43022.7110.8{11.3}  65
2.43024.5119.6{12.2}  70
2.43028137.3{14.0}  80
2.64031.5154.0{15.7}  90 
2.64035171.6{17.5}  100
2.31410.551.0{5.2}WM27-30 
2.41712.259.8{6.1}  35
2.4171468.6{7.0}  40
2.41815.877.5{7.9}  45
2.62317.585.3{8.7}  50
2.62319.294.1{9.6}  55 
2.62321103.0{10.5}  60
2.83122.7110.8{11.3}  65
2.83124.5119.6{12.2}  70
2.83128137.3{14.0}  80
3.043.531.5154.0{15.7}  90 
3.043.535171.6{17.5}  100

• Metodo di calcolo del carico = Costante molla x Deflessione
(Unità internaz.) N=N/mmxFmm
kgf=kgf/mmxFmm
(kgf=Nx0.101972)

I valori della lunghezza a blocco sono solo di riferimento.
Possono esserci alcune variazioni in base al lotto.
Numero utilizzi: 1 milione di volte
Descrizione prodotto P.327
Utilizzo e precauzioni per le molle a spirale P.328
Deflessione ammessa della dimensione (L)
WM3-25Fmax=Lx30%
WM3-30Fmax=Lx30%
WM4-40Fmax=Lx30%
WM5-50Fmax=Lx30%
WM5-55Fmax=Lx30%
WM5-60Fmax=Lx30%
WM5-65Fmax=Lx27%
WM5-70Fmax=Lx28%
WM6-60Fmax=Lx30%
WM6-65Fmax=Lx29%
WM6-70Fmax=Lx28%
WM6-80Fmax=Lx28%

Le due estremità delle molle WM con * non sono rettificate.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
WM3-5
WM3-10
WM3-15
WM3-20
WM3-25
WM3-30
WM4-5
WM4-10
WM4-15
WM4-20
WM4-25
WM4-30
WM4-35
WM4-40
WM5-5
WM5-10
WM5-15
WM5-20
WM5-25
WM5-30
WM5-35
WM5-40
WM5-45
WM5-50
WM5-55
WM5-60
WM5-65
WM5-70
WM6-5
WM6-10
WM6-15
WM6-20
WM6-25
WM6-30
WM6-35
WM6-40
WM6-45
WM6-50
WM6-55
WM6-60
WM6-65
WM6-70
WM6-80
WM8-10
WM8-15
WM8-20
WM8-25
WM8-30
WM8-35
WM8-40
WM8-45
WM8-50
WM8-55
WM8-60
WM8-65
WM8-70
WM8-80
WM10-10
WM10-15
WM10-20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSCarico ammesso (gamma configurabile)
(N)
Stato superficie terminale Carico max
(N)
Altezza con carico max applicato L-F
(mm)
Lunghezza libera L
(mm)
Diam. esterno D (o D1)
(Ø)
Diam. interno D-2d (o D)
(Ø)
Costante molla
(N/mm)
Diam. filo
(mm)
Lunghezza a blocco
(mm)

0.86 €

1 Disponibile 5 giorni 101.51-4.50Senza smerigliatura3.43.2532.320.352.5

0.86 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

104.51-8.50Senza smerigliatura6.96.51032.2420.383.3

0.86 €

1 Stesso giorno

Stock

108.51-16.00Senza smerigliatura10.39.71532.120.457

0.86 €

1 Disponibile 5 giorni 108.51-16.00Senza smerigliatura13.713203220.511.5

0.92 €

1 Disponibile 5 giorni 108.51-16.00Con smerigliatura14.717.5253220.511.5

0.92 €

1 Disponibile 5 giorni 1016.01-30.00Con smerigliatura17.7213031.920.5520.4

0.78 €

1 Disponibile 5 giorni 101.51-4.50Senza smerigliatura3.93.3543.220.42.3

0.78 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

104.51-8.50Senza smerigliatura6.96.51043.120.453.4

0.78 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

108.51-16.00Senza smerigliatura10.89.8154320.55.1

0.78 €

1 Stesso giorno

Stock

108.51-16.00Con smerigliatura13.7132042.920.557.7

0.84 €

1 Stesso giorno

Stock

1016.01-30.00Con smerigliatura17.716.32542.820.611.7

0.84 €

1 Disponibile 5 giorni 1016.01-30.00Con smerigliatura20.619.53042.820.611.7

0.84 €

1 Disponibile 5 giorni 1016.01-30.00Con smerigliatura2422.83542.720.6517.6

0.84 €

1 Disponibile 5 giorni 1016.01-30.00Con smerigliatura23.5284042.720.6517.6

0.78 €

1 Stesso giorno

Stock

104.51-8.50Senza smerigliatura4.93.35542.90.52.8

0.78 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

108.51-16.00Con smerigliatura9.86.51053.82.90.64.2

0.78 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

108.51-16.00Con smerigliatura14.79.81553.72.90.656.5

0.78 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1016.01-30.00Con smerigliatura20.6132053.72.90.656.5

0.84 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1016.01-30.00Con smerigliatura25.516.32553.62.90.79.1

0.84 €

1 Stesso giorno

Stock

1030.01-50.00Con smerigliatura30.419.53053.52.90.7512.7

0.84 €

1 Disponibile 5 giorni 1030.01-50.00Con smerigliatura35.322.83553.42.90.817.4

0.84 €

1 Disponibile 5 giorni 1030.01-50.00Con smerigliatura41.2264053.32.90.8523.8

0.84 €

1 Disponibile 5 giorni 1030.01-50.00Con smerigliatura46.129.24553.32.90.8523.8

0.84 €

1 Disponibile 5 giorni 1030.01-50.00Con smerigliatura43.5355053.22.90.923.8

0.86 €

1 Disponibile 5 giorni 1030.01-50.00Con smerigliatura4938.55553.22.90.930

0.86 €

1 Disponibile 5 giorni 1050.01-73.00Con smerigliatura53426053.22.90.930

0.86 €

1 Disponibile 5 giorni 1050.01-73.00Con smerigliatura5247.46553.22.90.930

0.86 €

1 Disponibile 5 giorni 1050.01-73.00Con smerigliatura58.850.47053.22.90.930

0.81 €

1 Disponibile 5 giorni 104.51-8.50Senza smerigliatura4.93.3564.92.90.552.8

0.81 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

108.51-16.00Con smerigliatura9.86.51064.72.90.654.7

0.81 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

108.51-16.00Con smerigliatura14.79.81564.52.90.758

0.81 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1016.01-30.00Con smerigliatura20.6132064.52.90.758

0.86 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1016.01-30.00Con smerigliatura25.516.32564.32.90.8513.6

0.86 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1030.01-50.00Con smerigliatura30.419.53064.32.90.8513.6

0.86 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1030.01-50.00Con smerigliatura35.322.83564.22.90.918

0.86 €

1 Disponibile 5 giorni 1030.01-50.00Con smerigliatura41.2264064.22.90.918

0.86 €

1 Stesso giorno

Stock

1030.01-50.00Con smerigliatura46.129.24564.22.90.918

0.86 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1050.01-73.00Con smerigliatura5132.55064.22.90.918

0.92 €

1 Disponibile 5 giorni 1050.01-73.00Con smerigliatura55.935.855642.9131

0.92 €

1 Disponibile 5 giorni 1050.01-73.00Con smerigliatura534260642.9131

0.92 €

1 Disponibile 5 giorni 1050.01-73.00Con smerigliatura54.946.265642.9131

0.92 €

1 Disponibile 5 giorni 1050.01-73.00Con smerigliatura58.8507063.82.91.147.3

0.92 €

1 Disponibile 5 giorni 1050.01-73.00Con smerigliatura65.957.68063.82.91.148.4

0.92 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

108.51-16.00Con smerigliatura9.86.51086.52.90.754.2

0.92 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

108.51-16.00Con smerigliatura14.79.81586.22.90.98.5

0.92 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1016.01-30.00Con smerigliatura20.6132086.22.90.98.5

0.98 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1016.01-30.00Con smerigliatura25.516.32586.22.90.98.5

0.98 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1030.01-50.00Con smerigliatura30.419.53086.22.90.98.5

0.98 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1030.01-50.00Con smerigliatura35.322.835862.9113

0.98 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1030.01-50.00Con smerigliatura41.22640862.9113

0.98 €

1 Disponibile 5 giorni 1030.01-50.00Con smerigliatura46.129.24585.82.91.119.8

0.98 €

1 Disponibile 5 giorni 1050.01-73.00Con smerigliatura5132.55085.82.91.119.8

1.03 €

1 Disponibile 5 giorni 1050.01-73.00Con smerigliatura55.935.85585.62.91.231.2

1.03 €

1 Disponibile 5 giorni 1050.01-73.00Con smerigliatura61.8396085.62.91.231.2

1.03 €

1 Disponibile 5 giorni 1050.01-73.00Con smerigliatura64.742.36585.62.91.231.2

1.03 €

1 Disponibile 5 giorni 1050.01-73.00Con smerigliatura71.645.57085.62.91.231.2

1.03 €

1 Disponibile 5 giorni 1073.01-107.00Con smerigliatura82.4528085.42.91.344.2

1.03 €

1 Stesso giorno

Stock

108.51-16.00Con smerigliatura9.86.510108.22.90.95.2

1.03 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

108.51-16.00Con smerigliatura14.79.8151082.917.7

1.03 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1016.01-30.00Con smerigliatura20.613201082.917.7

Loading...

Informazioni di base

Materiale JIS-SWP-A

Prodotti complementari

Supporto tecnico