Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Materiale | Trattamento superficie | |
Corpo principale | Cappuccio | |
EN 1.0034 Equiv. | Poliuretano | Ossido nero |
Codice componente |
C-MAKC1210L |
Codice componente | Diam. filettatura M | Corsa S | Max energia assorbita (E') | Max. massa equiv. (me') (kg) | (L) | (L1) | L2 | d | d1 | t | B (Sedi chiave) | T | C-MAKC | C-MAKS | |||||
Tipo | N. | Velocità | a impatto (J) | al minuto (J) | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | |||||||||||
1 ~ 4 pz. | 5~30 | 1 ~ 4 pz. | 5~30 | ||||||||||||||||
C-MAKC (Con cappuccio) C-MAKS (Senza cappuccio) | 0806 | L | M8 x 1.0 | 6 | 0.6 | 36.3 | 1.8 | 50 (44) | 32 | 6 | 6.6 | 3 | 6 | 11 | 3 | ||||
M | 0.6 | ||||||||||||||||||
H | 0.15 | ||||||||||||||||||
1005 | L | M10 x 1.0 | 5 | 1.2 | 48 | 2.8 | 38.5 (32.5) | 21.5 | 6 | 8.6 | 2.8 | 6 | 12.7 | 3 | |||||
M | 1.2 | ||||||||||||||||||
H | 0.4 | ||||||||||||||||||
1008 | L | M10 x 1.0 | 8 | 2.4 | 48 | 7.2 | 57 (51) | 36.5 | 6.5 | 8.6 | 3 | 6 | 12.7 | 3 | |||||
M | 2.4 | ||||||||||||||||||
H | 1.2 | ||||||||||||||||||
1210 | L | M12 x 1.0 | 10 | 3 | 42.9 | 18 | 69.4 (60.2) | 44 | 6 | 10.3 | 3 | 9.2 | 14 | 4 | |||||
M | 6 | ||||||||||||||||||
1412 | L | M14 x 1.5 | 12 | 9 | 161.6 | 60 | 100 (88) | 65.5 | 10.5 | 12 | 4 | 12 | 19 | 6 | |||||
M | 30 | ||||||||||||||||||
2020 | L | M20 x 1.5 | 20 | 24 | 280 | 420 | 145.8 (130) | 99.5 | 10.5 | 18 | 6 | 15.8 | 26 | 8 | |||||
M | 120 | ||||||||||||||||||
I valori della dimensione L tra ( ) sono per C-MAKS. |
Velocità di collisione Tipo | Velocità di collisione max | Temp. ambiente di esercizio | Intervallo di ricambio |
Velocità bassa L | ~0.8m/s | -5~70°C | 700,000 cicli |
Velocità media M | ~1.5m/s | ||
Velocità alta H | ~3m/s |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Corsa (mm) | Vite di montaggio nominale (M) | Massima energia assorbita (J) | Con orifizio | Velocità di collisione max. (m/s) | Lunghezza complessiva (mm) | Massa equivalente (kgf) | Massima energia assorbita (al minuto) (J/min) | Tappo | Misura filettatura M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.64 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 6 | M8 | 0.6 | A più orifizi | 2 | 50 | 0.15 | 36.3 | Con cappuccio | M8X1.0 | |
19.64 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 6 | M8 | 0.6 | Orifizio singolo | 0.5 | 50 | 1.8 | 36.3 | Con cappuccio | M8X1.0 | |
19.64 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 6 | M8 | 0.6 | A più orifizi irregolari | 1 | 50 | 0.6 | 36.3 | Con cappuccio | M8X1.0 | |
21.26 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 5 | M10 | 1.2 | A più orifizi | 3 | 38.5 | 0.4 | 48 | Con cappuccio | M10X1.0 | |
21.26 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 5 | M10 | 1.2 | Orifizio singolo | 0.8 | 38.5 | 2.8 | 48 | Con cappuccio | M10X1.0 | |
21.26 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 5 | M10 | 1.2 | A più orifizi irregolari | 1.5 | 38.5 | 1.2 | 48 | Con cappuccio | M10X1.0 | |
16.38 € 5.90 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 8 | M10 | 2.4 | A più orifizi | 3 | 57 | 1.2 | 48 | Con cappuccio | M10X1.0 | |
16.38 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 8 | M10 | 2.4 | Orifizio singolo | 0.8 | 57 | 7.2 | 48 | Con cappuccio | M10X1.0 | |
16.38 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 8 | M10 | 2.4 | A più orifizi irregolari | 1.5 | 57 | 2.4 | 48 | Con cappuccio | M10X1.0 | |
18.90 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | M12 | 3 | Orifizio singolo | 0.8 | 69.4 | 18 | 42.9 | Con cappuccio | M12X1.0 | |
18.90 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | M12 | 3 | A più orifizi irregolari | 1.5 | 69.4 | 6 | 42.9 | Con cappuccio | M12X1.0 | |
19.52 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 12 | M14 | 9 | Orifizio singolo | 0.8 | 100 | 60 | 161.6 | Con cappuccio | M14X1.5 | |
19.52 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 12 | M14 | 9 | A più orifizi irregolari | 1.5 | 100 | 30 | 161.6 | Con cappuccio | M14X1.5 | |
42.32 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 20 | M20 | 24 | Orifizio singolo | 1 | 145.8 | 420 | 280 | Con cappuccio | M20X1.5 | |
42.32 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 20 | M20 | 24 | A più orifizi irregolari | 2 | 145.8 | 120 | 280 | Con cappuccio | M20X1.5 | |
18.63 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 6 | M8 | 0.6 | A più orifizi | 2 | 44 | 0.15 | 36.3 | Senza cappuccio | M8X1.0 | |
18.63 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 6 | M8 | 0.6 | Orifizio singolo | 0.5 | 44 | 1.8 | 36.3 | Senza cappuccio | M8X1.0 | |
18.63 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 6 | M8 | 0.6 | A più orifizi irregolari | 1 | 44 | 0.6 | 36.3 | Senza cappuccio | M8X1.0 | |
20.32 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 5 | M10 | 1.2 | A più orifizi | 3 | 32.5 | 0.4 | 48 | Senza cappuccio | M10X1.0 | |
20.32 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 5 | M10 | 1.2 | Orifizio singolo | 0.8 | 32.5 | 2.8 | 48 | Senza cappuccio | M10X1.0 | |
20.32 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 5 | M10 | 1.2 | A più orifizi irregolari | 1.5 | 32.5 | 1.2 | 48 | Senza cappuccio | M10X1.0 | |
15.11 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 8 | M10 | 2.4 | A più orifizi | 3 | 51 | 1.2 | 48 | Senza cappuccio | M10X1.0 | |
15.11 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 8 | M10 | 2.4 | Orifizio singolo | 0.8 | 51 | 7.2 | 48 | Senza cappuccio | M10X1.0 | |
15.11 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 8 | M10 | 2.4 | A più orifizi irregolari | 1.5 | 51 | 2.4 | 48 | Senza cappuccio | M10X1.0 | |
17.31 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | M12 | 3 | Orifizio singolo | 0.8 | 60.2 | 18 | 42.9 | Senza cappuccio | M12X1.0 | |
17.31 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | M12 | 3 | A più orifizi irregolari | 1.5 | 60.2 | 6 | 42.9 | Senza cappuccio | M12X1.0 | |
17.62 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 12 | M14 | 9 | Orifizio singolo | 0.8 | 88 | 60 | 161.6 | Senza cappuccio | M14X1.5 | |
17.62 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 12 | M14 | 9 | A più orifizi irregolari | 1.5 | 88 | 30 | 161.6 | Senza cappuccio | M14X1.5 | |
38.79 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 20 | M20 | 24 | Orifizio singolo | 1 | 130 | 420 | 280 | Senza cappuccio | M20X1.5 | |
38.79 € 13.19 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 20 | M20 | 24 | A più orifizi irregolari | 2 | 130 | 120 | 280 | Senza cappuccio | M20X1.5 |
Loading...
Corpo principale, componenti relativi | Corpo principale | Struttura | Tipo fisso | Materiale corpo principale | EN 1.0034 Equiv. |
---|---|---|---|---|---|
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -5::70 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Corsa(mm)
Massima energia assorbita(J)
Con orifizio
Velocità di collisione max.(m/s)
Lunghezza complessiva(mm)
Massa equivalente(kgf)
Massima energia assorbita (al minuto)(J/min)
Tappo
Misura filettatura M
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali