Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Trattamento superficie |
HNTA5 | EN 1.0301 Equiv. | Cromatura trivalente |
PACK-HNTA5 | ||
HNTAV5 | ||
HNTAZ5 | ||
HNTASN5* | EN 1.4401 Equiv. (Sinterizzato) | - |
PACK-HNTASN5* | ||
HNTASS5 | EN 1.4305 Equiv. | - |
Codice componente | - | M |
HNTA5 | - | 5 |
Codice componente | M | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | ||||
1 ~ 499 pz. | 500~749 | 750~999 | 1000~1500 | ||||
HNTA5 (EN 1.0301 Equiv.) | 3 | 4 | |||||
5 | |||||||
HNTAV5 (Frenafiletti, EN 1.0301 Equiv.) | 5 | ||||||
HNTAZ5 (Frenafiletti, EN 1.0301 Equiv.) | 5 | ||||||
HNTASN5 (EN 1.4401 Equiv., sinterizzato) | 3 | 4 | 5 | ||||
HNTASS5 (EN 1.4305 Equiv.) | 5 |
Codice componente | M | Prezzo unitario (1~10 confezioni) | |||
Prezzo per confezione | Prezzo per conf. | ||||
PACK-HNTA5 (EN 1.0301 Equiv., 100/conf.) | 3 | 4 | |||
5 | |||||
PACK-HNTASN5 (EN 1.4401 Equiv., sinterizzato, 100/conf.) | 3 | 4 | 5 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
HNTA5-3 |
HNTA5-4 |
HNTA5-5 |
HNTASN5-3 |
HNTASN5-4 |
HNTASN5-5 |
HNTASS5-5 |
HNTAV5-5 |
HNTAZ5-5 |
PACK-HNTA5-3 |
PACK-HNTA5-4 |
PACK-HNTA5-5 |
PACK-HNTASN5-3 |
PACK-HNTASN5-4 |
PACK-HNTASN5-5 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Filettatura nominale M (mm) | Materiale | Anti-allentamento | Materiale | Trattamento superficie | Tipo di vendita | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.44 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | M3 | Acciaio | Non fornito | EN 1.0301 Equiv. | Cromatura trivalente | Elemento singolo | ||
0.44 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | M4 | Acciaio | Non fornito | EN 1.0301 Equiv. | Cromatura trivalente | Elemento singolo | ||
0.43 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | M5 | Acciaio | Non fornito | EN 1.0301 Equiv. | Cromatura trivalente | Elemento singolo | ||
0.44 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | M3 | Acciaio inox | Non fornito | EN 1.4401 Equiv. | - | Elemento singolo | ||
0.44 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | M4 | Acciaio inox | Non fornito | EN 1.4401 Equiv. | - | Elemento singolo | ||
0.44 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | M5 | Acciaio inox | Non fornito | EN 1.4401 Equiv. | - | Elemento singolo | ||
0.99 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | M5 | Acciaio inox | Non fornito | EN 1.4305 Equiv. | - | Elemento singolo | ||
0.57 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | M5 | Acciaio | Fornito | EN 1.0301 Equiv. | Cromatura trivalente | Elemento singolo | ||
0.75 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | M5 | Acciaio | Fornito | EN 1.0301 Equiv. | Cromatura trivalente | Elemento singolo | ||
37.40 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 10 | M3 | Acciaio | Non fornito | EN 1.0301 Equiv. | Cromatura trivalente | Confezioni grandi | ||
37.40 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 10 | M4 | Acciaio | Non fornito | EN 1.0301 Equiv. | Cromatura trivalente | Confezioni grandi | ||
36.40 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 10 | M5 | Acciaio | Non fornito | EN 1.0301 Equiv. | Cromatura trivalente | Confezioni grandi | ||
37.40 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 10 | M3 | Acciaio inox | Non fornito | EN 1.4401 Equiv. | - | Confezioni grandi | ||
37.40 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 10 | M4 | Acciaio inox | Non fornito | EN 1.4401 Equiv. | - | Confezioni grandi | ||
37.40 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 10 | M5 | Acciaio inox | Non fornito | EN 1.4401 Equiv. | - | Confezioni grandi |
Loading...
Con dado | Dadi di post-montaggio | Nome serie | Serie 5 | Funzione | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Tipo | HFS |
Configura
Stock
Proprietà di base
Filettatura nominale M(mm)
Materiale
Anti-allentamento
Materiale
Trattamento superficie
Tipo di vendita
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali