Serie 5 / Dadi flangiati per profilati in alluminio

Serie 5 / Dadi flangiati per profilati in alluminio
  • Sconto volumi elevati
Dado flangiato. Può essere utilizzato come punta dei bulloni di inserimento pre-assemblaggio, come HNTLSN5-5-12.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Serie 5/Dadi flangiati per profilati in alluminio:Immagine relativa
Materiale: EN 1.4301 Equiv.

Specifiche

Codice componente-L
HNTLSN5-5
HTDN5
-12
Codice componenteBTDPrezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoM1 ~ 499 pz.500~9991000~1500
HTDN
(Acciaio inox)
474.210
585.512

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
HTDN4
HTDN5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSFilettatura nominale M
(mm)

0.43 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10M4

0.43 €

1 Disponibile 5 giorni 10M5

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Serie 5/Dadi flangiati per profilati in alluminio:Immagine relativa

Informazioni di base

Con dado Dadi con flangia Nome serie Serie 3 / Serie 5 / Serie 6 / Serie 8 / Serie 8-45 Materiale Acciaio inox
Anti-allentamento Non fornito Materiale EN 1.4301 Equiv.

Prodotti complementari

Supporto tecnico