Serie 6 / Dadi di pre-montaggio con molla【100 Pezzi per confezione】

Serie 6 / Dadi di pre-montaggio con molla

(i)Nota

  • Verificare il contenuto del nostro sito Web poiché il PDF non contiene le informazioni più aggiornate.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TipoMateriale
Corpo principaleSferaMollaTrattamento superficie
PACK-HNTUEN 1.0301 Equiv.EN 1.4301 Equiv.JIS SWP-ACromatura trivalente
PACK-SHNTUEN 1.4301 Equiv.
(Sinterizzato)
EN 1.4301 Equiv.EN 1.4301 WPB Equiv.-

Specifiche

Codice componente-M
PACK-HNTA6
-6
Codice componenteMPrezzo unitario (1~10 confezioni)
TipoN.Prezzo per confezionePrezzo per conf.
PACK-HNTU63456
PACK-SHNTU
100 pz. per confezione

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
PACK-HNTU6-3
PACK-HNTU6-4
PACK-HNTU6-5
PACK-HNTU6-6
PACK-SHNTU6-3
PACK-SHNTU6-4
PACK-SHNTU6-5
PACK-SHNTU6-6
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSFilettatura nominale M
(mm)
Materiale Materiale Trattamento superficie

50.87 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 10M3AcciaioEN 1.0301 Equiv.Cromatura trivalente

50.87 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 10M4AcciaioEN 1.0301 Equiv.Cromatura trivalente

50.87 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 10M5AcciaioEN 1.0301 Equiv.Cromatura trivalente

50.87 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Stesso giorno

Stock

10M6AcciaioEN 1.0301 Equiv.Cromatura trivalente

90.60 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 10M3Acciaio inoxEN 1.4301 Equiv.-

90.60 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 10M4Acciaio inoxEN 1.4301 Equiv.-

90.60 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 10M5Acciaio inoxEN 1.4301 Equiv.-

90.60 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 10M6Acciaio inoxEN 1.4301 Equiv.-

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Serie 6/Dadi di pre-montaggio con molla:Immagine relativa

Informazioni di base

Con dado Dadi di pre-montaggio Nome serie Serie 6 Funzione Con pressore a sfera
Anti-allentamento Non fornito Tipo HFS Tipo di vendita Confezioni grandi

Supporto tecnico