Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | |||
Corpo principale | Sfera | Molla | Trattamento superficie | |
PACK-HNTP | EN 1.0301 Equiv. | EN 1.4301 Equiv. | JIS SWP-A | Cromatura trivalente |
PACK-SHNTP | EN 1.4301 Equiv. (Sinterizzato) | EN 1.4301 Equiv. | EN 1.4301 WPB Equiv. | - |
Codice componente | - | M |
PACK-HNTA6 | - | 6 |
Codice componente | M | L1 | Prezzo unitario (1~10 confezioni) | |||||
Tipo | N. | Prezzo per confezione | Prezzo per conf. | |||||
PACK-HNTP | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | ||
PACK-SHNTP | 6.5 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
PACK-HNTP6-3 |
PACK-HNTP6-4 |
PACK-HNTP6-5 |
PACK-HNTP6-6 |
PACK-SHNTP6-3 |
PACK-SHNTP6-4 |
PACK-SHNTP6-5 |
PACK-SHNTP6-6 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Filettatura nominale M (mm) | Materiale | Materiale | Trattamento superficie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.24 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 10 | M3 | Acciaio | EN 1.0301 Equiv. | Cromatura trivalente | ||
50.24 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 10 | M4 | Acciaio | EN 1.0301 Equiv. | Cromatura trivalente | ||
50.24 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 10 | M5 | Acciaio | EN 1.0301 Equiv. | Cromatura trivalente | ||
50.24 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. |
Stesso giorno
Stock | 10 | M6 | Acciaio | EN 1.0301 Equiv. | Cromatura trivalente | ||
54.91 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 10 | M3 | Acciaio inox | EN 1.4401 Equiv. | - | ||
54.91 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 10 | M4 | Acciaio inox | EN 1.4401 Equiv. | - | ||
54.91 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 10 | M5 | Acciaio inox | EN 1.4401 Equiv. | - | ||
54.91 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. |
Stesso giorno
Stock | 10 | M6 | Acciaio inox | EN 1.4401 Equiv. | - |
Loading...
Con dado | Dadi di post-montaggio | Nome serie | Serie 6 | Funzione | Con pressore a sfera |
---|---|---|---|---|---|
Anti-allentamento | Non fornito | Tipo | HFS | Tipo di vendita | Confezioni grandi |
Configura
Stock
Proprietà di base
Filettatura nominale M(mm)
Materiale
Materiale
Trattamento superficie
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali