Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
HBLTSW8 |
Codice componente | Massa (g) | Vite applicabile, dado a T | Carico ammesso (N) | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | |||
Vite | Quantità | Dado a T | Quantità | 1~99 pz. | 100~200 | |||
HBLTF8 | 90 | CBM8-20 | 3 | HNTT8-8 | 3 | 2572 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
HBLTF8 |
HBLTF8-C |
HBLTF8-C-SEC |
HBLTF8-C-SEP |
HBLTF8-C-SET |
HBLTF8-C-SEU |
HBLTF8-C-SSP |
HBLTF8-C-SST |
HBLTF8-C-SSU |
HBLTF8-SEC |
HBLTF8-SEP |
HBLTF8-SET |
HBLTF8-SEU |
HBLTF8-SSP |
HBLTF8-SST |
HBLTF8-SSU |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Aggiunta lavorazione foro di montaggio copertura | Accessori | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.72 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Non fornito | Non fornito | |
4.09 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | Non fornito | |
7.49 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SEC (Kit vite e dado con rondella integrata) | |
6.71 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SEP (Vite, kit dadi di post-montaggio con molla) | |
6.21 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SET (Kit viti, dadi) | |
6.71 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SEU (Kit viti, dadi di post-montaggio con molla) | |
6.96 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SSP (Kit vite in acciaio inox, dado di post-montaggio con molla) | |
6.21 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SST (Kit vite e dado in acciaio inox) | |
7.77 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SSU (Kit vite in acciaio inox, dado di pre-montaggio con molla) | |
7.12 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Non fornito | SEC (Kit vite e dado con rondella integrata) | |
6.32 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | Non fornito | SEP (Vite, kit dadi di post-montaggio con molla) | |
5.82 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | Non fornito | SET (Kit viti, dadi) | |
6.32 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | Non fornito | SEU (Kit viti, dadi di post-montaggio con molla) | |
6.59 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | Non fornito | SSP (Kit vite in acciaio inox, dado di post-montaggio con molla) | |
5.82 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | Non fornito | SST (Kit vite e dado in acciaio inox) | |
7.39 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | Non fornito | SSU (Kit vite in acciaio inox, dado di pre-montaggio con molla) |
Loading...
Profilo staffa | Staffe estruse | Nome serie | Staffe per serie 8 (Largh. della cava profilato 10mm) / Staffe per serie 8-45 (Largh. della cava profilato 10mm) | Numero di cave applicabili | A 1 cava |
---|---|---|---|---|---|
Posizione linguetta | Senza linguette | Funzioni aggiuntive (staffa estrusa) | Misure diverse | Perpendicolarità | Angolo esterno non fornito |
Materiale | EN AC-51400-T5 Equiv. | Trattamento superficie | Anodizzato trasparente | Profilati (Serie) | HFS |
N. profilato | 8 | Misura profilato | Per 40, 45, 80, 90 | A staffa | Staffe a triangolo scaleno |
Viti applicabili | Viti M8 | Numero di fori di collegamento profilato | 3 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Aggiunta lavorazione foro di montaggio copertura
Accessori
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali