Serie 8 per 1 cava / Staffe estruse ultra spesse

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Serie 8 per 1 cava/Staffe estruse ultra spesse:Immagine relativa
TipoMaterialeTrattamento superficie
HBKUS8EN AC-51400-T5 Equiv.Anodizzato
HBKUSB8Anodizzato nero

Specifiche

Codice componente
HBLTSW8
Codice componenteMassa
(g)
Vite applicabile, dado a TCarico ammesso
(N)
Prezzo unitarioSconto volumi elevati
ViteQuantitàDado a TQuantità1~99 pz.100~200
HBKUS8151CBM8-252HNTT8-822058  
HBKUSB8*
(Anodizzato nero)
  

* Per la riparazione di superfici anodizzate nere, vedere P.846

Varianti

Serie 8 per 1 cava/Staffe estruse ultra spesse:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
HBKUS8
HBKUS8-C
HBKUS8-C-SEC
HBKUS8-C-SEP
HBKUS8-C-SET
HBKUS8-C-SEU
HBKUS8-C-SSP
HBKUS8-C-SST
HBKUS8-C-SSU
HBKUS8-SEC
HBKUS8-SEP
HBKUS8-SET
HBKUS8-SEU
HBKUS8-SSP
HBKUS8-SST
HBKUS8-SSU
HBKUSB8
HBKUSB8-SEP
HBKUSB8-SET
HBKUSB8-SEU
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSTrattamento superficie Aggiunta lavorazione foro di montaggio copertura Accessori

6.41 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Anodizzato trasparenteNon fornitoNon fornito

6.79 €

1 Disponibile 5 giorni 10Anodizzato trasparenteC (Fori maschiati per montaggio copertura)Non fornito

9.02 €

1 Disponibile 5 giorni 10Anodizzato trasparenteC (Fori maschiati per montaggio copertura)SEC (Kit vite e dado con rondella integrata)

8.56 €

1 Disponibile 5 giorni -Anodizzato trasparenteC (Fori maschiati per montaggio copertura)SEP (Vite, kit dadi di post-montaggio con molla)

8.23 €

1 Disponibile 5 giorni -Anodizzato trasparenteC (Fori maschiati per montaggio copertura)SET (Kit viti, dadi)

8.56 €

1 Disponibile 5 giorni -Anodizzato trasparenteC (Fori maschiati per montaggio copertura)SEU (Kit viti, dadi di post-montaggio con molla)

8.73 €

1 Disponibile 5 giorni 10Anodizzato trasparenteC (Fori maschiati per montaggio copertura)SSP (Kit vite in acciaio inox, dado di post-montaggio con molla)

8.23 €

1 Disponibile 5 giorni 10Anodizzato trasparenteC (Fori maschiati per montaggio copertura)SST (Kit vite e dado in acciaio inox)

9.26 €

1 Disponibile 5 giorni 10Anodizzato trasparenteC (Fori maschiati per montaggio copertura)SSU (Kit vite in acciaio inox, dado di pre-montaggio con molla)

8.65 €

1 Disponibile 5 giorni 10Anodizzato trasparenteNon fornitoSEC (Kit vite e dado con rondella integrata)

8.17 €

1 Disponibile 5 giorni -Anodizzato trasparenteNon fornitoSEP (Vite, kit dadi di post-montaggio con molla)

7.84 €

1 Disponibile 5 giorni -Anodizzato trasparenteNon fornitoSET (Kit viti, dadi)

8.17 €

1 Disponibile 5 giorni -Anodizzato trasparenteNon fornitoSEU (Kit viti, dadi di post-montaggio con molla)

8.35 €

1 Disponibile 5 giorni 10Anodizzato trasparenteNon fornitoSSP (Kit vite in acciaio inox, dado di post-montaggio con molla)

7.84 €

1 Disponibile 5 giorni 10Anodizzato trasparenteNon fornitoSST (Kit vite e dado in acciaio inox)

8.87 €

1 Disponibile 5 giorni 10Anodizzato trasparenteNon fornitoSSU (Kit vite in acciaio inox, dado di pre-montaggio con molla)

8.25 €

1 Disponibile 5 giorni 10Anodizzato neroNon fornitoNon fornito

10.32 €

1 5 giorni 10Anodizzato neroNon fornitoSEP (Vite, kit dadi di post-montaggio con molla)

9.99 €

1 5 giorni 10Anodizzato neroNon fornitoSET (Kit viti, dadi)

10.32 €

1 5 giorni 10Anodizzato neroNon fornitoSEU (Kit viti, dadi di post-montaggio con molla)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo staffa Staffe estruse Nome serie Staffe per serie 8 (Largh. della cava profilato 10mm) Numero di cave applicabili A 1 cava
Posizione linguetta Con linguetta sui due lati Funzioni aggiuntive (staffa estrusa) Standard Perpendicolarità Angolo esterno fornito
Materiale EN AC-51400-T5 Equiv. Profilati (Serie) HFS N. profilato 8
Misura profilato Per 40, 45, 80, 90 A staffa Staffe ultra spesse (con alette) Viti applicabili Viti M8
Numero di fori di collegamento profilato 2

Prodotti complementari

Supporto tecnico