Staffa per profili estrusi / serie 8 (larghezza scanalatura 10 mm), scanalatura a 1 fila, staffa estrusa di grosso spessore

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Serie 8 per 1 cava/Staffe estruse spesse:Immagine relativa
Materiale: EN AC-51400-T5 Equiv.
Trattamento superficie: Anodizzato

Specifiche

Codice componente
HBLTSW8
Codice componenteMassa (g)Vite applicabile, dado a TCarico ammesso
(N)
Prezzo unitarioSconto volumi elevati
ViteQuantitàDado a TQuantità1~99 pz.100~200
HBLTSW8113CBM8-204HNTT8-843087  

Varianti

Serie 8 per 1 cava/Staffe estruse spesse:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
HBLTSW8
HBLTSW8-C
HBLTSW8-C-SEC
HBLTSW8-C-SEP
HBLTSW8-C-SET
HBLTSW8-C-SEU
HBLTSW8-C-SSP
HBLTSW8-C-SST
HBLTSW8-C-SSU
HBLTSW8-SEC
HBLTSW8-SEP
HBLTSW8-SET
HBLTSW8-SEU
HBLTSW8-SSP
HBLTSW8-SST
HBLTSW8-SSU
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSAggiunta lavorazione foro di montaggio copertura Accessori

3.39 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Non fornitoNon fornito

3.77 €

2.60 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10C (Fori maschiati per montaggio copertura)Non fornito

8.30 €

1 Disponibile 5 giorni 10C (Fori maschiati per montaggio copertura)SEC (Kit vite e dado con rondella integrata)

7.24 €

1 Disponibile 5 giorni -C (Fori maschiati per montaggio copertura)SEP (Vite, kit dadi di post-montaggio con molla)

6.59 €

1 Disponibile 5 giorni -C (Fori maschiati per montaggio copertura)SET (Kit viti, dadi)

7.24 €

1 Disponibile 5 giorni -C (Fori maschiati per montaggio copertura)SEU (Kit viti, dadi di post-montaggio con molla)

7.80 €

1 Disponibile 5 giorni -C (Fori maschiati per montaggio copertura)SSP (Kit vite in acciaio inox, dado di post-montaggio con molla)

6.79 €

1 Disponibile 5 giorni -C (Fori maschiati per montaggio copertura)SST (Kit vite e dado in acciaio inox)

8.85 €

1 Disponibile 5 giorni -C (Fori maschiati per montaggio copertura)SSU (Kit vite in acciaio inox, dado di pre-montaggio con molla)

7.93 €

1 Disponibile 5 giorni 10Non fornitoSEC (Kit vite e dado con rondella integrata)

6.87 €

1 Disponibile 5 giorni -Non fornitoSEP (Vite, kit dadi di post-montaggio con molla)

6.21 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-Non fornitoSET (Kit viti, dadi)

6.87 €

1 Disponibile 5 giorni -Non fornitoSEU (Kit viti, dadi di post-montaggio con molla)

7.42 €

1 Disponibile 5 giorni -Non fornitoSSP (Kit vite in acciaio inox, dado di post-montaggio con molla)

6.41 €

1 Disponibile 5 giorni -Non fornitoSST (Kit vite e dado in acciaio inox)

8.47 €

1 Disponibile 5 giorni -Non fornitoSSU (Kit vite in acciaio inox, dado di pre-montaggio con molla)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo staffa Staffe estruse Nome serie Staffe per serie 8 (Largh. della cava profilato 10mm) Numero di cave applicabili A 1 cava
Posizione linguetta Senza linguette Funzioni aggiuntive (staffa estrusa) Standard Perpendicolarità Angolo esterno non fornito
Materiale EN AC-51400-T5 Equiv. Trattamento superficie Anodizzato trasparente Profilati (Serie) HFS
N. profilato 8 Misura profilato Per 40 e 80 A staffa Staffe spesse
Viti applicabili Viti M8 Numero di fori di collegamento profilato 4

Prodotti complementari

Supporto tecnico