Serie 8 / Staffe a scomparsa da 40 e 80 quadrati

Serie 8 / Staffe a scomparsa da 40 e 80 quadrati
  • Sconto volumi elevati

La staffa può essere nascosta nella scanalatura senza dover essere cambiata. L'aspetto esterno è bello perché le giunzioni sono realizzate all'interno del profilo di alluminio.
  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Serie 8/Staffe a scomparsa da 40 e 80 quadrati:Immagine relativa
 
Tipo Materiale Trattamento superficie
HBLBS8EN 1.1191 Equiv.Cromatura trivalente
SHBLBS8EN 1.4308 Equiv.-
HBLBSL8EN 1.1191 Equiv.Cromatura trivalente
SHBLBSL8EN 1.4308 Equiv.-

Specifiche

Codice componente
HBLBS8
Codice componenteMassa (g)Vite inclusaCarico ammesso
(N)
Prezzo unitarioSconto volumi elevati
ViteQuantità1~99 pz.100~120
HBLBS870Vite di fermo M8x1021274  
SHBLBS8
(Acciaio inox)
HBLBSL88741554  
SHBLBSL8
(Acciaio inox)

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
HBLBS8
HBLBSL8
SHBLBS8
SHBLBSL8
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale A staffa

5.41 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10EN 1.1191 Equiv.Standard

8.82 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10EN 1.1191 Equiv.Lunghi

5.41 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10EN 1.4308 Equiv.Standard

8.82 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10EN 1.4308 Equiv.Lunghi

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Serie 8/Staffe a scomparsa da 40 e 80 quadrati:Immagine relativa

Informazioni di base

Profilati (Serie) HFS N. profilato 8

Prodotti complementari

Supporto tecnico