Serie 8 / Profilati in alluminio con giunti incorporati / Giunto singolo (Codici componente)

Serie 8 / Profilati in alluminio con giunti incorporati / Giunto singolo

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Serie 8/Profilati in alluminio con giunti incorporati/Giunto singolo:Immagine relativa
 
Nome componente Materiale Trattamento superficie
Profilato in alluminioEN AC-51400-T5 Equiv.Anodizzato
Kit giunto singoloPiastra di unioneEN 1.4301 Equiv.-
Dado di collegamentoEN 1.4401 Equiv.
Viti a testa bombata ed esagono incassatoEN 1.4567 Equiv.

Specifiche

Codice componente-L
JFSS8-4040L-1200
Codice componenteGiuntoL
Incrementi di 0.5mm
ProfilatoGiunti incorporatiAChiave richiesta per il serraggioPrezzo unitario profilatoGiunti, altro
Giunti singoliQuantitàInf. a 300mm300mm o sup.
JFSS8-4040L
(Solo estremità sx)
100~4000HFS8-4040
(P.631)
HSJNS8140Per M8   
W
(Sulle due estremità)
2   

Varianti

Serie 8/Profilati in alluminio con giunti incorporati/Giunto singolo:Immagine relativa
Codice componente
JFSS8-4040L-[100-4000/0.5]
JFSS8-4040W-[100-4000/0.5]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSViteria di collegamento incorporata L
(mm)
1 6 giorni 10L (Solo superficie lato sinistro)100 ~ 4000
1 6 giorni 10W (Sulle due estremità)100 ~ 4000

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Serie 8/Profilati in alluminio con giunti incorporati/Giunto singolo:Immagine relativa

Informazioni di base

Nome serie Staffe per serie 8 (Largh. della cava profilato 10mm) Materiale EN AC-51400-T5 Equiv. Profilati (Serie) HFS
N. profilato 8-4040 Tipo Con giunto singolo

Prodotti complementari

Supporto tecnico