Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Trattamento superficie |
PACK-HNTT | EN 1.0301 Equiv. | Cromatura trivalente |
PACK-HNTTSN | EN 1.4401 Equiv. (Sinterizzato) | - |
Codice componente | - | M |
PACK-HNTP8 | - | 6 |
Codice componente | M | Prezzo unitario (1~10 confezioni) | |||||
Tipo | N. | Prezzo per confezione | Prezzo per conf. | ||||
PACK-HNTT | 8 | 4 | 5 | 6 | 8 | ||
PACK-HNTTSN |
Codice componente |
---|
PACK-HNTT8-4 |
PACK-HNTT8-5 |
PACK-HNTT8-6 |
PACK-HNTT8-8 |
PACK-HNTTSN8-4 |
PACK-HNTTSN8-5 |
PACK-HNTTSN8-6 |
PACK-HNTTSN8-8 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Numero di pz. inclusi per conf. | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione? | RoHS | Filettatura nominale M (mm) | Materiale | Materiale | Trattamento superficie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.19 € | 100 Pezzi per confezione |
Stesso giorno
Stock | 10 | M4 | Acciaio | EN 1.0301 Equiv. | Cromatura trivalente | ||
35.19 € | 100 Pezzi per confezione |
Stesso giorno
Stock | 10 | M5 | Acciaio | EN 1.0301 Equiv. | Cromatura trivalente | ||
35.19 € | 100 Pezzi per confezione |
Stesso giorno
Stock | 10 | M6 | Acciaio | EN 1.0301 Equiv. | Cromatura trivalente | ||
35.19 € | 100 Pezzi per confezione |
Stesso giorno
Stock | 10 | M8 | Acciaio | EN 1.0301 Equiv. | Cromatura trivalente | ||
35.19 € | 100 Pezzi per confezione | 3 giorni | 10 | M4 | Acciaio inox | EN 1.4401 Equiv. | - | ||
35.19 € | 100 Pezzi per confezione | 3 giorni | 10 | M5 | Acciaio inox | EN 1.4401 Equiv. | - | ||
35.19 € | 100 Pezzi per confezione |
Stesso giorno
Stock | 10 | M6 | Acciaio inox | EN 1.4401 Equiv. | - | ||
35.19 € | 100 Pezzi per confezione |
Stesso giorno
Stock | 10 | M8 | Acciaio inox | EN 1.4401 Equiv. | - |
Loading...
Con dado | Dadi di pre-montaggio | Nome serie | Serie 8 / Serie 8-45 | Funzione | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Anti-allentamento | Non fornito | Tipo | HFS | Tipo di vendita | Confezioni grandi |
MISUMI
Prezzo standard 15.41 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
MISUMI
Prezzo standard 2.97 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
MISUMI
Prezzo standard 1.92 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
MISUMI
Prezzo standard 2.98 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
MISUMI
Prezzo standard 36.99 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
MISUMI
Prezzo standard 17.01 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.