Serie 8 / Dadi con finecorsa integrato di pre-montaggio

Serie 8 / Dadi con finecorsa integrato di pre-montaggio
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati

In questo prodotto sono integrati un dado e un tappo con inserto di preassemblaggio. È anche possibile acquistare ogni parte separatamente.
  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Serie 8/Dadi con finecorsa integrato di pre-montaggio:Immagine relativa
Tipo Materiale
Corpo principaleFinecorsaTrattamento superficie
HNTE8EN 1.0301 Equiv.PolipropileneCromatura trivalente
SHNTE8EN 1.4301 Equiv.-

Specifiche

Codice componente-M
HNTE8-8
Codice componenteMPrezzo unitarioSconto volumi elevati
1 ~ 499 pz.500~749750~9991000~1500
HNTE84568
SHNTE834568

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
HNTE8-4
HNTE8-5
HNTE8-6
HNTE8-8
SHNTE8-3
SHNTE8-4
SHNTE8-5
SHNTE8-6
SHNTE8-8
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSFilettatura nominale M
(mm)
Materiale Materiale Trattamento superficie

0.67 €

0.56 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10M4AcciaioEN 1.0301 Equiv., Stopper in PolipropileneCromatura trivalente

1.60 €

1 Disponibile 5 giorni 10M5AcciaioEN 1.0301 Equiv., Stopper in PolipropileneCromatura trivalente

0.67 €

1 Disponibile 5 giorni 10M6AcciaioEN 1.0301 Equiv., Stopper in PolipropileneCromatura trivalente

0.67 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10M8AcciaioEN 1.0301 Equiv., Stopper in PolipropileneCromatura trivalente

0.91 €

1 Disponibile 5 giorni 10M3Acciaio inoxEN 1.4301 Equiv. , Stopper in PolipropileneNon fornito

0.91 €

1 Disponibile 5 giorni 10M4Acciaio inoxEN 1.4301 Equiv. , Stopper in PolipropileneNon fornito

0.91 €

1 Disponibile 5 giorni 10M5Acciaio inoxEN 1.4301 Equiv. , Stopper in PolipropileneNon fornito

0.91 €

1 Disponibile 5 giorni 10M6Acciaio inoxEN 1.4301 Equiv. , Stopper in PolipropileneNon fornito

0.91 €

1 Disponibile 5 giorni 10M8Acciaio inoxEN 1.4301 Equiv. , Stopper in PolipropileneNon fornito

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Serie 8/Dadi con finecorsa integrato di pre-montaggio:Immagine relativa

Informazioni di base

Con dado Dadi di pre-montaggio Nome serie Serie 8 Funzione Con finecorsa
Anti-allentamento Non fornito Tipo HFS

Supporto tecnico