Serie 8 / Controdadi di pre-montaggio

Serie 8 / Controdadi di pre-montaggio
  • Sconto volumi elevati
La posizione del dado monoblocco può essere fissata con la vite di fermo in dotazione. È comodo per i luoghi in cui pannelli e coperture vengono rimossi di frequente.

(i)Nota

  • Verificare il contenuto del nostro sito Web poiché il PDF non contiene le informazioni più aggiornate.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

HNTC8-8

Serie 8/Controdadi di pre-montaggio:Immagine relativa
Materiale: EN 1.0301 Equiv. Trattamento superficie: Cromatura trivalente

Specifiche

Codice componente-M
HNTC8
HNTJ8
-
-
8
4
Codice componenteMAccessoriPrezzo unitarioSconto volumi elevati
1 ~ 499 pz.500~749750~9991000~1500
HNTC88Vite di fermo M4x8 per bloccaggio 1 pz.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
HNTC8-8
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

0.67 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Serie 8/Controdadi di pre-montaggio:Immagine relativa

Informazioni di base

Con dado Dadi di pre-montaggio Nome serie Serie 8 / Serie 8-45 Filettatura nominale M(mm) M8
Funzione Controdadi Materiale Acciaio Anti-allentamento Non fornito
Materiale EN 1.0301 Equiv. Trattamento superficie Cromatura trivalente Tipo HFS
Tipo di vendita Controdadi di pre-montaggio

Si trova sulla pagina di Serie 8 / Controdadi di pre-montaggio, il codice articolo è il seguente: HNTC8-8.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HNTC8-8.

Prodotti complementari

Supporto tecnico