• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Serie 8 / Dadi lunghi con dimensione L fissa

Serie 8 / Dadi lunghi con dimensione L fissa
  • Sconto volumi elevati
Si tratta di dadi lunghi con una lunghezza fissa (dimensione L) di 450 mm. I pezzi, come le guide di scorrimento, possono essere fissati al telaio a qualsiasi passo. Può essere utilizzato anche per il fissaggio di telai.
  • Stock

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Serie 8/Dadi lunghi con dimensione L fissa:Immagine relativa
TipoMaterialeTrattamento superficie
HNTK8EN 1.0301 Equiv.Cromatura trivalente
HNTLG8
SHNTLG8EN 1.4305 Equiv.-

Specifiche

Codice componente
HNTLG8
■Dimensione L fissa senza fori
Codice componentePrezzo unitarioSconto volumi elevati
1 ~ 499 pz.500~9991000~1500
HNTK8
■Dimensione L fissa con fori
Codice componentePrezzo unitarioSconto volumi elevati
1 ~ 499 pz.500~9991000~1500
HNTLG8
SHNTLG8
(Acciaio inox)

Varianti

Serie 8/Dadi lunghi con dimensione L fissa:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
HNTK8
HNTLG8
HNTLG8-SET
SHNTLG8
SHNTLG8-SET
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale Materiale Trattamento superficie Tipo di vendita

7.58 €

1 Disponibile 5 giorni 10AcciaioEN 1.0301 Equiv.Cromatura trivalenteElemento singolo

5.62 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10AcciaioEN 1.0301 Equiv.Cromatura trivalenteElemento singolo

5.43 €

1 Disponibile 5 giorni 10AcciaioEN 1.0301 Equiv.Cromatura trivalenteSET (Con viti di fermo a esagono incassato)

7.94 €

1 Disponibile 5 giorni 10Acciaio inoxEN 1.4305 Equiv.-Elemento singolo

8.99 €

1 Disponibile 5 giorni 10Acciaio inoxEN 1.4305 Equiv.-SET (Con viti di fermo a esagono incassato)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Con dado Dadi lunghi Nome serie Serie 8 / Serie 8-45 Anti-allentamento Non fornito
Tipo HFS

Prodotti complementari

Supporto tecnico