Profili di chiusura cava (In alluminio)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Profili di chiusura cava (In alluminio):Immagine relativa
Tipo Materiale Trattamento superficie
HSCZ, HSCMAlluminio (EN AW-6063-T5 equiv.)Anodizzato

Specifiche

Codice componente-Lunghezza
HSCZ5
HSCM5
-
-
100
100
■Lunghezza configurabile (In alluminio profilo ribassato)
Codice componenteLunghezza
Incrementi di 1mm
Profilati (Serie)Prezzo unitario
Inf. a 300mm
Sconto volumi elevati inf. a 300mm Prezzo unitario/m 300mm o sup.Sconto volumi elevati
300mm o sup.
1 ~ 9 pz.10~1920~501 ~ 9 pz.10~1920~50
HSCZ550~2500HFS5      
6HFS6      
8HFS8      
845HFS8-45      
■Lunghezza configurabile (Alluminio)
Codice componenteLunghezza Incrementi di 1mmProfilati (Serie)Prezzo unitario/m
1 ~ 50 pz.
HSCM550~4000HFS5 
6HFS6 
8HFS8
HFS8-45
 

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
HSCM5-[50-4000/1]
HSCM6-[50-4000/1]
HSCM8-[50-4000/1]
HSCZ5-[50-2500/1]
HSCZ6-[50-2500/1]
HSCZ8-[50-2500/1]
HSCZ845-[50-2500/1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSProfilati (Serie) Caratteristiche Lunghezza
(mm)
1 5 giorni 10HFS5Standard50 ~ 4000
1 5 giorni 10HFS6Standard50 ~ 4000
1 5 giorni 10Per HFS8 e HFS8-45Standard50 ~ 4000
1 5 giorni 10HFS5Sottili50 ~ 2500
1 5 giorni 10HFS6Sottili50 ~ 2500
1 5 giorni 10HFS8Sottili50 ~ 2500
1 5 giorni 10HFS8-45Sottili50 ~ 2500

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Esempio di utilizzo

Profili di chiusura cava (In alluminio):Immagine relativa

Informazioni di base

Materiale Alluminio

Prodotti complementari

Supporto tecnico