Pannelli verniciati / Con fori

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Pannelli verniciati/Con fori:Immagine relativa
TipoT  Materiale  Trattamento superficie
PAPD0.8, 1.2EN 1.0330 equiv.Verniciatura a polvere
1.6, 2.0EN 1.0320 equiv. (laminato a caldo)

Specifiche

 ■ Standard
Codice componente-A-B-T-Colore vernice
PAPD-600-400-0.8-U2280D
 ■ Con lavorazione fori
Codice componente-A-B-T-F-G-Diam. nominale vite-Colore vernice
PAPD4H-800-600-1.2-F700-G500-N6-U2280D
Pannelli verniciati/Con fori:Immagine relativa
 ■ Standard
Codice componenteIncrementi di 1mmSelezione
TipoABTColore vernice
PAPD200~1200200~10000.8
1.2
1.6
2.0
U2570B
U2280D
U2290D
U2580B
U2785B
U2290B
UN95
UN10

 ■ Con lavorazione fori
Codice componenteIncrementi di 1mmSelezioneIncrementi di 1mmDiam. nominaleSelezione
TipoNominaleABTFGNColore vernice
PAPD2H
4H
6H
8H
200~1200200~10000.8
1.2
1.6
2.0
9~1191
(2H, 4H)

9~595
(6H, 8H)
5~995
(2H)

9~991
(4H, 6H)

9~495
(8H)
3
4
5
6
8
U2570B
U2280D
U2290D
U2580B
U2785B
U2290B
UN95
UN10

Varianti

Pannelli verniciati/Con fori:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
PAPD2H-[200-1200/1]-[200-1000/1]-[0.8,​1.2,​1.6,​2]-F[14-1191/1]-G[5-995/1]-N[3,​4,​5,​6,​8]-[U2280D,​U2290B,​U2290D,​U2570B,​U2580B,​U2785B]
PAPD2H-[200-1200/1]-[200-1000/1]-[0.8,​1.2,​1.6,​2]-F[14-1191/1]-G[5-995/1]-N[3,​4,​5,​6,​8]-UN[10,​95]
PAPD4H-[200-1200/1]-[200-1000/1]-[0.8,​1.2,​1.6,​2]-F[14-1191/1]-G[5-995/1]-N[3,​4,​5,​6,​8]-[U2280D,​U2290B,​U2290D,​U2570B,​U2580B,​U2785B]
PAPD4H-[200-1200/1]-[200-1000/1]-[0.8,​1.2,​1.6,​2]-F[14-1191/1]-G[5-995/1]-N[3,​4,​5,​6,​8]-UN[10,​95]
PAPD6H-[200-1200/1]-[200-1000/1]-[0.8,​1.2,​1.6,​2]-F[14-595/1]-G[9-991/1]-N[3,​4,​5,​6,​8]-[U2280D,​U2290B,​U2290D,​U2570B,​U2580B,​U2785B]
PAPD6H-[200-1200/1]-[200-1000/1]-[0.8,​1.2,​1.6,​2]-F[14-595/1]-G[9-991/1]-N[3,​4,​5,​6,​8]-UN[10,​95]
PAPD8H-[200-1200/1]-[200-1000/1]-[0.8,​1.2,​1.6,​2]-F[14-595/1]-G[9-495/1]-N[3,​4,​5,​6,​8]-[U2280D,​U2290B,​U2290D,​U2570B,​U2580B,​U2785B]
PAPD8H-[200-1200/1]-[200-1000/1]-[0.8,​1.2,​1.6,​2]-F[14-595/1]-G[9-495/1]-N[3,​4,​5,​6,​8]-UN[10,​95]
PAPD-[200-1200/1]-[200-1000/1]-[0.8,​1.2,​1.6,​2]-[U2280D,​U2290B,​U2290D,​U2570B,​U2580B,​U2785B]
PAPD-[200-1200/1]-[200-1000/1]-[0.8,​1.2,​1.6,​2]-UN[10,​95]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSTipo Numero di fori Colore vernice - Codice Munsell [UN] Colore vernice - Codice Munsell [U] Dimensione esterna A
(mm)
Dimensione esterna B
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
N Spessore piastra t
(mm)
U2280D U2290B U2290D U2570B U2580B U2785B
1 10 giorni 10Con lavorazione fori rotondi2H (Due fori)-U2280D / U2290B / U2290D / U2570B / U2580B / U2785B200 ~ 1200200 ~ 100014 ~ 11915 ~ 9953 ~ 80.8 ~ 2------
1 10 giorni 10Con lavorazione fori rotondi2H (Due fori)10 ~ 95-200 ~ 1200200 ~ 100014 ~ 11915 ~ 9953 ~ 80.8 ~ 2------
1 10 giorni 10Con lavorazione fori rotondi4H (Quattro fori)-U2280D / U2290B / U2290D / U2570B / U2580B / U2785B200 ~ 1200200 ~ 100014 ~ 11915 ~ 9953 ~ 80.8 ~ 2------
1 10 giorni 10Con lavorazione fori rotondi4H (Quattro fori)10 ~ 95-200 ~ 1200200 ~ 100014 ~ 11915 ~ 9953 ~ 80.8 ~ 2------
1 10 giorni 10Con lavorazione fori rotondi6H (Sei fori)-U2280D / U2290B / U2290D / U2570B / U2580B / U2785B200 ~ 1200200 ~ 100014 ~ 5959 ~ 9913 ~ 80.8 ~ 2------
1 10 giorni 10Con lavorazione fori rotondi6H (Sei fori)10 ~ 95-200 ~ 1200200 ~ 100014 ~ 5959 ~ 9913 ~ 80.8 ~ 2------
1 10 giorni 10Con lavorazione fori rotondi8H (8 fori)-U2280D / U2290B / U2290D / U2570B / U2580B / U2785B200 ~ 1200200 ~ 100014 ~ 5959 ~ 4953 ~ 80.8 ~ 2------
1 10 giorni 10Con lavorazione fori rotondi8H (8 fori)10 ~ 95-200 ~ 1200200 ~ 100014 ~ 5959 ~ 4953 ~ 80.8 ~ 2------
1 10 giorni 10StandardSenza foro--200 ~ 1200200 ~ 1000---0.8 ~ 2U2280DU2290BU2290DU2570BU2580BU2785B
1 10 giorni 10StandardSenza foro10 ~ 95-200 ~ 1200200 ~ 1000---0.8 ~ 2------

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Pannelli verniciati/Con fori:Immagine relativa

Informazioni di base

Trattamento superficie, finitura, rivestimento Rivestimento a polvere

Supporto tecnico