Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Trattamento superficie |
PAPDK | EN 1.0320 equiv. (laminato a caldo) | Verniciatura a polvere |
PAPDJ |
Codice componente | - | A | - | B | - | W | - | V | - | Colore vernice |
PAPDK | - | 800 | - | 700 | - | 700 | - | 600 | - | UN95 |
Codice componente | - | A | - | B | - | F | - | G | - | W | - | V | - | Diam. nominale vite | - | Colore vernice |
PAPDJ6H | - | 800 | - | 600 | - | F380 | - | G500 | - | W500 | - | V400 | - | N6 | - | U2280D |
Codice componente | Incrementi di 1mm | Incrementi di 1mm | Selezione | ||
Tipo | A | B | W | V | Colore vernice |
PAPDK (Standard) PAPDJ (Apertura larga) | 200~1200 | 200~1000 | 100~950 | 100~950 | U2570B U2280D U2290D U2580B U2785B U2290B UN95 UN10 |
Codice componente | Incrementi di 1mm | Incrementi di 1mm | Incrementi di 1mm | Diam. nominale | Selezione | ||||
Tipo | Nominale | A | B | F | G | W | V | N | Colore vernice |
PAPDK (Standard) PAPDJ (Apertura larga) | 4H 6H 8H | 200~1200 | 200~1000 | 9~1186 (4H) 9~593 (6H) 57~593 (8H) | 9~986 (4H) 114~986 (6H) 57~493 (8H) | 100~950 | 100~950 | 3 4 5 6 8 | U2570B U2280D U2290D U2580B U2785B U2290B UN95 UN10 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
PAPDJ4H-[200-1200/1]-[200-1000/1]-F[9-1186/1]-G[9-986/1]-W[100-950/1]-V[100-950/1]-N[3,4,5,6,8]-[U2280D,U2290B,U2290D,U2570B,U2580B,U2785B] |
PAPDJ4H-[200-1200/1]-[200-1000/1]-F[9-1186/1]-G[9-986/1]-W[100-950/1]-V[100-950/1]-N[3,4,5,6,8]-UN[10,95] |
PAPDJ6H-[200-1200/1]-[200-1000/1]-F[9-593/1]-G[110-986/1]-W[100-950/1]-V[100-950/1]-N[3,4,5,6,8]-[U2280D,U2290B,U2290D,U2570B,U2580B,U2785B] |
PAPDJ6H-[200-1200/1]-[200-1000/1]-F[9-593/1]-G[110-986/1]-W[100-950/1]-V[100-950/1]-N[3,4,5,6,8]-UN[10,95] |
PAPDJ8H-[200-1200/1]-[200-1000/1]-F[57-593/1]-G[57-493/1]-W[100-950/1]-V[100-950/1]-N[3,4,5,6,8]-[U2280D,U2290B,U2290D,U2570B,U2580B,U2785B] |
PAPDJ8H-[200-1200/1]-[200-1000/1]-F[57-593/1]-G[57-493/1]-W[100-950/1]-V[100-950/1]-N[3,4,5,6,8]-UN[10,95] |
PAPDJ-[200-1200/1]-[200-1000/1]-[100-950/1]-[100-950/1]-[U2280D,U2290B,U2290D,U2570B,U2580B,U2785B] |
PAPDJ-[200-1200/1]-[200-1000/1]-[100-950/1]-[100-950/1]-UN[10,95] |
PAPDK4H-[200-1200/1]-[200-1000/1]-F[9-1186/1]-G[9-986/1]-W[100-950/1]-V[100-950/1]-N[3,4,5,6,8]-[U2280D,U2290B,U2290D,U2570B,U2580B,U2785B] |
PAPDK4H-[200-1200/1]-[200-1000/1]-F[9-1186/1]-G[9-986/1]-W[100-950/1]-V[100-950/1]-N[3,4,5,6,8]-UN[10,95] |
PAPDK6H-[200-1200/1]-[200-1000/1]-F[9-593/1]-G[113-986/1]-W[100-950/1]-V[100-950/1]-N[3,4,5,6,8]-[U2280D,U2290B,U2290D,U2570B,U2580B,U2785B] |
PAPDK6H-[200-1200/1]-[200-1000/1]-F[9-593/1]-G[113-986/1]-W[100-950/1]-V[100-950/1]-N[3,4,5,6,8]-UN[10,95] |
PAPDK8H-[200-1200/1]-[200-1000/1]-F[57-593/1]-G[57-493/1]-W[100-950/1]-V[100-950/1]-N[3,4,5,6,8]-[U2280D,U2290B,U2290D,U2570B,U2580B,U2785B] |
PAPDK8H-[200-1200/1]-[200-1000/1]-F[57-593/1]-G[57-493/1]-W[100-950/1]-V[100-950/1]-N[3,4,5,6,8]-UN[10,95] |
PAPDK-[200-1200/1]-[200-1000/1]-[100-950/1]-[100-950/1]-[U2280D,U2290B,U2290D,U2570B,U2580B,U2785B] |
PAPDK-[200-1200/1]-[200-1000/1]-[100-950/1]-[100-950/1]-UN[10,95] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Specifiche | Colore vernice - Codice Munsell [UN] | Colore vernice - Codice Munsell [U] | Dimensione esterna A (mm) | Dimensione esterna B (mm) | F (mm) | G (mm) | N | V (mm) | W (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 10 giorni | 10 | Apertura larga | - | U2280D / U2290B / U2290D / U2570B / U2580B / U2785B | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | 9 ~ 1186 | 9 ~ 986 | 3 ~ 8 | 100 ~ 950 | 100 ~ 950 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Apertura larga | 10 ~ 95 | - | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | 9 ~ 1186 | 9 ~ 986 | 3 ~ 8 | 100 ~ 950 | 100 ~ 950 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Apertura larga | - | U2280D / U2290B / U2290D / U2570B / U2580B / U2785B | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | 9 ~ 593 | 110 ~ 986 | 3 ~ 8 | 100 ~ 950 | 100 ~ 950 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Apertura larga | 10 ~ 95 | - | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | 9 ~ 593 | 110 ~ 986 | 3 ~ 8 | 100 ~ 950 | 100 ~ 950 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Apertura larga | - | U2280D / U2290B / U2290D / U2570B / U2580B / U2785B | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | 57 ~ 593 | 57 ~ 493 | 3 ~ 8 | 100 ~ 950 | 100 ~ 950 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Apertura larga | 10 ~ 95 | - | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | 57 ~ 593 | 57 ~ 493 | 3 ~ 8 | 100 ~ 950 | 100 ~ 950 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Apertura larga | - | U2280D / U2290B / U2290D / U2570B / U2580B / U2785B | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | - | - | - | 100 ~ 950 | 100 ~ 950 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Apertura larga | 10 ~ 95 | - | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | - | - | - | 100 ~ 950 | 100 ~ 950 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Standard | - | U2280D / U2290B / U2290D / U2570B / U2580B / U2785B | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | 9 ~ 1186 | 9 ~ 986 | 3 ~ 8 | 100 ~ 950 | 100 ~ 950 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Standard | 10 ~ 95 | - | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | 9 ~ 1186 | 9 ~ 986 | 3 ~ 8 | 100 ~ 950 | 100 ~ 950 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Standard | - | U2280D / U2290B / U2290D / U2570B / U2580B / U2785B | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | 9 ~ 593 | 113 ~ 986 | 3 ~ 8 | 100 ~ 950 | 100 ~ 950 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Standard | 10 ~ 95 | - | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | 9 ~ 593 | 113 ~ 986 | 3 ~ 8 | 100 ~ 950 | 100 ~ 950 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Standard | - | U2280D / U2290B / U2290D / U2570B / U2580B / U2785B | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | 57 ~ 593 | 57 ~ 493 | 3 ~ 8 | 100 ~ 950 | 100 ~ 950 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Standard | 10 ~ 95 | - | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | 57 ~ 593 | 57 ~ 493 | 3 ~ 8 | 100 ~ 950 | 100 ~ 950 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Standard | - | U2280D / U2290B / U2290D / U2570B / U2580B / U2785B | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | - | - | - | 100 ~ 950 | 100 ~ 950 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Standard | 10 ~ 95 | - | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | - | - | - | 100 ~ 950 | 100 ~ 950 |
Loading...
Materiale | EN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo) |
---|
Configura
Proprietà di base
Specifiche
Colore vernice - Codice Munsell [UN]
Colore vernice - Codice Munsell [U]
Dimensione esterna A(mm)
Dimensione esterna B(mm)
F(mm)
G(mm)
N
V(mm)
W(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali