Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Larghezza cinghia | Materiale* | Trattamento superficie | ||
40mm | 60mm | Puleggia | Flangia Accessori | ||
S14M400 | S14M600 | ||||
HTPTNF | ● | ● | EN 1.1191 Equiv. | EN 1.1191 Equiv. | - |
HTPMNF | ● | ● | Ossido nero |
Codice componente | - | Profilo puleggia | - | Spec. foro albero, D.I. | - | Z | - | J | - | Q | - | R | - | S | - | T | |
(Spec. foro albero: H, N, C) | HTPTNF32-S14M400 | - | A | - | H40 | ||||||||||||
(Spec. foro albero: G, V, F) | HTPMNF48-S14M600 | - | B | - | G70 | - | Z90 | - | J90.0 | ||||||||
(Spec. foro albero: Y) | HTPTNF56-S14M400 | - | A | - | Y80 | - | Q120 | - | R120 | - | S20 | - | T20 |
Codice componente | Profilo puleggia | Profilo puleggia | ||||||||||||||
Tipo | N. denti | Largh. nom. tipo | A | B | ||||||||||||
Specifiche foro albero (~): Specificare in incrementi di 1mm (, ): Selezionare | Specifiche foro albero (~): Specificare in incrementi di 1mm (, ): Selezionare | |||||||||||||||
H Foro rotondo | N, C, G Sede chiavetta * Per ordini di G, specificare le dim. Z, J (Profilo A, foro albero V, R) | V Foro con gradino | Y Gradino sui due lati | H Foro rotondo | N, C, G Sede chiavetta * Per ordini di G, specificare le dim. Z, J (Profilo A, foro albero V, R) | V, F Foro con gradino | ||||||||||
V | Z Z-d≥2 | J (Incrementi di 0.1mm) | Y | Q, R Q(R)-d≥2 | S, T | V, F | Z Z-d≥2 | J (Incrementi di 0.1mm) | ||||||||
Acciaio HTPTNF HTPMNF | 28 | S14M400 S14M600 | A B | 30~70 | 30~70 | 30~66 | 30~70 | 5.0≤J≤W-5.0 | 30~66 | 35~75 | 5~23 S+T≤W-5 | 30~60 | 30~60 | 30~56 | 30~60 | 5.0≤J≤L-5.0 |
30 | 30~80 | 30~70 | 30~76 | 30~80 | 30~76 | 35~85 | 30~70 | 30~70 | 30~66 | 30~70 | ||||||
32 | 30~85 | 30~70 | 30~81 | 30~85 | 30~81 | 35~90 | 30~75 | 30~70 | 30~71 | 30~75 | ||||||
34 | 30~90 | 30~70 | 30~86 | 30~90 | 30~86 | 35~95 | 30~85 | 30~70 | 30~81 | 30~85 | ||||||
36 | 30~95 | 30~70 | 30~91 | 30~95 | 30~91 | 35~100 | 30~85 | 30~70 | 30~81 | 30~85 | ||||||
40 | 35~105 | 35~70 | 35~101 | 35~105 | 35~101 | 40~110 | 35~95 | 35~70 | 35~91 | 35~95 | ||||||
42 | 35~110 | 35~70 | 35~106 | 35~110 | 35~106 | 40~115 | 35~100 | 35~70 | 35~96 | 35~100 | ||||||
44 | 35~115 | 35~70 | 35~111 | 35~115 | 35~111 | 40~120 | 35~100 | 35~70 | 35~96 | 35~100 | ||||||
48 | 40~120 | 40~70 | 40~116 | 40~120 | 40~116 | 45~125 | 40~110 | 40~70 | 40~106 | 40~110 | ||||||
50 | 40~130 | 40~70 | 40~126 | 40~130 | 40~126 | 45~135 | 40~110 | 40~70 | 40~106 | 40~110 | ||||||
56 | 40~150 | 40~70 | 40~146 | 40~150 | 40~146 | 45~155 | 40~110 | 40~70 | 40~106 | 40~110 | ||||||
Diam. foro albero 31, 32, 46 ~ 49, 51 ~ 54 o 56 ~ 59 non disponibili per spec. foro albero N, C e G. Quando Z≤d+ altezza chiavetta per specifica foro albero G, viene aggiunta una sede chiavetta alla parte con dimensione Z. |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Larghezza cinghia usata (mm) | Numero di denti (t) | Profilo puleggia | Trattamento superficie | C (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | N (mm) | V (mm) | Y (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 9 giorni | 10 | 40 | 28 | Profilo A | Ossido nero | 30 ~ 60 | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 40 | 28 | Profilo A | Ossido nero | 33 ~ 45 | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 40 | 28 | Profilo A | Ossido nero | - | - | 30 ~ 55 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 40 | 28 | Profilo A | Ossido nero | - | - | 33 ~ 45 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 40 | 28 | Profilo A | Ossido nero | - | - | 60 ~ 70 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 40 | 28 | Profilo A | Ossido nero | - | - | - | 30 ~ 70 | - | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 40 | 28 | Profilo A | Ossido nero | - | - | - | - | 30 ~ 55 | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 40 | 28 | Profilo A | Ossido nero | - | - | - | - | 33 ~ 45 | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 40 | 28 | Profilo A | Ossido nero | - | - | - | - | 60 ~ 70 | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 40 | 28 | Profilo A | Ossido nero | - | - | - | - | - | 30 ~ 66 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 40 | 28 | Profilo A | Ossido nero | - | - | - | - | - | - | 30 ~ 66 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 40 | 28 | Profilo B | Ossido nero | 30 ~ 60 | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 40 | 28 | Profilo B | Ossido nero | 33 ~ 45 | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 40 | 28 | Profilo B | Ossido nero | - | 30 ~ 56 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 40 | 28 | Profilo B | Ossido nero | - | - | 30 ~ 60 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 40 | 28 | Profilo B | Ossido nero | - | - | 33 ~ 45 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 40 | 28 | Profilo B | Ossido nero | - | - | - | 30 ~ 60 | - | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 40 | 28 | Profilo B | Ossido nero | - | - | - | - | 30 ~ 60 | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 40 | 28 | Profilo B | Ossido nero | - | - | - | - | 33 ~ 45 | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 40 | 28 | Profilo B | Ossido nero | - | - | - | - | - | 30 ~ 56 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 60 | 28 | Profilo A | Ossido nero | 30 ~ 55 | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 60 | 28 | Profilo A | Ossido nero | 33 ~ 45 | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 60 | 28 | Profilo A | Ossido nero | 60 ~ 70 | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 60 | 28 | Profilo A | Ossido nero | - | - | 30 ~ 55 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 60 | 28 | Profilo A | Ossido nero | - | - | 33 ~ 45 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 60 | 28 | Profilo A | Ossido nero | - | - | 60 ~ 70 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 60 | 28 | Profilo A | Ossido nero | - | - | - | 30 ~ 70 | - | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 60 | 28 | Profilo A | Ossido nero | - | - | - | - | 30 ~ 55 | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 60 | 28 | Profilo A | Ossido nero | - | - | - | - | 33 ~ 45 | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 60 | 28 | Profilo A | Ossido nero | - | - | - | - | 60 ~ 70 | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 60 | 28 | Profilo A | Ossido nero | - | - | - | - | - | 30 ~ 66 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 60 | 28 | Profilo A | Ossido nero | - | - | - | - | - | - | 30 ~ 66 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 60 | 28 | Profilo B | Ossido nero | 30 ~ 60 | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 60 | 28 | Profilo B | Ossido nero | 33 ~ 45 | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 60 | 28 | Profilo B | Ossido nero | - | 30 ~ 56 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 60 | 28 | Profilo B | Ossido nero | - | - | 30 ~ 60 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 60 | 28 | Profilo B | Ossido nero | - | - | 33 ~ 45 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 60 | 28 | Profilo B | Ossido nero | - | - | - | 30 ~ 60 | - | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 60 | 28 | Profilo B | Ossido nero | - | - | - | - | 30 ~ 60 | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 60 | 28 | Profilo B | Ossido nero | - | - | - | - | 33 ~ 45 | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 60 | 28 | Profilo B | Ossido nero | - | - | - | - | - | 30 ~ 56 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 40 | 30 | Profilo A | Ossido nero | 30 ~ 55 | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 40 | 30 | Profilo A | Ossido nero | 33 ~ 45 | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 40 | 30 | Profilo A | Ossido nero | 60 ~ 70 | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 40 | 30 | Profilo A | Ossido nero | - | - | 30 ~ 55 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 40 | 30 | Profilo A | Ossido nero | - | - | 33 ~ 45 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 40 | 30 | Profilo A | Ossido nero | - | - | 60 ~ 70 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 40 | 30 | Profilo A | Ossido nero | - | - | - | 30 ~ 80 | - | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 40 | 30 | Profilo A | Ossido nero | - | - | - | - | 30 ~ 55 | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 40 | 30 | Profilo A | Ossido nero | - | - | - | - | 33 ~ 45 | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 40 | 30 | Profilo A | Ossido nero | - | - | - | - | 60 ~ 70 | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 40 | 30 | Profilo A | Ossido nero | - | - | - | - | - | 30 ~ 76 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 40 | 30 | Profilo A | Ossido nero | - | - | - | - | - | - | 30 ~ 76 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 40 | 30 | Profilo B | Ossido nero | 30 ~ 55 | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 40 | 30 | Profilo B | Ossido nero | 33 ~ 45 | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 40 | 30 | Profilo B | Ossido nero | 60 ~ 70 | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 40 | 30 | Profilo B | Ossido nero | - | 30 ~ 66 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 40 | 30 | Profilo B | Ossido nero | - | - | 30 ~ 55 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 40 | 30 | Profilo B | Ossido nero | - | - | 33 ~ 45 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 40 | 30 | Profilo B | Ossido nero | - | - | 60 ~ 70 | - | - | - | - |
Loading...
Tipo | Pulegge dentate | Tipo cinghia | S14M | Materiale | EN 1.1191 Equiv. |
---|---|---|---|---|---|
Pulegge dentate/tenditori | Pulegge |
Configura
Proprietà di base
Larghezza cinghia usata (mm)
Numero di denti(t)
Profilo puleggia
Trattamento superficie
C(mm)
F(mm)
G(mm)
H(mm)
N(mm)
V(mm)
Y(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali