Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Durezza | Trattamento superficie | ||
Toll. D g6 | Toll. D h5 | Toll. D f8 | |||
SFJT | SFUT | - | EN 1.3505 Equiv. | Prof. effettiva tempra a induzione P.112 EN 1.3505 Equiv. 58HRC~ EN 1.4037 Equiv. 56HRC~ | - |
SSFJT | SSFUT | - | EN 1.4037 Equiv. | ||
PSFJT | PSFUT | - | EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura Durezza placcatura: HV750 ~ Spessore placcatura: 5µ o sup. | |
PSSFJT | PSSFUT | - | EN 1.4037 Equiv. | ||
RSFJT | - | - | EN 1.3505 Equiv. | Placcatura LTBC | |
- | - | PSFGT | EN 1.1191 Equiv. | - | Cromatura dura Durezza placcatura: HV750 ~ Spessore placcatura: 10µm o sup. |
- | - | PSSFGT | EN 1.4301 Equiv. |
Codice componente | - | L | - | M |
SFJT8 | - | 200 | - | M4 |
RSFJT20 | - | 325 | - | M8 |
Codice componente | L specificabile in increm. di 1mm | M (Fil. grossa) Selezione | Toll. D | C | ||||||||||||||||
Tipo | D | g6 | h5 | f8 | ||||||||||||||||
(Tolleranza D g6) SFJT SSFJT PSFJT PSSFJT (Tolleranza D f8) PSFGT (D≥6) PSSFGT (D≥6) | (Tolleranza D h5) SFUT SSFUT PSFUT PSSFUT | 4 | 20~ 300 | 2 | -0.004 -0.012 | 0 -0.005 | - | 0.2 o inf. | ||||||||||||
5 | 20~ 400 | 2.6 | 3 | -0.004 -0.012 | 0 -0.005 | - | 0.2 o inf. | |||||||||||||
6 | 20~ 600 | 3 | -0.004 -0.012 | 0 -0.005 | -0.010 -0.028 | 0.5 o inf. | ||||||||||||||
8 | 20~ 800 | 3 | 4 | 5 | -0.005 -0.014 | 0 -0.006 | -0.013 -0.035 | 0.5 o inf. | ||||||||||||
10 | 20~ 800 | 3 | 4 | 5 | 6 | -0.005 -0.014 | 0 -0.006 | -0.013 -0.035 | 0.5 o inf. | |||||||||||
12 | 20~1000 | 4 | 5 | 6 | 8 | -0.006 -0.017 | 0 -0.008 | -0.016 -0.043 | 0.5 o inf. | |||||||||||
13 | 25~1000 | 4 | 5 | 6 | 8 | -0.006 -0.017 | 0 -0.008 | -0.016 -0.043 | 0.5 o inf. | |||||||||||
15 | 25~1000 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | -0.006 -0.017 | 0 -0.008 | -0.016 -0.043 | 0.5 o inf. | ||||||||||
16 | 30~1200 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | -0.006 -0.017 | 0 -0.008 | -0.016 -0.043 | 0.5 o inf. | ||||||||||
18 | 30~1200 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | -0.006 -0.017 | 0 -0.008 | -0.016 -0.043 | 0.5 o inf. | |||||||||
20 | 30~1200 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | -0.007 -0.020 | 0 -0.009 | -0.020 -0.053 | 1.0 o inf. | |||||||||
25 | 35~1200 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | -0.007 -0.020 | 0 -0.009 | -0.020 -0.053 | 1.0 o inf. | ||||||||
30 | 35~1500 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | -0.007 -0.020 | 0 -0.009 | -0.020 -0.053 | 1.0 o inf. | |||||||||
35 | 35~1500 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | -0.009 -0.025 | 0 -0.011 | -0.025 -0.064 | 1.0 o inf. | |||||||||
40 | 50~1500 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | -0.009 -0.025 | 0 -0.011 | -0.025 -0.064 | 1.0 o inf. | |||||||||
50 | 65~1500 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | -0.009 -0.025 | 0 -0.011 | -0.025 -0.064 | 1.0 o inf. |
Codice componente | L specificabile in increm. di 1mm | M (Fil. grossa) Selezione | Toll. D | C | |||||||||||
Tipo | D | g6 | |||||||||||||
(Tolleranza D g6) Placcatura LTBC RSFJT | 4 | 20~300 | 2 | -0.004 -0.012 | 0.2 o inf. | ||||||||||
5 | 20~400 | 2.6 | 3 | -0.004 -0.012 | 0.2 o inf. | ||||||||||
6 | 20~500 | 3 | -0.004 -0.012 | 0.5 o inf. | |||||||||||
8 | 20~500 | 3 | 4 | 5 | -0.005 -0.014 | 0.5 o inf. | |||||||||
10 | 20~500 | 3 | 4 | 5 | 6 | -0.005 -0.014 | 0.5 o inf. | ||||||||
12 | 20~500 | 4 | 5 | 6 | 8 | -0.006 -0.017 | 0.5 o inf. | ||||||||
13 | 25~500 | 4 | 5 | 6 | 8 | -0.006 -0.017 | 0.5 o inf. | ||||||||
15 | 25~500 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | -0.006 -0.017 | 0.5 o inf. | |||||||
16 | 30~500 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | -0.006 -0.017 | 0.5 o inf. | |||||||
18 | 30~500 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | -0.006 -0.017 | 0.5 o inf. | ||||||
20 | 30~500 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | -0.007 -0.020 | 1.0 o inf. | ||||||
25 | 35~500 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | -0.007 -0.020 | 1.0 o inf. | |||||
30 | 35~500 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | -0.007 -0.020 | 1.0 o inf. |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale | Trattamento termico | Trattamento superficiale | [D] Albero (diametro) (mm) | [L] Lunghezza (albero) (mm) | Classe di tolleranza (ISO) | Durezza | [MD] Dimensioni (filettatura - profondità 3xM) (mm) | [MSC] Dimensioni (filettatura fine - profondità 2xMSC) (mm) | [M] Dimensioni (filettatura - profondità 2xM) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio non legato] EN 1.1191 Equiv. | Senza trattamento | Cromatura dura | 6 | 20 ~ 600 | f8 | Senza tempra a induzione | - | - | 3 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio non legato] EN 1.1191 Equiv. | Senza trattamento | Cromatura dura | 8 | 20 ~ 800 | f8 | Senza tempra a induzione | - | - | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio non legato] EN 1.1191 Equiv. | Senza trattamento | Cromatura dura | 10 | 20 ~ 800 | f8 | Senza tempra a induzione | - | - | 3 ~ 6 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio non legato] EN 1.1191 Equiv. | Senza trattamento | Cromatura dura | 10 | 20 ~ 800 | f8 | Senza tempra a induzione | 6 | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio non legato] EN 1.1191 Equiv. | Senza trattamento | Cromatura dura | 12 | 20 ~ 1000 | f8 | Senza tempra a induzione | - | - | 4 ~ 8 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio non legato] EN 1.1191 Equiv. | Senza trattamento | Cromatura dura | 12 | 20 ~ 1000 | f8 | Senza tempra a induzione | 6 ~ 8 | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio non legato] EN 1.1191 Equiv. | Senza trattamento | Cromatura dura | 12 | 20 ~ 1000 | f8 | Senza tempra a induzione | - | 8 | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio non legato] EN 1.1191 Equiv. | Senza trattamento | Cromatura dura | 13 | 25 ~ 1000 | f8 | Senza tempra a induzione | - | - | 4 ~ 8 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio non legato] EN 1.1191 Equiv. | Senza trattamento | Cromatura dura | 13 | 25 ~ 1000 | f8 | Senza tempra a induzione | 6 ~ 8 | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio non legato] EN 1.1191 Equiv. | Senza trattamento | Cromatura dura | 13 | 25 ~ 1000 | f8 | Senza tempra a induzione | - | 8 | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio non legato] EN 1.1191 Equiv. | Senza trattamento | Cromatura dura | 15 | 25 ~ 1000 | f8 | Senza tempra a induzione | - | - | 4 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio non legato] EN 1.1191 Equiv. | Senza trattamento | Cromatura dura | 15 | 25 ~ 1000 | f8 | Senza tempra a induzione | 6 ~ 10 | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio non legato] EN 1.1191 Equiv. | Senza trattamento | Cromatura dura | 15 | 25 ~ 1000 | f8 | Senza tempra a induzione | - | 8 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio non legato] EN 1.1191 Equiv. | Senza trattamento | Cromatura dura | 16 | 30 ~ 1200 | f8 | Senza tempra a induzione | - | - | 4 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio non legato] EN 1.1191 Equiv. | Senza trattamento | Cromatura dura | 16 | 30 ~ 1200 | f8 | Senza tempra a induzione | 6 ~ 10 | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio non legato] EN 1.1191 Equiv. | Senza trattamento | Cromatura dura | 16 | 30 ~ 1200 | f8 | Senza tempra a induzione | - | 8 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio non legato] EN 1.1191 Equiv. | Senza trattamento | Cromatura dura | 18 | 30 ~ 1200 | f8 | Senza tempra a induzione | - | - | 4 ~ 12 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio non legato] EN 1.1191 Equiv. | Senza trattamento | Cromatura dura | 18 | 30 ~ 1200 | f8 | Senza tempra a induzione | 6 ~ 12 | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio non legato] EN 1.1191 Equiv. | Senza trattamento | Cromatura dura | 18 | 30 ~ 1200 | f8 | Senza tempra a induzione | - | 8 ~ 12 | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio non legato] EN 1.1191 Equiv. | Senza trattamento | Cromatura dura | 20 | 30 ~ 1200 | f8 | Senza tempra a induzione | - | - | 4 ~ 12 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio non legato] EN 1.1191 Equiv. | Senza trattamento | Cromatura dura | 20 | 30 ~ 1200 | f8 | Senza tempra a induzione | 6 ~ 12 | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio non legato] EN 1.1191 Equiv. | Senza trattamento | Cromatura dura | 20 | 30 ~ 1200 | f8 | Senza tempra a induzione | - | 8 ~ 14 | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio non legato] EN 1.1191 Equiv. | Senza trattamento | Cromatura dura | 25 | 35 ~ 1200 | f8 | Senza tempra a induzione | - | - | 4 ~ 16 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio non legato] EN 1.1191 Equiv. | Senza trattamento | Cromatura dura | 25 | 35 ~ 1200 | f8 | Senza tempra a induzione | 6 ~ 16 | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio non legato] EN 1.1191 Equiv. | Senza trattamento | Cromatura dura | 25 | 35 ~ 1200 | f8 | Senza tempra a induzione | - | 8 ~ 18 | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio non legato] EN 1.1191 Equiv. | Senza trattamento | Cromatura dura | 30 | 35 ~ 1500 | f8 | Senza tempra a induzione | - | - | 6 ~ 20 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio non legato] EN 1.1191 Equiv. | Senza trattamento | Cromatura dura | 30 | 35 ~ 1500 | f8 | Senza tempra a induzione | 6 ~ 20 | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio non legato] EN 1.1191 Equiv. | Senza trattamento | Cromatura dura | 30 | 35 ~ 1500 | f8 | Senza tempra a induzione | - | 8 ~ 18 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio non legato] EN 1.1191 Equiv. | Senza trattamento | Cromatura dura | 35 | 35 ~ 1500 | f8 | Senza tempra a induzione | - | - | 8 ~ 24 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio non legato] EN 1.1191 Equiv. | Senza trattamento | Cromatura dura | 35 | 35 ~ 1500 | f8 | Senza tempra a induzione | - | 8 ~ 18 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio non legato] EN 1.1191 Equiv. | Senza trattamento | Cromatura dura | 40 | 50 ~ 1500 | f8 | Senza tempra a induzione | - | - | 10 ~ 30 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio non legato] EN 1.1191 Equiv. | Senza trattamento | Cromatura dura | 40 | 50 ~ 1500 | f8 | Senza tempra a induzione | - | 10 ~ 18 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio non legato] EN 1.1191 Equiv. | Senza trattamento | Cromatura dura | 50 | 65 ~ 1500 | f8 | Senza tempra a induzione | - | - | 12 ~ 30 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio non legato] EN 1.1191 Equiv. | Senza trattamento | Cromatura dura | 50 | 65 ~ 1500 | f8 | Senza tempra a induzione | - | 12 ~ 18 | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 4 | 20 ~ 300 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | - | 2 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 5 | 20 ~ 400 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | - | 2.6 ~ 3 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 6 | 20 ~ 800 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | - | 3 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 8 | 20 ~ 1000 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | - | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 10 | 20 ~ 1000 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | - | 3 ~ 6 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 10 | 20 ~ 1000 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 6 | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 12 | 20 ~ 1200 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | - | 4 ~ 8 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 12 | 20 ~ 1200 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 6 ~ 8 | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 12 | 20 ~ 1200 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 8 | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 13 | 25 ~ 1200 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | - | 4 ~ 8 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 13 | 25 ~ 1200 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 6 ~ 8 | - | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 13 | 25 ~ 1200 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 8 | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 15 | 25 ~ 1200 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | - | 4 ~ 10 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 15 | 25 ~ 1200 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 6 ~ 10 | - | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 15 | 25 ~ 1200 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 8 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 16 | 30 ~ 1200 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | - | 4 ~ 10 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 16 | 30 ~ 1200 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 6 ~ 10 | - | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 16 | 30 ~ 1200 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 8 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 18 | 30 ~ 1200 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | - | 4 ~ 12 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 18 | 30 ~ 1200 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 6 ~ 12 | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 18 | 30 ~ 1200 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 8 ~ 12 | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 20 | 30 ~ 1200 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | - | 4 ~ 12 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 20 | 30 ~ 1200 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 6 ~ 12 | - | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 20 | 30 ~ 1200 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 8 ~ 14 | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 25 | 35 ~ 1200 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | - | 4 ~ 16 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 25 | 35 ~ 1200 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 6 ~ 16 | - | - |
Loading...
Tipo (albero) | Albero pieno | Forma (estremità sinistra dell'albero) | Filettatura interna | Forma (estremità destra dell'albero) | Senza lavorazione |
---|---|---|---|---|---|
Tolleranza (perpendicolarità) | Perpendicolarità (0.2) |
Configura
Proprietà di base
Materiale
Trattamento termico
Trattamento superficiale
[D] Albero (diametro)(mm)
[L] Lunghezza (albero)(mm)
Classe di tolleranza (ISO)
Durezza
[MD] Dimensioni (filettatura - profondità 3xM)(mm)
[MSC] Dimensioni (filettatura fine - profondità 2xMSC)(mm)
[M] Dimensioni (filettatura - profondità 2xM)(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali