Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Durezza | Trattamento superficie | ||||
Con sedi chiave | Con foro trasversale | ||||||
Toll. D g6 | Toll. D h5 | Toll. D f8 | Toll. D g6 | Toll. D f8 | |||
SFJC | SFUC | - | SFHC | - | EN 1.3505 Equiv. | Prof. effettiva tempra a induzione P.112 EN 1.3505 Equiv. 58HRC~ EN 1.4037 Equiv. 56HRC~ | - |
SSFJC | SSFUC | - | SSFHC | - | EN 1.4037 Equiv. | ||
PSFJC | PSFUC | - | PSFHC | - | EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura Durezza placcatura: HV750 ~ Spessore placcatura: 5µ o sup. | |
PSSFJC | PSSFUC | - | PSSFHC | - | EN 1.4037 Equiv. | ||
RSFJC | - | - | RSFHC | - | EN 1.3505 Equiv. | Placcatura LTBC | |
- | - | PSFGC | - | PSGHC | EN 1.1191 Equiv. | - | Cromatura dura Durezza placcatura: HV750 ~ Spessore placcatura: 10µm o sup. |
- | - | PSSFGC | - | - | EN 1.4301 Equiv. |
Codice componente | - | L | - | M | - | SC | - | H |
SFJC10 | - | 200 | - | M5 | - | SC6 | ||
SFHC20 | - | 425 | - | M8 | - | H20 | ||
Codice componente | L specificabile in increm. di 1mm | M (Fil. grossa) Selezione | Dim. sedi chiave | Toll. D | C | ||||||||||||||||
Tipo | D | SC | W | ℓ1 | g6 | h5 | f8 | ||||||||||||||
(Con sedi chiave) (Tolleranza D g6) SFJC SSFJC PSFJC PSSFJC (Tolleranza D f8) PSFGC PSSFGC | (Tolleranza D h5) SFUC SSFUC PSFUC PSSFUC | 6 | 20~600 | 3 | SC=Incrementi di 1mm SC+ℓ1≤L SC≥0 Dettagli delle sedi chiave P.112 | 5 | 8 | -0.004 -0.012 | 0 -0.005 | -0.010 -0.028 | 0.5 o inf. | ||||||||||
8 | 20~800 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | -0.005 -0.014 | 0 -0.006 | -0.013 -0.035 | 0.5 o inf. | |||||||||||
10 | 20~800 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | -0.005 -0.014 | 0 -0.006 | -0.013 -0.035 | 0.5 o inf. | ||||||||||
12 | 20~1000 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | -0.006 -0.017 | 0 -0.008 | -0.016 -0.043 | 0.5 o inf. | ||||||||||
13 | 25~1000 | 4 | 5 | 6 | 8 | 11 | 10 | -0.006 -0.017 | 0 -0.008 | -0.016 -0.043 | 0.5 o inf. | ||||||||||
15 | 25~1000 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 10 | -0.006 -0.017 | 0 -0.008 | -0.016 -0.043 | 0.5 o inf. | |||||||||
16 | 30~1200 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 14 | 10 | -0.006 -0.017 | 0 -0.008 | -0.016 -0.043 | 0.5 o inf. | |||||||||
18 | 30~1200 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 10 | -0.006 -0.017 | 0 -0.008 | -0.016 -0.043 | 0.5 o inf. | ||||||||
20 | 30~1200 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 17 | 10 | -0.007 -0.020 | 0 -0.009 | -0.020 -0.053 | 1.0 o inf. | ||||||||
25 | 35~1200 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 22 | 10 | -0.007 -0.020 | 0 -0.009 | -0.020 -0.053 | 1.0 o inf. | |||||||
30 | 35~1500 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 27 | 15 | -0.007 -0.020 | 0 -0.009 | -0.020 -0.053 | 1.0 o inf. | ||||||||
35 | 35~1500 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 15 | -0.009 -0.025 | 0 -0.011 | -0.025 -0.064 | 1.0 o inf. | ||||||||
40 | 50~1500 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 | 20 | -0.009 -0.025 | 0 -0.011 | -0.025 -0.064 | 1.0 o inf. | ||||||||
50 | 65~1500 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 41 | 20 | -0.009 -0.025 | 0 -0.011 | -0.025 -0.064 | 1.0 o inf. |
Codice componente | L specificabile in increm. di 1mm | M (Fil. grossa) Selezione | Dim. sedi chiave | Toll. D | C | |||||||||||
Tipo | D | SC | W | ℓ1 | g6 | |||||||||||
(Con sedi chiave) (Tolleranza D g6) Placcatura LTBC RSFJC | 6 | 20~500 | 3 | SC=Incrementi di 1mm SC+ℓ1≤L SC≥0 Dettagli delle sedi chiave P.112 | 5 | 8 | -0.004 -0.012 | 0.5 o inf. | ||||||||
8 | 20~500 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | -0.005 -0.014 | 0.5 o inf. | ||||||||
10 | 20~500 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | -0.005 -0.014 | 0.5 o inf. | |||||||
12 | 20~500 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | -0.006 -0.017 | 0.5 o inf. | |||||||
13 | 25~500 | 4 | 5 | 6 | 8 | 11 | 10 | -0.006 -0.017 | 0.5 o inf. | |||||||
15 | 25~500 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 10 | -0.006 -0.017 | 0.5 o inf. | ||||||
16 | 30~500 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 14 | 10 | -0.006 -0.017 | 0.5 o inf. | ||||||
18 | 30~500 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 10 | -0.006 -0.017 | 0.5 o inf. | |||||
20 | 30~500 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 17 | 10 | -0.007 -0.020 | 1.0 o inf. | |||||
25 | 35~500 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 22 | 10 | -0.007 -0.020 | 1.0 o inf. | ||||
30 | 35~500 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 27 | 15 | -0.007 -0.020 | 1.0 o inf. |
Codice componente | L specificabile in increm. di 1mm | M (Fil. grossa) Selezione | Dim. foro trasversale | Toll. D | C | |||||||||||
Tipo | D | H | d | g6 | f8 | |||||||||||
(Con foro trasversale) (Tolleranza D g6) SFHC SSFHC PSFHC PSSFHC RSFHC (Tolleranza D f8) PSGHC | 8 | 20~800 | 3 | 4 | 5 | H=Incrementi di 1mm L≥H+d/2+2 H≥Mx2.5+d/2+6 | 3 | -0.005 -0.014 | -0.013 -0.035 | 0.5 o inf. | ||||||
10 | 20~800 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | -0.005 -0.014 | -0.013 -0.035 | 0.5 o inf. | |||||||
12 | 20~1000 | 4 | 5 | 6 | 8 | 3 | -0.006 -0.017 | -0.016 -0.043 | 0.5 o inf. | |||||||
13 | 25~1000 | 4 | 5 | 6 | 8 | 4 | -0.006 -0.017 | -0.016 -0.043 | 0.5 o inf. | |||||||
15 | 25~1000 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 4 | -0.006 -0.017 | -0.016 -0.043 | 0.5 o inf. | ||||||
16 | 30~1200 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 4 | -0.006 -0.017 | -0.016 -0.043 | 0.5 o inf. | ||||||
18 | 30~1200 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 6 | -0.006 -0.017 | -0.016 -0.043 | 0.5 o inf. | |||||
20 | 30~1200 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 6 | -0.007 -0.020 | -0.020 -0.053 | 1.0 o inf. | |||||
25 | 35~1200 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 7 | -0.007 -0.020 | -0.020 -0.053 | 1.0 o inf. | ||||
30 | 35~1500 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 7 | -0.007 -0.020 | -0.020 -0.053 | 1.0 o inf. |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale | Trattamento termico | Trattamento superficie | Diametro albero D (φ) | Lunghezza L (mm) | Tolleranza innesti albero | Durezza | Aggiunge sedi chiave in una posizione [SC] (mm) | H (mm) | MD | Maschiatura (Fil. grossa (mm) | Maschiatura (Fil. grossa, lungh. effettiva: diam. nominale x 2) [M] (mm) | Modifica maschiatura M in filettatura fine [MSC] (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.1191 Equiv. | Senza | Cromatura dura | 6 | 20 ~ 600 | f8 | Senza tempra a induzione | 0 ~ 592 | - | - | - | 3 | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.1191 Equiv. | Senza | Cromatura dura | 8 | 20 ~ 800 | f8 | Senza tempra a induzione | 0 ~ 792 | - | - | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.1191 Equiv. | Senza | Cromatura dura | 10 | 20 ~ 800 | f8 | Senza tempra a induzione | 0 ~ 792 | - | - | 3 ~ 6 | 3 ~ 6 | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.1191 Equiv. | Senza | Cromatura dura | 10 | 20 ~ 800 | f8 | Senza tempra a induzione | 0 ~ 792 | - | 6 | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.1191 Equiv. | Senza | Cromatura dura | 12 | 20 ~ 1000 | f8 | Senza tempra a induzione | 0 ~ 990 | - | - | 4 ~ 8 | 4 ~ 8 | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.1191 Equiv. | Senza | Cromatura dura | 12 | 20 ~ 1000 | f8 | Senza tempra a induzione | 0 ~ 990 | - | 6 ~ 8 | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.1191 Equiv. | Senza | Cromatura dura | 12 | 20 ~ 1000 | f8 | Senza tempra a induzione | 0 ~ 990 | - | - | - | - | 8 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.1191 Equiv. | Senza | Cromatura dura | 13 | 25 ~ 1000 | f8 | Senza tempra a induzione | 0 ~ 990 | - | - | 4 ~ 8 | 4 ~ 8 | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.1191 Equiv. | Senza | Cromatura dura | 13 | 25 ~ 1000 | f8 | Senza tempra a induzione | 0 ~ 990 | - | 6 ~ 8 | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.1191 Equiv. | Senza | Cromatura dura | 13 | 25 ~ 1000 | f8 | Senza tempra a induzione | 0 ~ 990 | - | - | - | - | 8 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.1191 Equiv. | Senza | Cromatura dura | 15 | 25 ~ 1000 | f8 | Senza tempra a induzione | 0 ~ 990 | - | - | 4 ~ 10 | 4 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.1191 Equiv. | Senza | Cromatura dura | 15 | 25 ~ 1000 | f8 | Senza tempra a induzione | 0 ~ 990 | - | 6 ~ 10 | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.1191 Equiv. | Senza | Cromatura dura | 15 | 25 ~ 1000 | f8 | Senza tempra a induzione | 0 ~ 990 | - | - | - | - | 8 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.1191 Equiv. | Senza | Cromatura dura | 16 | 30 ~ 1200 | f8 | Senza tempra a induzione | 0 ~ 1190 | - | - | 4 ~ 10 | 4 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.1191 Equiv. | Senza | Cromatura dura | 16 | 30 ~ 1200 | f8 | Senza tempra a induzione | 0 ~ 1190 | - | 6 ~ 10 | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.1191 Equiv. | Senza | Cromatura dura | 16 | 30 ~ 1200 | f8 | Senza tempra a induzione | 0 ~ 1190 | - | - | - | - | 8 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.1191 Equiv. | Senza | Cromatura dura | 18 | 30 ~ 1200 | f8 | Senza tempra a induzione | 0 ~ 1190 | - | - | 4 ~ 12 | 4 ~ 12 | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.1191 Equiv. | Senza | Cromatura dura | 18 | 30 ~ 1200 | f8 | Senza tempra a induzione | 0 ~ 1190 | - | 6 ~ 12 | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.1191 Equiv. | Senza | Cromatura dura | 18 | 30 ~ 1200 | f8 | Senza tempra a induzione | 0 ~ 1190 | - | - | - | - | 8 ~ 12 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.1191 Equiv. | Senza | Cromatura dura | 20 | 30 ~ 1200 | f8 | Senza tempra a induzione | 0 ~ 1190 | - | - | 4 ~ 12 | 4 ~ 12 | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.1191 Equiv. | Senza | Cromatura dura | 20 | 30 ~ 1200 | f8 | Senza tempra a induzione | 0 ~ 1190 | - | 6 ~ 12 | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.1191 Equiv. | Senza | Cromatura dura | 20 | 30 ~ 1200 | f8 | Senza tempra a induzione | 0 ~ 1190 | - | - | - | - | 8 ~ 14 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.1191 Equiv. | Senza | Cromatura dura | 25 | 35 ~ 1200 | f8 | Senza tempra a induzione | 0 ~ 1190 | - | - | 4 ~ 16 | 4 ~ 16 | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.1191 Equiv. | Senza | Cromatura dura | 25 | 35 ~ 1200 | f8 | Senza tempra a induzione | 0 ~ 1190 | - | 6 ~ 16 | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.1191 Equiv. | Senza | Cromatura dura | 25 | 35 ~ 1200 | f8 | Senza tempra a induzione | 0 ~ 1190 | - | - | - | - | 8 ~ 18 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.1191 Equiv. | Senza | Cromatura dura | 30 | 35 ~ 1500 | f8 | Senza tempra a induzione | 0 ~ 1485 | - | - | 6 ~ 20 | 6 ~ 20 | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.1191 Equiv. | Senza | Cromatura dura | 30 | 35 ~ 1500 | f8 | Senza tempra a induzione | 0 ~ 1485 | - | 6 ~ 20 | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.1191 Equiv. | Senza | Cromatura dura | 30 | 35 ~ 1500 | f8 | Senza tempra a induzione | 0 ~ 1485 | - | - | - | - | 8 ~ 18 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.1191 Equiv. | Senza | Cromatura dura | 35 | 35 ~ 1500 | f8 | Senza tempra a induzione | 0 ~ 1485 | - | - | 8 ~ 24 | 8 ~ 24 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.1191 Equiv. | Senza | Cromatura dura | 35 | 35 ~ 1500 | f8 | Senza tempra a induzione | 0 ~ 1485 | - | - | - | - | 8 ~ 18 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.1191 Equiv. | Senza | Cromatura dura | 40 | 50 ~ 1500 | f8 | Senza tempra a induzione | 0 ~ 1480 | - | - | 10 ~ 30 | 10 ~ 30 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.1191 Equiv. | Senza | Cromatura dura | 40 | 50 ~ 1500 | f8 | Senza tempra a induzione | 0 ~ 1480 | - | - | - | - | 10 ~ 18 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.1191 Equiv. | Senza | Cromatura dura | 50 | 65 ~ 1500 | f8 | Senza tempra a induzione | 0 ~ 1480 | - | - | 12 ~ 30 | 12 ~ 30 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.1191 Equiv. | Senza | Cromatura dura | 50 | 65 ~ 1500 | f8 | Senza tempra a induzione | 0 ~ 1480 | - | - | - | - | 12 ~ 18 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 8 | 20 ~ 500 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 0 ~ 496 | - | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 10 | 20 ~ 500 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 0 ~ 496 | - | 3 ~ 6 | 3 ~ 6 | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 10 | 20 ~ 500 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 0 ~ 496 | 6 | - | - | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 12 | 20 ~ 500 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 0 ~ 496 | - | 4 ~ 8 | 4 ~ 8 | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 12 | 20 ~ 500 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 0 ~ 496 | 6 ~ 8 | - | - | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 12 | 20 ~ 500 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 0 ~ 496 | - | - | - | 8 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 13 | 25 ~ 500 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 0 ~ 496 | - | 4 ~ 8 | 4 ~ 8 | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 13 | 25 ~ 500 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 0 ~ 496 | 6 ~ 8 | - | - | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 13 | 25 ~ 500 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 0 ~ 496 | - | - | - | 8 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 15 | 25 ~ 500 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 0 ~ 496 | - | 4 ~ 10 | 4 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 15 | 25 ~ 500 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 0 ~ 496 | 6 ~ 10 | - | - | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 15 | 25 ~ 500 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 0 ~ 496 | - | - | - | 8 ~ 10 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 16 | 30 ~ 500 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 0 ~ 496 | - | 4 ~ 10 | 4 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 16 | 30 ~ 500 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 0 ~ 496 | 6 ~ 10 | - | - | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 16 | 30 ~ 500 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 0 ~ 496 | - | - | - | 8 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 18 | 30 ~ 500 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 0 ~ 495 | - | 4 ~ 12 | 4 ~ 12 | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 18 | 30 ~ 500 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 0 ~ 495 | 6 ~ 12 | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 18 | 30 ~ 500 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 0 ~ 495 | - | - | - | 8 ~ 12 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 20 | 30 ~ 500 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 0 ~ 495 | - | 4 ~ 12 | 4 ~ 12 | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 20 | 30 ~ 500 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 0 ~ 495 | 6 ~ 12 | - | - | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 20 | 30 ~ 500 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 0 ~ 495 | - | - | - | 8 ~ 14 | ||
- | 1 | 5 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 25 | 35 ~ 500 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 0 ~ 494 | - | 4 ~ 16 | 4 ~ 16 | - | ||
- | 1 | 5 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 25 | 35 ~ 500 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 0 ~ 494 | 6 ~ 16 | - | - | - | ||
- | 1 | 5 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 25 | 35 ~ 500 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 0 ~ 494 | - | - | - | 8 ~ 14 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 30 | 35 ~ 500 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 0 ~ 494 | - | 6 ~ 16 | 6 ~ 16 | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 30 | 35 ~ 500 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 0 ~ 494 | 6 ~ 16 | - | - | - |
Loading...
Profilo di base | Dritto | Profilo estremità albero (sinistra) | Maschiati | Profilo estremità albero (destra) | Dritto |
---|---|---|---|---|---|
Perpendicolarità estremità albero | Perpendicolarità (0.2) |
Configura
Proprietà di base
Materiale
Trattamento termico
Trattamento superficie
Diametro albero D(φ)
Lunghezza L(mm)
Tolleranza innesti albero
Durezza
Aggiunge sedi chiave in una posizione [SC](mm)
H(mm)
MD
Maschiatura (Fil. grossa(mm)
Maschiatura (Fil. grossa, lungh. effettiva: diam. nominale x 2) [M](mm)
Modifica maschiatura M in filettatura fine [MSC](mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali