Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Durezza | Trattamento superficie | ||
Toll. D g6 | Toll. D h5 | Toll. D f8 | |||
SFAD | SFUD | - | EN 1.3505 Equiv. | Prof. effettiva tempra a induzione P.112 EN 1.3505 Equiv. 58HRC~ EN 1.4037 Equiv. 56HRC~ | - |
SSFAD | SSFUD | - | EN 1.4037 Equiv. | ||
PSFAD | PSFUD | - | EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura Durezza placcatura: HV750 ~ Spessore placcatura: 5µ o sup. | |
PSSFAD | PSSFUD | - | EN 1.4037 Equiv. | ||
RSFAD | - | - | EN 1.3505 Equiv. | Placcatura LTBC | |
- | - | PSFGD | EN 1.1191 Equiv. | - | Cromatura dura Durezza placcatura: HV750 ~ Spessore placcatura: 10µm o sup. |
- | - | PSSFGD | EN 1.4301 Equiv. |
Codice componente | - | L | - | F | - | B | - | P | - | N |
SFAD20 | - | 277 | - | F25 | - | B12 | - | P10 | - | N12 |
Codice componente | Incrementi di 1mm | Selezione P (Fil. grossa) | Selezione N (Fil. grossa) | Toll. D | (Y)Max | R | C | ||||||||||||||||||||||||||||
Tipo | D | L | F | B | g6 | h5 | f8 | ||||||||||||||||||||||||||||
(Tolleranza D g6) SFAD SSFAD PSFAD PSSFAD (Tolleranza D f8) PSFGD PSSFGD | (Tolleranza D h5) SFUD SSFUD PSFUD PSSFUD | 4 | 25~298 | 2≤F≤Px5 | (Quando P≤6) B≤F-2 (Quando P=8, 10) B≤F-3 (Quando P≥12) B≤F-5 (Senza filettatura) B=0 B≥Passox3 | 3 | 4 | 2 | -0.004 -0.012 | 0 -0.005 | - | 300 | 0.2 o inf. | 0.2 o inf. | |||||||||||||||||||||
5 | 25~398 | 3 | 4 | 5 | 2.6 | 3 | -0.004 -0.012 | 0 -0.005 | - | 400 | 0.2 o inf. | 0.2 o inf. | |||||||||||||||||||||||
6 | 25~598 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | -0.004 -0.012 | 0 -0.005 | -0.010 -0.028 | 600 | 0.3 o inf. | 0.5 o inf. | |||||||||||||||||||||||
8 | 25~798 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 3 | 4 | 5 | -0.005 -0.014 | 0 -0.006 | -0.013 -0.035 | 800 | 0.3 o inf. | 0.5 o inf. | ||||||||||||||||||||
10 | 25~798 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | -0.005 -0.014 | 0 -0.006 | -0.013 -0.035 | 800 | 0.3 o inf. | 0.5 o inf. | |||||||||||||||||||
12 | 25~998 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 4 | 5 | 6 | 8 | -0.006 -0.017 | 0 -0.008 | -0.016 -0.043 | 1000 | 0.3 o inf. | 0.5 o inf. | |||||||||||||||||||
13 | 25~998 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 4 | 5 | 6 | 8 | -0.006 -0.017 | 0 -0.008 | -0.016 -0.043 | 1000 | 0.3 o inf. | 0.5 o inf. | |||||||||||||||||||
15 | 25~998 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | -0.006 -0.017 | 0 -0.008 | -0.016 -0.043 | 1000 | 0.3 o inf. | 0.5 o inf. | ||||||||||||||||||
16 | 25~1198 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | -0.006 -0.017 | 0 -0.008 | -0.016 -0.043 | 1200 | 0.3 o inf. | 0.5 o inf. | |||||||||||||||||
18 | 25~1198 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | -0.006 -0.017 | 0 -0.008 | -0.016 -0.043 | 1200 | 0.3 o inf. | 0.5 o inf. | ||||||||||||||||
20 | 25~1198 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | -0.007 -0.020 | 0 -0.009 | -0.020 -0.053 | 1200 | 0.3 o inf. | 1.0 o inf. | ||||||||||||||||
25 | 25~1198 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | -0.007 -0.020 | 0 -0.009 | -0.020 -0.053 | 1200 | 0.3 o inf. | 1.0 o inf. | |||||||||||||||
30 | 25~1498 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | -0.007 -0.020 | 0 -0.009 | -0.020 -0.053 | 1500 | 0.3 o inf. | 1.0 o inf. | |||||||||||||||
35 | 25~1498 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | -0.009 -0.025 | 0 -0.011 | -0.025 -0.064 | 1500 | 0.5 o inf. | 1.0 o inf. | ||||||||||||||||
40 | 40~1498 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | -0.009 -0.025 | 0 -0.011 | -0.025 -0.064 | 1500 | 0.5 o inf. | 1.0 o inf. | |||||||||||||||||
50 | 50~1498 | 16 | 20 | 24 | 30 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | -0.009 -0.025 | 0 -0.011 | -0.025 -0.064 | 1500 | 0.5 o inf. | 1.0 o inf. |
Codice componente | Incrementi di 1mm | Selezione P (Fil. grossa) | Selezione N (Fil. grossa) | Toll. D | (Y)Max | R | C | |||||||||||||||||||||||
Tipo | D | L | F | B | g6 | |||||||||||||||||||||||||
(Tolleranza D g6) Placcatura LTBC RSFAD | 4 | 25~298 | 2≤F≤Px5 | (Quando P≤6) B≤F-2 (Quando P=8, 10) B≤F-3 (Quando P≥12) B≤F-5 (Senza filettatura) B=0 B≥Passox3 | 3 | 4 | 2 | -0.004 -0.012 | 300 | 0.2 o inf. | 0.2 o inf. | |||||||||||||||||||
5 | 25~398 | 3 | 4 | 5 | 2.6 | 3 | -0.004 -0.012 | 400 | 0.2 o inf. | 0.2 o inf. | ||||||||||||||||||||
6 | 25~500 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | -0.004 -0.012 | 600 | 0.3 o inf. | 0.5 o inf. | ||||||||||||||||||||
8 | 25~500 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 3 | 4 | 5 | -0.005 -0.014 | 800 | 0.3 o inf. | 0.5 o inf. | |||||||||||||||||
10 | 25~500 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | -0.005 -0.014 | 800 | 0.3 o inf. | 0.5 o inf. | ||||||||||||||||
12 | 25~500 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 4 | 5 | 6 | 8 | -0.006 -0.017 | 1000 | 0.3 o inf. | 0.5 o inf. | ||||||||||||||||
13 | 25~500 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 4 | 5 | 6 | 8 | -0.006 -0.017 | 1000 | 0.3 o inf. | 0.5 o inf. | ||||||||||||||||
15 | 25~500 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | -0.006 -0.017 | 1000 | 0.3 o inf. | 0.5 o inf. | |||||||||||||||
16 | 25~500 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | -0.006 -0.017 | 1200 | 0.3 o inf. | 0.5 o inf. | ||||||||||||||
18 | 25~500 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | -0.006 -0.017 | 1200 | 0.3 o inf. | 0.5 o inf. | |||||||||||||
20 | 25~500 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | -0.007 -0.020 | 1200 | 0.3 o inf. | 1.0 o inf. | |||||||||||||
25 | 25~500 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | -0.007 -0.020 | 1200 | 0.3 o inf. | 1.0 o inf. | ||||||||||||
30 | 25~500 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | -0.007 -0.020 | 1500 | 0.3 o inf. | 1.0 o inf. |
Dim. fil. grossa | |
M | Passo |
3 | 0.5 |
4 | 0.7 |
5 | 0.8 |
6 | 1.0 |
8 | 1.25 |
10 | 1.5 |
12 | 1.75 |
16 | 2.0 |
20 | 2.5 |
24 | 3.0 |
30 | 3.5 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale | Trattamento termico | Trattamento superficie | Diametro albero D (φ) | Lunghezza L (mm) | Tolleranza innesti albero | Durezza | B (mm) | F (mm) | Filettatura fine [PMC] (mm) | Filettatura fine [PMS] (mm) | Maschiatura (Fil. grossa (mm) | Maschiatura (Fil. grossa, lungh. effettiva: diam. nominale x 2) [N] (mm) | Modifica maschiatura N in filettatura fine [NSC] (mm) | ND | P (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 8 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 4 | 25 ~ 298 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 28 | 2 ~ 28 | - | - | - | 2 | - | - | 3 ~ 4 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 4 | 25 ~ 298 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 28 | 2 ~ 28 | 3 ~ 4 | - | - | 2 | - | - | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 5 | 25 ~ 398 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 35 | 2 ~ 35 | - | - | 2.6 ~ 3 | 2.6 ~ 3 | - | - | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 5 | 25 ~ 398 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 35 | 2 ~ 35 | 3 ~ 5 | - | 2.6 ~ 3 | 2.6 ~ 3 | - | - | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 6 | 25 ~ 798 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 40 | 2 ~ 42 | - | - | - | 3 | - | - | 3 ~ 6 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 6 | 25 ~ 798 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 40 | 2 ~ 42 | 3 ~ 6 | - | - | 3 | - | - | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 8 | 25 ~ 998 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 53 | 2 ~ 56 | - | - | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | - | - | 3 ~ 6 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 8 | 25 ~ 998 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 53 | 2 ~ 56 | 3 ~ 6 | - | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | - | - | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 10 | 25 ~ 998 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 70 | 2 ~ 70 | - | - | 3 ~ 6 | 3 ~ 6 | - | - | 4 ~ 8 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 10 | 25 ~ 998 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 70 | 2 ~ 70 | - | - | - | - | - | 6 | 4 ~ 8 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 10 | 25 ~ 998 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 70 | 2 ~ 70 | 4 ~ 8 | - | 3 ~ 6 | 3 ~ 6 | - | - | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 10 | 25 ~ 998 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 70 | 2 ~ 70 | 4 ~ 8 | - | - | - | - | 6 | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 10 | 25 ~ 998 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 70 | 2 ~ 70 | - | 10 | 3 ~ 6 | 3 ~ 6 | - | - | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 10 | 25 ~ 998 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 70 | 2 ~ 70 | - | 10 | - | - | - | 6 | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 12 | 25 ~ 1198 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 84 | 2 ~ 84 | - | - | 4 ~ 8 | 4 ~ 8 | - | - | 5 ~ 10 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 12 | 25 ~ 1198 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 84 | 2 ~ 84 | - | - | - | - | - | 6 ~ 8 | 5 ~ 10 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 12 | 25 ~ 1198 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 84 | 2 ~ 84 | - | - | - | - | 8 | - | 5 ~ 10 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 12 | 25 ~ 1198 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 84 | 2 ~ 84 | 5 ~ 10 | - | 4 ~ 8 | 4 ~ 8 | - | - | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 12 | 25 ~ 1198 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 84 | 2 ~ 84 | 5 ~ 10 | - | - | - | - | 6 ~ 8 | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 12 | 25 ~ 1198 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 84 | 2 ~ 84 | 5 ~ 10 | - | - | - | 8 | - | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 12 | 25 ~ 1198 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 84 | 2 ~ 84 | - | 10 ~ 12 | 4 ~ 8 | 4 ~ 8 | - | - | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 12 | 25 ~ 1198 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 84 | 2 ~ 84 | - | 10 ~ 12 | - | - | - | 6 ~ 8 | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 12 | 25 ~ 1198 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 84 | 2 ~ 84 | - | 10 ~ 12 | - | - | 8 | - | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 13 | 25 ~ 1198 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 79 | 2 ~ 84 | - | - | 4 ~ 8 | 4 ~ 8 | - | - | 5 ~ 10 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 13 | 25 ~ 1198 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 79 | 2 ~ 84 | - | - | - | - | - | 6 ~ 8 | 5 ~ 10 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 13 | 25 ~ 1198 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 79 | 2 ~ 84 | - | - | - | - | 8 | - | 5 ~ 10 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 13 | 25 ~ 1198 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 79 | 2 ~ 84 | 5 ~ 10 | - | 4 ~ 8 | 4 ~ 8 | - | - | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 13 | 25 ~ 1198 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 79 | 2 ~ 84 | 5 ~ 10 | - | - | - | - | 6 ~ 8 | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 13 | 25 ~ 1198 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 79 | 2 ~ 84 | 5 ~ 10 | - | - | - | 8 | - | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 13 | 25 ~ 1198 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 79 | 2 ~ 84 | - | 10 ~ 12 | 4 ~ 8 | 4 ~ 8 | - | - | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 13 | 25 ~ 1198 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 79 | 2 ~ 84 | - | 10 ~ 12 | - | - | - | 6 ~ 8 | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 13 | 25 ~ 1198 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 79 | 2 ~ 84 | - | 10 ~ 12 | - | - | 8 | - | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 15 | 25 ~ 1198 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 79 | 2 ~ 84 | - | - | 4 ~ 8 | 4 ~ 8 | - | - | 5 ~ 10 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 15 | 25 ~ 1198 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 79 | 2 ~ 84 | - | - | - | - | - | 6 ~ 10 | 5 ~ 10 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 15 | 25 ~ 1198 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 79 | 2 ~ 84 | - | - | - | - | 8 ~ 10 | - | 5 ~ 10 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 15 | 25 ~ 1198 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 79 | 2 ~ 84 | 5 ~ 10 | - | 4 ~ 8 | 4 ~ 8 | - | - | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 15 | 25 ~ 1198 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 79 | 2 ~ 84 | 5 ~ 10 | - | - | - | - | 6 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 15 | 25 ~ 1198 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 79 | 2 ~ 84 | 5 ~ 10 | - | - | - | 8 ~ 10 | - | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 15 | 25 ~ 1198 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 79 | 2 ~ 84 | - | 10 ~ 12 | 4 ~ 8 | 4 ~ 8 | - | - | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 15 | 25 ~ 1198 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 79 | 2 ~ 84 | - | 10 ~ 12 | - | - | - | 6 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 15 | 25 ~ 1198 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 79 | 2 ~ 84 | - | 10 ~ 12 | - | - | 8 ~ 10 | - | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 16 | 25 ~ 1198 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 107 | 2 ~ 112 | - | - | 4 ~ 8 | 4 ~ 8 | - | - | 5 ~ 10 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 16 | 25 ~ 1198 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 107 | 2 ~ 112 | - | - | - | - | - | 6 ~ 10 | 5 ~ 10 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 16 | 25 ~ 1198 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 107 | 2 ~ 112 | - | - | - | - | 8 ~ 10 | - | 5 ~ 10 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 16 | 25 ~ 1198 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 107 | 2 ~ 112 | 5 ~ 10 | - | 4 ~ 8 | 4 ~ 8 | - | - | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 16 | 25 ~ 1198 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 107 | 2 ~ 112 | 5 ~ 10 | - | - | - | - | 6 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 16 | 25 ~ 1198 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 107 | 2 ~ 112 | 5 ~ 10 | - | - | - | 8 ~ 10 | - | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 16 | 25 ~ 1198 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 107 | 2 ~ 112 | - | 10 ~ 14 | 4 ~ 8 | 4 ~ 8 | - | - | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 16 | 25 ~ 1198 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 107 | 2 ~ 112 | - | 10 ~ 14 | - | - | - | 6 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 16 | 25 ~ 1198 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 107 | 2 ~ 112 | - | 10 ~ 14 | - | - | 8 ~ 10 | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 18 | 25 ~ 1198 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 107 | 2 ~ 112 | - | - | 4 ~ 12 | 4 ~ 12 | - | - | 5 ~ 16 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 18 | 25 ~ 1198 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 107 | 2 ~ 112 | - | - | - | - | - | 6 ~ 12 | 5 ~ 16 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 18 | 25 ~ 1198 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 107 | 2 ~ 112 | - | - | - | - | 8 ~ 12 | - | 5 ~ 16 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 18 | 25 ~ 1198 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 107 | 2 ~ 112 | 5 ~ 17 | - | 4 ~ 12 | 4 ~ 12 | - | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 18 | 25 ~ 1198 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 107 | 2 ~ 112 | 5 ~ 17 | - | - | - | - | 6 ~ 12 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 18 | 25 ~ 1198 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 107 | 2 ~ 112 | 5 ~ 17 | - | - | - | 8 ~ 12 | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 18 | 25 ~ 1198 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 107 | 2 ~ 112 | - | 10 ~ 18 | 4 ~ 12 | 4 ~ 12 | - | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 18 | 25 ~ 1198 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 107 | 2 ~ 112 | - | 10 ~ 18 | - | - | - | 6 ~ 12 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 18 | 25 ~ 1198 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 107 | 2 ~ 112 | - | 10 ~ 18 | - | - | 8 ~ 12 | - | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 20 | 25 ~ 1198 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 140 | 2 ~ 140 | - | - | 4 ~ 8 | 4 ~ 8 | - | - | 6 ~ 12 |
Loading...
Profilo di base | Dritto | Profilo estremità albero (sinistra) | Filettature | Profilo estremità albero (destra) | Maschiati |
---|---|---|---|---|---|
Perpendicolarità estremità albero | Perpendicolarità (0.2) |
Configura
Proprietà di base
Materiale
Trattamento termico
Trattamento superficie
Diametro albero D(φ)
Lunghezza L(mm)
Tolleranza innesti albero
Durezza
B(mm)
F(mm)
Filettatura fine [PMC](mm)
Filettatura fine [PMS](mm)
Maschiatura (Fil. grossa(mm)
Maschiatura (Fil. grossa, lungh. effettiva: diam. nominale x 2) [N](mm)
Modifica maschiatura N in filettatura fine [NSC](mm)
ND
P(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali