Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Durezza | Trattamento superficie | ||||
Con sedi chiave | Con foro trasversale | ||||||
Toll. D g6 | Toll. D h5 | Toll. D f8 | Toll. D g6 | Toll. D f8 | |||
SFAZ | SFZU | - | SFZH | - | EN 1.3505 Equiv. | Prof. effettiva tempra a induzione P.112 EN 1.3505 Equiv. 58HRC~ EN 1.4037 Equiv. 56HRC~ | - |
SSFAZ | SSFZU | - | SSFZH | - | EN 1.4037 Equiv. | ||
PSFAZ | PSFZU | - | PSFZH | - | EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura Durezza placcatura: HV750 ~ Spessore placcatura: 5µ o sup. | |
PSSFAZ | PSSFZU | - | PSSFZH | - | EN 1.4037 Equiv. | ||
RSFAZ | - | - | RSFZH | - | EN 1.3505 Equiv. | Placcatura LTBC | |
- | - | PSGGZ | - | PSGZH | EN 1.1191 Equiv. | - | Cromatura dura Durezza placcatura: HV750 ~ Spessore placcatura: 10µm o sup. |
- | - | PSSGGZ | - | EN 1.4301 Equiv. |
Codice componente | - | L | - | F | - | B | - | P | - | N | - | SC | - | H |
SFAZ20 SSFZH20 | - - | 277 277 | - - | F25 F25 | - - | B12 B12 | - - | P10 P10 | - - | N12 N12 | - | SC10 | - | H10 |
Codice componente | Incrementi di 1mm | Selezione P (Fil. grossa) | Selezione N (Fil. grossa) | Dim. sedi chiave | Toll. D | (Y)Max | R | C | ||||||||||||||||||||||||||||
Tipo | D | L | F | B | SC | W | ℓ1 | g6 | h5 | f8 | ||||||||||||||||||||||||||
(Con sedi chiave) (Tolleranza D g6) SFAZ SSFAZ PSFAZ PSSFAZ (Toll. D f8)PSGGZ PSSGGZ | (Tolleranza D h5) SFZU SSFZU PSFZU PSSFZU | 6 | 25~598 | 2≤F≤Px5 | (Quando P≤6) B≤F-2 (Quando P=8, 10) B≤F-3 (Quando P≥12) B≤F-5 (Senza filettatura) B=0 B≥Passox3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | SC=Incrementi di 1mm SC+ℓ1≤L SC≥0 Dettagli delle sedi chiave P.112 | 5 | 8 | -0.004 -0.012 | 0 -0.005 | -0.010 -0.028 | 600 | 0.3 o inf. | 0.5 o inf. | |||||||||||||||||
8 | 25~798 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | -0.005 -0.014 | 0 -0.006 | -0.013 -0.035 | 800 | 0.3 o inf. | 0.5 o inf. | |||||||||||||||||||
10 | 25~798 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | -0.005 -0.014 | 0 -0.006 | -0.013 -0.035 | 800 | 0.3 o inf. | 0.5 o inf. | ||||||||||||||||||
12 | 25~998 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | -0.006 -0.017 | 0 -0.008 | -0.016 -0.043 | 1000 | 0.3 o inf. | 0.5 o inf. | ||||||||||||||||||
13 | 25~998 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 4 | 5 | 6 | 8 | 11 | 10 | -0.006 -0.017 | 0 -0.008 | -0.016 -0.043 | 1000 | 0.3 o inf. | 0.5 o inf. | ||||||||||||||||||
15 | 25~998 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 10 | -0.006 -0.017 | 0 -0.008 | -0.016 -0.043 | 1000 | 0.3 o inf. | 0.5 o inf. | |||||||||||||||||
16 | 25~1198 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 14 | 10 | -0.006 -0.017 | 0 -0.008 | -0.016 -0.043 | 1200 | 0.3 o inf. | 0.5 o inf. | ||||||||||||||||
18 | 25~1198 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 10 | -0.006 -0.017 | 0 -0.008 | -0.016 -0.043 | 1200 | 0.3 o inf. | 0.5 o inf. | |||||||||||||||
20 | 25~1198 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 17 | 10 | -0.007 -0.020 | 0 -0.009 | -0.020 -0.053 | 1200 | 0.3 o inf. | 1.0 o inf. | |||||||||||||||
25 | 25~1198 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 22 | 10 | -0.007 -0.020 | 0 -0.009 | -0.020 -0.053 | 1200 | 0.3 o inf. | 1.0 o inf. | ||||||||||||||
30 | 25~1498 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 27 | 15 | -0.007 -0.020 | 0 -0.009 | -0.020 -0.053 | 1500 | 0.3 o inf. | 1.0 o inf. | ||||||||||||||
35 | 25~1498 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 15 | -0.009 -0.025 | 0 -0.011 | -0.025 -0.064 | 1500 | 0.5 o inf. | 1.0 o inf. | |||||||||||||||
40 | 40~1498 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 | 20 | -0.009 -0.025 | 0 -0.011 | -0.025 -0.064 | 1500 | 0.5 o inf. | 1.0 o inf. | ||||||||||||||||
50 | 50~1498 | 16 | 20 | 24 | 30 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 41 | 20 | -0.009 -0.025 | 0 -0.011 | -0.025 -0.064 | 1500 | 0.5 o inf. | 1.0 o inf. |
Codice componente | Incrementi di 1mm | Selezione P (Fil. grossa) | Selezione N (Fil. grossa) | Dim. foro trasversale | Toll. D | (Y)Max | R | C | |||||||||||||||||||||||
Tipo | D | L | F | B | H | d | g6 | f8 | |||||||||||||||||||||||
(Con foro trasversale) (Tolleranza D g6) SFZH SSFZH PSFZH PSSFZH RSFZH (Tolleranza D f8) PSGZH | 8 | 25~500 | 2≤F≤Px5 | (Quando P≤6) B≤F-2 (Quando P=8, 10) B≤F-3 (Quando P≥12) B≤F-5 (Senza filettatura) B=0 B≥Passox3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 3 | 4 | 5 | H=Incrementi di 1mm L≥H+d/2+6+Nx2.5 H≥d/2+2 | 3 | -0.005 -0.014 | -0.013 -0.035 | 800 | 0.3 o inf. | 0.5 o inf. | ||||||||||||
10 | 25~500 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | -0.005 -0.014 | -0.013 -0.035 | 800 | 0.3 o inf. | 0.5 o inf. | |||||||||||||||
12 | 25~500 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 4 | 5 | 6 | 8 | 3 | -0.006 -0.017 | -0.016 -0.043 | 1000 | 0.3 o inf. | 0.5 o inf. | |||||||||||||||
13 | 25~500 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 4 | 5 | 6 | 8 | 4 | -0.006 -0.017 | -0.016 -0.043 | 1000 | 0.3 o inf. | 0.5 o inf. | |||||||||||||||
15 | 25~500 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 4 | -0.006 -0.017 | -0.016 -0.043 | 1000 | 0.3 o inf. | 0.5 o inf. | ||||||||||||||
16 | 25~500 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 4 | -0.006 -0.017 | -0.016 -0.043 | 1200 | 0.3 o inf. | 0.5 o inf. | |||||||||||||
18 | 25~500 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 6 | -0.006 -0.017 | -0.016 -0.043 | 1200 | 0.3 o inf. | 0.5 o inf. | ||||||||||||
20 | 25~500 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 6 | -0.007 -0.020 | -0.020 -0.053 | 1200 | 0.3 o inf. | 1.0 o inf. | ||||||||||||
25 | 25~500 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 7 | -0.007 -0.020 | -0.020 -0.053 | 1200 | 0.3 o inf. | 1.0 o inf. | |||||||||||
30 | 25~500 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 7 | -0.007 -0.020 | -0.020 -0.053 | 1500 | 0.3 o inf. | 1.0 o inf. |
Codice componente | Incrementi di 1mm | Selezione P (Fil. grossa) | Selezione N (Fil. grossa) | Dim. sedi chiave | Toll. D | (Y)Max | R | C | |||||||||||||||||||||||
Tipo | D | L | F | B | SC | W | ℓ1 | g6 | |||||||||||||||||||||||
(Con sedi chiave) (Tolleranza D g6) Placcatura LTBC RSFAZ | 6 | 25~500 | 2≤F≤Px5 | (Quando P≤6) B≤F-2 (Quando P=8, 10) B≤F-3 (Quando P≥12) B≤F-5 (Senza filettatura) B=0 B≥Passox3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | SC=Incrementi di 1mm SC+ℓ1≤L SC≥0 Dettagli delle sedi chiave P.112 | 5 | 8 | -0.004 -0.012 | 600 | 0.3 o inf. | 0.5 o inf. | |||||||||||||||
8 | 25~500 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | -0.005 -0.014 | 800 | 0.3 o inf. | 0.5 o inf. | ||||||||||||||||
10 | 25~500 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | -0.005 -0.014 | 800 | 0.3 o inf. | 0.5 o inf. | |||||||||||||||
12 | 25~500 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | -0.006 -0.017 | 1000 | 0.3 o inf. | 0.5 o inf. | |||||||||||||||
13 | 25~500 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 4 | 5 | 6 | 8 | 11 | 10 | -0.006 -0.017 | 1000 | 0.3 o inf. | 0.5 o inf. | |||||||||||||||
15 | 25~500 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 10 | -0.006 -0.017 | 1000 | 0.3 o inf. | 0.5 o inf. | ||||||||||||||
16 | 25~500 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 14 | 10 | -0.006 -0.017 | 1200 | 0.3 o inf. | 0.5 o inf. | |||||||||||||
18 | 25~500 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 10 | -0.006 -0.017 | 1200 | 0.3 o inf. | 0.5 o inf. | ||||||||||||
20 | 25~500 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 17 | 10 | -0.007 -0.020 | 1200 | 0.3 o inf. | 1.0 o inf. | ||||||||||||
25 | 25~500 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 22 | 10 | -0.007 -0.020 | 1200 | 0.3 o inf. | 1.0 o inf. | |||||||||||
30 | 25~500 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 27 | 15 | -0.007 -0.020 | 1500 | 0.3 o inf. | 1.0 o inf. |
Dim. fil. grossa | |
M | Passo |
3 | 0.5 |
4 | 0.7 |
5 | 0.8 |
6 | 1.0 |
8 | 1.25 |
10 | 1.5 |
12 | 1.75 |
16 | 2.0 |
20 | 2.5 |
24 | 3.0 |
30 | 3.5 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale | Trattamento termico | Trattamento superficie | Diametro albero D (φ) | Lunghezza L (mm) | Tolleranza innesti albero | Durezza | Aggiunge sedi chiave in una posizione [SC] (mm) | B (mm) | F (mm) | Filettatura (Grossa) [P] (mm) | Filettatura fine [PMC] (mm) | Filettatura fine [PMS] (mm) | H (mm) | Maschiatura (Fil. grossa, lungh. effettiva: diam. nominale x 2) [N] (mm) | Maschiatura (Fil. grossa (mm) | Modifica maschiatura N in filettatura fine [NSC] (mm) | ND | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 6 | 25 ~ 798 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 590 | 0 ~ 28 | 2 ~ 30 | 3 ~ 6 | - | - | - | 3 | - | - | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 6 | 25 ~ 798 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 590 | 0 ~ 28 | 2 ~ 30 | - | 3 ~ 6 | - | - | 3 | - | - | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 8 | 25 ~ 998 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 790 | 0 ~ 40 | 2 ~ 40 | 3 ~ 6 | - | - | - | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | - | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 8 | 25 ~ 998 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 790 | 0 ~ 40 | 2 ~ 40 | - | 3 ~ 6 | - | - | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | - | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 10 | 25 ~ 998 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 780 | 0 ~ 50 | 2 ~ 50 | 4 ~ 8 | - | - | - | 3 ~ 6 | 3 ~ 6 | - | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 10 | 25 ~ 998 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 780 | 0 ~ 50 | 2 ~ 50 | 4 ~ 8 | - | - | - | - | - | - | 6 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 10 | 25 ~ 998 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 780 | 0 ~ 50 | 2 ~ 50 | - | 4 ~ 8 | - | - | 3 ~ 6 | 3 ~ 6 | - | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 10 | 25 ~ 998 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 780 | 0 ~ 50 | 2 ~ 50 | - | 4 ~ 8 | - | - | - | - | - | 6 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 10 | 25 ~ 998 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 780 | 0 ~ 50 | 2 ~ 50 | - | - | 10 | - | 3 ~ 6 | 3 ~ 6 | - | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 10 | 25 ~ 998 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 780 | 0 ~ 50 | 2 ~ 50 | - | - | 10 | - | - | - | - | 6 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 12 | 25 ~ 1198 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 988 | 0 ~ 58 | 2 ~ 60 | 5 ~ 10 | - | - | - | 4 ~ 8 | 4 ~ 8 | - | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 12 | 25 ~ 1198 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 988 | 0 ~ 58 | 2 ~ 60 | 5 ~ 10 | - | - | - | - | - | - | 6 ~ 8 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 12 | 25 ~ 1198 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 988 | 0 ~ 58 | 2 ~ 60 | 5 ~ 10 | - | - | - | - | - | 8 | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 12 | 25 ~ 1198 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 988 | 0 ~ 58 | 2 ~ 60 | - | 5 ~ 10 | - | - | 4 ~ 8 | 4 ~ 8 | - | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 12 | 25 ~ 1198 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 988 | 0 ~ 58 | 2 ~ 60 | - | 5 ~ 10 | - | - | - | - | - | 6 ~ 8 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 12 | 25 ~ 1198 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 988 | 0 ~ 58 | 2 ~ 60 | - | 5 ~ 10 | - | - | - | - | 8 | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 12 | 25 ~ 1198 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 988 | 0 ~ 58 | 2 ~ 60 | - | - | 10 ~ 12 | - | 4 ~ 8 | 4 ~ 8 | - | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 12 | 25 ~ 1198 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 988 | 0 ~ 58 | 2 ~ 60 | - | - | 10 ~ 12 | - | - | - | - | 6 ~ 8 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 12 | 25 ~ 1198 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 988 | 0 ~ 58 | 2 ~ 60 | - | - | 10 ~ 12 | - | - | - | 8 | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 13 | 25 ~ 1198 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 988 | 0 ~ 58 | 2 ~ 60 | 5 ~ 10 | - | - | - | 4 ~ 8 | 4 ~ 8 | - | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 13 | 25 ~ 1198 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 988 | 0 ~ 58 | 2 ~ 60 | 5 ~ 10 | - | - | - | - | - | - | 6 ~ 8 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 13 | 25 ~ 1198 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 988 | 0 ~ 58 | 2 ~ 60 | 5 ~ 10 | - | - | - | - | - | 8 | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 13 | 25 ~ 1198 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 988 | 0 ~ 58 | 2 ~ 60 | - | 5 ~ 10 | - | - | 4 ~ 8 | 4 ~ 8 | - | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 13 | 25 ~ 1198 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 988 | 0 ~ 58 | 2 ~ 60 | - | 5 ~ 10 | - | - | - | - | - | 6 ~ 8 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 13 | 25 ~ 1198 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 988 | 0 ~ 58 | 2 ~ 60 | - | 5 ~ 10 | - | - | - | - | 8 | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 13 | 25 ~ 1198 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 988 | 0 ~ 58 | 2 ~ 60 | - | - | 10 | - | 4 ~ 8 | 4 ~ 8 | - | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 13 | 25 ~ 1198 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 988 | 0 ~ 58 | 2 ~ 60 | - | - | 10 | - | - | - | - | 6 ~ 8 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 13 | 25 ~ 1198 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 988 | 0 ~ 58 | 2 ~ 60 | - | - | 10 | - | - | - | 8 | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 15 | 25 ~ 1198 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 988 | 0 ~ 58 | 2 ~ 60 | 5 ~ 10 | - | - | - | 4 ~ 8 | 4 ~ 8 | - | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 15 | 25 ~ 1198 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 988 | 0 ~ 58 | 2 ~ 60 | 5 ~ 10 | - | - | - | - | - | - | 6 ~ 10 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 15 | 25 ~ 1198 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 988 | 0 ~ 58 | 2 ~ 60 | 5 ~ 10 | - | - | - | - | - | 8 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 15 | 25 ~ 1198 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 988 | 0 ~ 58 | 2 ~ 60 | - | 5 ~ 10 | - | - | 4 ~ 8 | 4 ~ 8 | - | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 15 | 25 ~ 1198 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 988 | 0 ~ 58 | 2 ~ 60 | - | 5 ~ 10 | - | - | - | - | - | 6 ~ 10 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 15 | 25 ~ 1198 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 988 | 0 ~ 58 | 2 ~ 60 | - | 5 ~ 10 | - | - | - | - | 8 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 15 | 25 ~ 1198 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 988 | 0 ~ 58 | 2 ~ 60 | - | - | 10 ~ 12 | - | 4 ~ 8 | 4 ~ 8 | - | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 15 | 25 ~ 1198 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 988 | 0 ~ 58 | 2 ~ 60 | - | - | 10 ~ 12 | - | - | - | - | 6 ~ 10 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 15 | 25 ~ 1198 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 988 | 0 ~ 58 | 2 ~ 60 | - | - | 10 ~ 12 | - | - | - | 8 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 16 | 25 ~ 1198 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 1188 | 0 ~ 78 | 2 ~ 80 | 5 ~ 10 | - | - | - | 4 ~ 10 | 4 ~ 10 | - | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 16 | 25 ~ 1198 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 1188 | 0 ~ 78 | 2 ~ 80 | 5 ~ 10 | - | - | - | - | - | - | 6 ~ 10 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 16 | 25 ~ 1198 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 1188 | 0 ~ 78 | 2 ~ 80 | 5 ~ 10 | - | - | - | - | - | 8 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 16 | 25 ~ 1198 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 1188 | 0 ~ 78 | 2 ~ 80 | - | 5 ~ 10 | - | - | 4 ~ 10 | 4 ~ 10 | - | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 16 | 25 ~ 1198 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 1188 | 0 ~ 78 | 2 ~ 80 | - | 5 ~ 10 | - | - | - | - | - | 6 ~ 10 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 16 | 25 ~ 1198 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 1188 | 0 ~ 78 | 2 ~ 80 | - | 5 ~ 10 | - | - | - | - | 8 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 16 | 25 ~ 1198 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 1188 | 0 ~ 78 | 2 ~ 80 | - | 12 ~ 15 | - | - | 4 ~ 10 | 4 ~ 10 | - | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 16 | 25 ~ 1198 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 1188 | 0 ~ 78 | 2 ~ 80 | - | 12 ~ 15 | - | - | - | - | - | 6 ~ 10 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 16 | 25 ~ 1198 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 1188 | 0 ~ 78 | 2 ~ 80 | - | 12 ~ 15 | - | - | - | - | 8 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 16 | 25 ~ 1198 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 1188 | 0 ~ 78 | 2 ~ 80 | - | - | 10 ~ 16 | - | 4 ~ 10 | 4 ~ 10 | - | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 16 | 25 ~ 1198 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 1188 | 0 ~ 78 | 2 ~ 80 | - | - | 10 ~ 16 | - | - | - | - | 6 ~ 10 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 16 | 25 ~ 1198 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 1188 | 0 ~ 78 | 2 ~ 80 | - | - | 10 ~ 16 | - | - | - | 8 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 18 | 25 ~ 1198 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 1188 | 0 ~ 78 | 2 ~ 80 | 5 ~ 16 | - | - | - | 4 ~ 12 | 4 ~ 12 | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 18 | 25 ~ 1198 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 1188 | 0 ~ 78 | 2 ~ 80 | 5 ~ 16 | - | - | - | - | - | - | 6 ~ 12 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 18 | 25 ~ 1198 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 1188 | 0 ~ 78 | 2 ~ 80 | 5 ~ 16 | - | - | - | - | - | 8 ~ 12 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 18 | 25 ~ 1198 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 1188 | 0 ~ 78 | 2 ~ 80 | - | 5 ~ 17 | - | - | 4 ~ 12 | 4 ~ 12 | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 18 | 25 ~ 1198 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 1188 | 0 ~ 78 | 2 ~ 80 | - | 5 ~ 17 | - | - | - | - | - | 6 ~ 12 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 18 | 25 ~ 1198 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 1188 | 0 ~ 78 | 2 ~ 80 | - | 5 ~ 17 | - | - | - | - | 8 ~ 12 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 18 | 25 ~ 1198 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 1188 | 0 ~ 78 | 2 ~ 80 | - | - | 10 ~ 18 | - | 4 ~ 12 | 4 ~ 12 | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 18 | 25 ~ 1198 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 1188 | 0 ~ 78 | 2 ~ 80 | - | - | 10 ~ 18 | - | - | - | - | 6 ~ 12 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 18 | 25 ~ 1198 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 1188 | 0 ~ 78 | 2 ~ 80 | - | - | 10 ~ 18 | - | - | - | 8 ~ 12 | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 20 | 25 ~ 1198 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 1188 | 0 ~ 98 | 2 ~ 100 | 6 ~ 12 | - | - | - | 4 ~ 8 | 4 ~ 8 | - | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 20 | 25 ~ 1198 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 1188 | 0 ~ 98 | 2 ~ 100 | 6 ~ 12 | - | - | - | - | - | - | 6 ~ 12 |
Loading...
Profilo di base | Dritto | Profilo estremità albero (sinistra) | Filettature | Profilo estremità albero (destra) | Maschiati |
---|---|---|---|---|---|
Perpendicolarità estremità albero | Perpendicolarità (0.2) |
Configura
Proprietà di base
Materiale
Trattamento termico
Trattamento superficie
Diametro albero D(φ)
Lunghezza L(mm)
Tolleranza innesti albero
Durezza
Aggiunge sedi chiave in una posizione [SC](mm)
B(mm)
F(mm)
Filettatura (Grossa) [P](mm)
Filettatura fine [PMC](mm)
Filettatura fine [PMS](mm)
H(mm)
Maschiatura (Fil. grossa, lungh. effettiva: diam. nominale x 2) [N](mm)
Maschiatura (Fil. grossa(mm)
Modifica maschiatura N in filettatura fine [NSC](mm)
ND
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali