Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Durezza | Trattamento superficie | ||||
Con sedi chiave | Con foro trasversale | ||||||
Toll. D g6 | Toll. D h5 | Toll. D f8 | Toll. D g6 | Toll. D f8 | |||
SFAU | SFUU | - | SFHM | - | EN 1.3505 Equiv. | Prof. effettiva tempra a induzione P.112 EN 1.3505 Equiv. 58HRC~ EN 1.4037 Equiv. 56HRC~ | - |
SSFAU | SSFUU | - | SSFHM | - | EN 1.4037 Equiv. | ||
PSFAU | PSFUU | - | PSFHM | - | EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura Durezza placcatura: HV750 ~ Spessore placcatura: 5µ o sup. | |
PSSFAU | PSSFUU | - | PSSFHM | - | EN 1.4037 Equiv. | ||
RSFAU | - | - | RSFHM | - | EN 1.3505 Equiv. | Placcatura LTBC | |
- | - | PSFGU | - | PSGHM | EN 1.1191 Equiv. | - | Cromatura dura Durezza placcatura: HV750 ~ Spessore placcatura: 10µm o sup. |
- | - | PSSFGU | - | - | EN 1.4301 Equiv. |
Codice componente | - | L | - | F | - | B | - | P | - | T | - | S | - | Q | - | SC | - | H |
SFHM15 | - | 300 | - | F28 | - | B16 | - | P6 | - | T17 | - | S12 | - | Q12 | - | H8 |
Codice componente | Incrementi di 1mm | Selezione P,Q | Dim. sedi chiave | Toll. D | (Y)Max | R | C | ||||||||||||||||||
Tipo | D | L | F, T | B, S | SC | W | ℓ1 | g6 | h5 | f8 | |||||||||||||||
(Con sedi chiave) (Toll. D g6) SFAU SFAU SSFAU PSFAU PSSFAU RSFAU (D≤30,L≤500, Ymax≤800) (Toll. D f8) PSFGU PSSFGU | (Toll. D h5) SFUU SFUU SSFUU PSFUU PSSFUU | 6 | 25~596 | 2≤F≤Px5 2≤T≤Qx5 | (Quando P≤6) B≤F-2 (Quando P=8, 10) B≤F-3 (Quando P≥12) B≤F-5 (Quando Q≤6) S≤T-2 (Quando Q=8, 10) S≤T-3 (Quando Q≥12) S≤T-5 (Senza filettatura) B=0 S=0 B, S≥Passox3 | 3 | 4 | 5 | SC=Incrementi di 1mm SC+ℓ1≤L SC≥0 Dettagli delle sedi chiave P.112 | 5 | 8 | -0.004 -0.012 | 0 -0.005 | -0.010 -0.028 | 600 | 0.3 o inf. | 0.5 o inf. | ||||||||
8 | 25~796 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | -0.005 -0.014 | 0 -0.006 | -0.013 -0.035 | 800 | 0.3 o inf. | 0.5 o inf. | ||||||||||||
10 | 25~796 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | -0.005 -0.014 | 0 -0.006 | -0.013 -0.035 | 800 | 0.3 o inf. | 0.5 o inf. | ||||||||||||
12 | 25~996 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | -0.006 -0.017 | 0 -0.008 | -0.016 -0.043 | 1000 | 0.3 o inf. | 0.5 o inf. | ||||||||||||
13 | 25~996 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 11 | 10 | -0.006 -0.017 | 0 -0.008 | -0.016 -0.043 | 1000 | 0.3 o inf. | 0.5 o inf. | |||||||||||
15 | 25~996 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 10 | -0.006 -0.017 | 0 -0.008 | -0.016 -0.043 | 1000 | 0.3 o inf. | 0.5 o inf. | |||||||||||
16 | 25~1196 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 10 | -0.006 -0.017 | 0 -0.008 | -0.016 -0.043 | 1200 | 0.3 o inf. | 0.5 o inf. | |||||||||||
18 | 25~1196 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 16 | 10 | -0.006 -0.017 | 0 -0.008 | -0.016 -0.043 | 1200 | 0.3 o inf. | 0.5 o inf. | ||||||||||
20 | 25~1196 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 17 | 10 | -0.007 -0.020 | 0 -0.009 | -0.020 -0.053 | 1200 | 0.3 o inf. | 1.0 o inf. | |||||||||||
25 | 25~1196 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 22 | 10 | -0.007 -0.020 | 0 -0.009 | -0.020 -0.053 | 1200 | 0.3 o inf. | 1.0 o inf. | ||||||||||
30 | 25~1496 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 27 | 15 | -0.007 -0.020 | 0 -0.009 | -0.020 -0.053 | 1500 | 0.3 o inf. | 1.0 o inf. | ||||||||||
35 | 25~1496 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 30 | 15 | -0.009 -0.025 | 0 -0.011 | -0.025 -0.064 | 1500 | 0.5 o inf. | 1.0 o inf. | ||||||||||
40 | 25~1496 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 | 20 | -0.009 -0.025 | 0 -0.011 | -0.025 -0.064 | 1500 | 0.5 o inf. | 1.0 o inf. | |||||||||||
50 | 25~1496 | 16 | 20 | 24 | 30 | 41 | 20 | -0.009 -0.025 | 0 -0.011 | -0.025 -0.064 | 1500 | 0.5 o inf. | 1.0 o inf. |
Codice componente | Incrementi di 1mm | Selezione P,Q | Dim. foro trasversale | Toll. D | (Y)Max | R | C | ||||||||||||||
Tipo | D | L | F, T | B, S | H | d | g6 | f8 | |||||||||||||
(Con foro trasversale) (Tolleranza D g6) SFHM SSFHM PSFHM PSSFHM RSFHM (Tolleranza D f8) PSGHM | 8 | 25~500 | 2≤F≤Px5 2≤T≤Qx5 | (Quando P≤6) B≤F-2 (Quando P=8, 10) B≤F-3 (Quando P≥12) B≤F-5 (Quando Q≤6) S≤T-2 (Quando Q=8, 10) S≤T-3 (Quando Q≥12) S≤T-5 (Senza filettatura) B=0 S=0 B, S≥Passox3 | 3 | 4 | 5 | 6 | H=Incrementi di 1mm L≥H+d/2+2 H≥d/2+2 | 3 | -0.005 -0.014 | -0.013 -0.035 | 800 | 0.3 o inf. | 0.5 o inf. | ||||||
10 | 25~500 | 4 | 5 | 6 | 8 | 3 | -0.005 -0.014 | -0.013 -0.035 | 800 | 0.3 o inf. | 0.5 o inf. | ||||||||||
12 | 25~500 | 5 | 6 | 8 | 10 | 3 | -0.006 -0.017 | -0.016 -0.043 | 1000 | 0.3 o inf. | 0.5 o inf. | ||||||||||
13 | 25~500 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 4 | -0.006 -0.017 | -0.016 -0.043 | 1000 | 0.3 o inf. | 0.5 o inf. | |||||||||
15 | 25~500 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 4 | -0.006 -0.017 | -0.016 -0.043 | 1000 | 0.3 o inf. | 0.5 o inf. | |||||||||
16 | 25~500 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 4 | -0.006 -0.017 | -0.016 -0.043 | 1200 | 0.3 o inf. | 0.5 o inf. | |||||||||
18 | 25~500 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 6 | -0.006 -0.017 | -0.016 -0.043 | 1200 | 0.3 o inf. | 0.5 o inf. | ||||||||
20 | 25~500 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 6 | -0.007 -0.020 | -0.020 -0.053 | 1200 | 0.3 o inf. | 1.0 o inf. | |||||||||
25 | 25~500 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 7 | -0.007 -0.020 | -0.020 -0.053 | 1200 | 0.3 o inf. | 1.0 o inf. | ||||||||
30 | 25~500 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 7 | -0.007 -0.020 | -0.020 -0.053 | 1500 | 0.3 o inf. | 1.0 o inf. |
Dim. fil. grossa | |
M | Passo |
3 | 0.5 |
4 | 0.7 |
5 | 0.8 |
6 | 1.0 |
8 | 1.25 |
10 | 1.5 |
12 | 1.75 |
16 | 2.0 |
20 | 2.5 |
24 | 3.0 |
30 | 3.5 |
Codice componente | Incrementi di 1mm | Selezione P,Q | Dim. sedi chiave | Toll. D | (Y)Max | R | C | ||||||||||||||
Tipo | D | L | F, T | B, S | SC | W | ℓ1 | g6 | |||||||||||||
(Con sedi chiave) (Tolleranza D g6) Placcatura LTBC RSFAU (Ymax≤800) | 6 | 25~500 | 2≤F≤Px5 2≤T≤Qx5 | (Quando P≤6) B≤F-2 (Quando P=8, 10) B≤F-3 (Quando P≥12) B≤F-5 (Quando Q≤6) S≤T-2 (Quando Q=8, 10) S≤T-3 (Quando Q≥12) S≤T-5 (Senza filettatura) B=0 S=0 B, S≥Passox3 | 3 | 4 | 5 | SC=Incrementi di 1mm SC+ℓ1≤L SC≥0 Dettagli delle sedi chiave P.112 | 5 | 8 | -0.004 -0.012 | 600 | 0.3 o inf. | 0.5 o inf. | |||||||
8 | 25~500 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | -0.005 -0.014 | 800 | 0.3 o inf. | 0.5 o inf. | ||||||||||
10 | 25~500 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | -0.005 -0.014 | 800 | 0.3 o inf. | 0.5 o inf. | ||||||||||
12 | 25~500 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | -0.006 -0.017 | 1000 | 0.3 o inf. | 0.5 o inf. | ||||||||||
13 | 25~500 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 11 | 10 | -0.006 -0.017 | 1000 | 0.3 o inf. | 0.5 o inf. | |||||||||
15 | 25~500 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 10 | -0.006 -0.017 | 1000 | 0.3 o inf. | 0.5 o inf. | |||||||||
16 | 25~500 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 10 | -0.006 -0.017 | 1200 | 0.3 o inf. | 0.5 o inf. | |||||||||
18 | 25~500 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 16 | 10 | -0.006 -0.017 | 1200 | 0.3 o inf. | 0.5 o inf. | ||||||||
20 | 25~500 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 17 | 10 | -0.007 -0.020 | 1200 | 0.3 o inf. | 1.0 o inf. | |||||||||
25 | 25~500 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 22 | 10 | -0.007 -0.020 | 1200 | 0.3 o inf. | 1.0 o inf. | ||||||||
30 | 25~500 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 27 | 15 | -0.007 -0.020 | 1500 | 0.3 o inf. | 1.0 o inf. |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale | Trattamento termico | Trattamento superficiale | [D] Albero (diametro) (mm) | [L] Lunghezza (albero) (mm) | Classe di tolleranza (ISO) | Durezza | [SC] Distanza (presa chiave) (mm) | [B] Lunghezza (filettatura) (mm) | [F] Lunghezza (perno - offset - lato anteriore) (mm) | [PMC] Dimensioni (filettatura fine) (mm) | [PMS] Dimensioni (filettatura fine) (mm) | [QMC] Dimensioni (filettatura fine) (mm) | [QMS] Dimensioni (filettatura fine) (mm) | [H] (mm) | [P] Diametro (estremità - lato anteriore) (mm) | [Q] (mm) | [S] Lunghezza (filettatura) (mm) | [T] Lunghezza (perno - offset - lato posteriore) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 6 | 25 ~ 796 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 592 | 0 ~ 42 | 2 ~ 42 | - | - | - | - | - | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | 0 ~ 42 | 2 ~ 42 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 6 | 25 ~ 796 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 592 | 0 ~ 42 | 2 ~ 42 | - | - | 3 ~ 5 | - | - | 3 ~ 5 | - | 0 ~ 42 | 2 ~ 42 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 6 | 25 ~ 796 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 592 | 0 ~ 42 | 2 ~ 42 | 3 ~ 5 | - | - | - | - | - | 3 ~ 5 | 0 ~ 42 | 2 ~ 42 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 6 | 25 ~ 796 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 592 | 0 ~ 42 | 2 ~ 42 | 3 ~ 5 | - | 3 ~ 5 | - | - | - | - | 0 ~ 42 | 2 ~ 42 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 8 | 25 ~ 996 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 788 | 0 ~ 56 | 2 ~ 56 | - | - | - | - | - | 3 ~ 6 | 3 ~ 6 | 0 ~ 56 | 2 ~ 56 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 8 | 25 ~ 996 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 788 | 0 ~ 56 | 2 ~ 56 | - | - | 3 ~ 6 | - | - | 3 ~ 6 | - | 0 ~ 56 | 2 ~ 56 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 8 | 25 ~ 996 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 788 | 0 ~ 56 | 2 ~ 56 | 3 ~ 6 | - | - | - | - | - | 3 ~ 6 | 0 ~ 56 | 2 ~ 56 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 8 | 25 ~ 996 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 788 | 0 ~ 56 | 2 ~ 56 | 3 ~ 6 | - | 3 ~ 6 | - | - | - | - | 0 ~ 56 | 2 ~ 56 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 10 | 25 ~ 996 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 792 | 0 ~ 70 | 2 ~ 70 | - | - | - | - | - | 4 ~ 8 | 4 ~ 8 | 0 ~ 70 | 2 ~ 70 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 10 | 25 ~ 996 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 792 | 0 ~ 70 | 2 ~ 70 | - | - | 4 ~ 8 | - | - | 4 ~ 8 | - | 0 ~ 70 | 2 ~ 70 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 10 | 25 ~ 996 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 792 | 0 ~ 70 | 2 ~ 70 | 4 ~ 8 | - | - | - | - | - | 4 ~ 8 | 0 ~ 70 | 2 ~ 70 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 10 | 25 ~ 996 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 792 | 0 ~ 70 | 2 ~ 70 | 4 ~ 8 | - | 4 ~ 8 | - | - | - | - | 0 ~ 70 | 2 ~ 70 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 12 | 25 ~ 1196 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 990 | 0 ~ 84 | 2 ~ 84 | - | - | - | - | - | 5 ~ 10 | 5 ~ 10 | 0 ~ 84 | 2 ~ 84 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 12 | 25 ~ 1196 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 990 | 0 ~ 84 | 2 ~ 84 | - | - | 5 ~ 10 | - | - | 5 ~ 10 | - | 0 ~ 84 | 2 ~ 84 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 12 | 25 ~ 1196 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 990 | 0 ~ 84 | 2 ~ 84 | 5 ~ 10 | - | - | - | - | - | 5 ~ 10 | 0 ~ 84 | 2 ~ 84 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 12 | 25 ~ 1196 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 990 | 0 ~ 84 | 2 ~ 84 | 5 ~ 10 | - | 5 ~ 10 | - | - | - | - | 0 ~ 84 | 2 ~ 84 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 12 | 25 ~ 1196 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 990 | 0 ~ 84 | 2 ~ 84 | - | 10 | - | - | - | - | 5 ~ 10 | 0 ~ 84 | 2 ~ 84 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 12 | 25 ~ 1196 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 990 | 0 ~ 84 | 2 ~ 84 | - | 10 | 5 ~ 10 | - | - | - | - | 0 ~ 84 | 2 ~ 84 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 13 | 25 ~ 1196 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 990 | 0 ~ 84 | 2 ~ 84 | - | - | - | - | - | 5 ~ 10 | 5 ~ 10 | 0 ~ 84 | 2 ~ 84 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 13 | 25 ~ 1196 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 990 | 0 ~ 84 | 2 ~ 84 | - | - | 5 ~ 10 | - | - | 5 ~ 10 | - | 0 ~ 84 | 2 ~ 84 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 13 | 25 ~ 1196 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 990 | 0 ~ 84 | 2 ~ 84 | - | - | - | 10 ~ 12 | - | 5 ~ 10 | - | 0 ~ 84 | 2 ~ 84 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 13 | 25 ~ 1196 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 990 | 0 ~ 84 | 2 ~ 84 | 5 ~ 10 | - | - | - | - | - | 5 ~ 10 | 0 ~ 84 | 2 ~ 84 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 13 | 25 ~ 1196 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 990 | 0 ~ 84 | 2 ~ 84 | 5 ~ 10 | - | 5 ~ 10 | - | - | - | - | 0 ~ 84 | 2 ~ 84 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 13 | 25 ~ 1196 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 990 | 0 ~ 84 | 2 ~ 84 | 5 ~ 10 | - | - | 10 ~ 12 | - | - | - | 0 ~ 84 | 2 ~ 84 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 13 | 25 ~ 1196 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 990 | 0 ~ 84 | 2 ~ 84 | - | 10 ~ 12 | - | - | - | - | 5 ~ 10 | 0 ~ 84 | 2 ~ 84 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 13 | 25 ~ 1196 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 990 | 0 ~ 84 | 2 ~ 84 | - | 10 ~ 12 | 5 ~ 10 | - | - | - | - | 0 ~ 84 | 2 ~ 84 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 13 | 25 ~ 1196 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 990 | 0 ~ 84 | 2 ~ 84 | - | 10 ~ 12 | - | 10 ~ 12 | - | - | - | 0 ~ 84 | 2 ~ 84 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 15 | 25 ~ 1196 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 990 | 0 ~ 112 | 2 ~ 84 | - | - | - | - | - | 5 ~ 10 | 5 ~ 10 | 0 ~ 84 | 2 ~ 84 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 15 | 25 ~ 1196 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 990 | 0 ~ 112 | 2 ~ 84 | - | - | 5 ~ 10 | - | - | 5 ~ 10 | - | 0 ~ 84 | 2 ~ 84 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 15 | 25 ~ 1196 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 990 | 0 ~ 112 | 2 ~ 84 | - | - | - | 10 ~ 14 | - | 5 ~ 10 | - | 0 ~ 84 | 2 ~ 84 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 15 | 25 ~ 1196 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 990 | 0 ~ 112 | 2 ~ 84 | 5 ~ 10 | - | - | - | - | - | 5 ~ 10 | 0 ~ 84 | 2 ~ 84 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 15 | 25 ~ 1196 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 990 | 0 ~ 112 | 2 ~ 84 | 5 ~ 10 | - | 5 ~ 10 | - | - | - | - | 0 ~ 84 | 2 ~ 84 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 15 | 25 ~ 1196 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 990 | 0 ~ 112 | 2 ~ 84 | 5 ~ 10 | - | - | 10 ~ 14 | - | - | - | 0 ~ 84 | 2 ~ 84 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 15 | 25 ~ 1196 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 990 | 0 ~ 112 | 2 ~ 84 | - | 10 ~ 14 | - | - | - | - | 5 ~ 10 | 0 ~ 84 | 2 ~ 84 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 15 | 25 ~ 1196 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 990 | 0 ~ 112 | 2 ~ 84 | - | 10 ~ 14 | 5 ~ 10 | - | - | - | - | 0 ~ 84 | 2 ~ 84 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 15 | 25 ~ 1196 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 990 | 0 ~ 112 | 2 ~ 84 | - | 10 ~ 14 | - | 10 ~ 14 | - | - | - | 0 ~ 84 | 2 ~ 84 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 16 | 25 ~ 1196 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 1190 | 0 ~ 112 | 2 ~ 112 | - | - | - | - | - | 5 ~ 10 | 5 ~ 10 | 0 ~ 112 | 2 ~ 112 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 16 | 25 ~ 1196 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 1190 | 0 ~ 112 | 2 ~ 112 | - | - | 5 ~ 10 | - | - | 5 ~ 10 | - | 0 ~ 112 | 2 ~ 112 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 16 | 25 ~ 1196 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 1190 | 0 ~ 112 | 2 ~ 112 | - | - | - | 10 ~ 14 | - | 5 ~ 10 | - | 0 ~ 112 | 2 ~ 112 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 16 | 25 ~ 1196 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 1190 | 0 ~ 112 | 2 ~ 112 | 5 ~ 10 | - | - | - | - | - | 5 ~ 10 | 0 ~ 112 | 2 ~ 112 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 16 | 25 ~ 1196 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 1190 | 0 ~ 112 | 2 ~ 112 | 5 ~ 10 | - | 5 ~ 10 | - | - | - | - | 0 ~ 112 | 2 ~ 112 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 16 | 25 ~ 1196 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 1190 | 0 ~ 112 | 2 ~ 112 | 5 ~ 10 | - | - | 10 ~ 14 | - | - | - | 0 ~ 112 | 2 ~ 112 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 16 | 25 ~ 1196 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 1190 | 0 ~ 112 | 2 ~ 112 | - | 10 ~ 14 | - | - | - | - | 5 ~ 10 | 0 ~ 112 | 2 ~ 112 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 16 | 25 ~ 1196 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 1190 | 0 ~ 112 | 2 ~ 112 | - | 10 ~ 14 | 5 ~ 10 | - | - | - | - | 0 ~ 112 | 2 ~ 112 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 16 | 25 ~ 1196 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 1190 | 0 ~ 112 | 2 ~ 112 | - | 10 ~ 14 | - | 10 ~ 14 | - | - | - | 0 ~ 112 | 2 ~ 112 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 18 | 25 ~ 1196 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 1190 | 0 ~ 112 | 2 ~ 112 | - | - | - | - | - | 5 ~ 16 | 5 ~ 16 | 0 ~ 112 | 2 ~ 112 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 18 | 25 ~ 1196 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 1190 | 0 ~ 112 | 2 ~ 112 | - | - | 5 ~ 17 | - | - | 5 ~ 16 | - | 0 ~ 112 | 2 ~ 112 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 18 | 25 ~ 1196 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 1190 | 0 ~ 112 | 2 ~ 112 | - | - | - | 10 ~ 18 | - | 5 ~ 16 | - | 0 ~ 112 | 2 ~ 112 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 18 | 25 ~ 1196 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 1190 | 0 ~ 112 | 2 ~ 112 | 5 ~ 17 | - | - | - | - | - | 5 ~ 16 | 0 ~ 112 | 2 ~ 112 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 18 | 25 ~ 1196 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 1190 | 0 ~ 112 | 2 ~ 112 | 5 ~ 17 | - | 5 ~ 17 | - | - | - | - | 0 ~ 112 | 2 ~ 112 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 18 | 25 ~ 1196 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 1190 | 0 ~ 112 | 2 ~ 112 | 5 ~ 17 | - | - | 10 ~ 18 | - | - | - | 0 ~ 112 | 2 ~ 112 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 18 | 25 ~ 1196 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 1190 | 0 ~ 112 | 2 ~ 112 | - | 10 ~ 14 | - | - | - | - | 5 ~ 16 | 0 ~ 112 | 2 ~ 112 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 18 | 25 ~ 1196 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 1190 | 0 ~ 112 | 2 ~ 112 | - | 10 ~ 14 | 5 ~ 17 | - | - | - | - | 0 ~ 112 | 2 ~ 112 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 18 | 25 ~ 1196 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 1190 | 0 ~ 112 | 2 ~ 112 | - | 10 ~ 14 | - | 10 ~ 18 | - | - | - | 0 ~ 112 | 2 ~ 112 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 20 | 25 ~ 1196 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 1190 | 0 ~ 140 | 2 ~ 140 | - | - | - | - | - | 6 ~ 12 | 6 ~ 12 | 0 ~ 140 | 2 ~ 140 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 20 | 25 ~ 1196 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 1190 | 0 ~ 140 | 2 ~ 140 | - | - | 6 ~ 12 | - | - | 6 ~ 12 | - | 0 ~ 140 | 2 ~ 140 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 20 | 25 ~ 1196 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 1190 | 0 ~ 140 | 2 ~ 140 | - | - | - | 10 ~ 18 | - | 6 ~ 12 | - | 0 ~ 140 | 2 ~ 140 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 20 | 25 ~ 1196 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 1190 | 0 ~ 140 | 2 ~ 140 | 6 ~ 12 | - | - | - | - | - | 6 ~ 12 | 0 ~ 140 | 2 ~ 140 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 20 | 25 ~ 1196 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 1190 | 0 ~ 140 | 2 ~ 140 | 6 ~ 12 | - | 6 ~ 12 | - | - | - | - | 0 ~ 140 | 2 ~ 140 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 20 | 25 ~ 1196 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 1190 | 0 ~ 140 | 2 ~ 140 | 6 ~ 12 | - | - | 10 ~ 18 | - | - | - | 0 ~ 140 | 2 ~ 140 |
Loading...
Tipo (albero) | Albero pieno | Forma (estremità sinistra dell'albero) | Filettatura esterna | Forma (estremità destra dell'albero) | Filettatura esterna |
---|---|---|---|---|---|
Tolleranza (perpendicolarità) | Perpendicolarità (0.2) |
Configura
Proprietà di base
Materiale
Trattamento termico
Trattamento superficiale
[D] Albero (diametro)(mm)
[L] Lunghezza (albero)(mm)
Classe di tolleranza (ISO)
Durezza
[SC] Distanza (presa chiave)(mm)
[B] Lunghezza (filettatura)(mm)
[F] Lunghezza (perno - offset - lato anteriore)(mm)
[PMC] Dimensioni (filettatura fine)(mm)
[PMS] Dimensioni (filettatura fine)(mm)
[QMC] Dimensioni (filettatura fine)(mm)
[QMS] Dimensioni (filettatura fine)(mm)
[H](mm)
[P] Diametro (estremità - lato anteriore)(mm)
[Q](mm)
[S] Lunghezza (filettatura)(mm)
[T] Lunghezza (perno - offset - lato posteriore)(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali