Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Durezza | Trattamento superficie | |||||
Gradino e filettatura su un lato | Gradino e filettatura sui due lati | |||||||
Toll. D g6 | Toll. D h5 | Toll. D f8 | Toll. D g6 | Toll. D h5 | Toll. D f8 | |||
SFAF | SFUF | - | SFAX | SFUX | - | EN 1.3505 Equiv. | Prof. effettiva tempra a induzione P.112 EN 1.3505 Equiv. 58HRC~ EN 1.4037 Equiv. 56HRC~ | - |
SSFAF | SSFUF | - | SSFAX | SSFUX | - | EN 1.4037 Equiv. | ||
PSFAF | PSFUF | - | PSFAX | PSFUX | - | EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura Durezza placcatura: HV750 ~ Spessore placcatura: 5µm o sup. ~ | |
PSSFAF | PSSFUF | - | PSSFAX | PSSFUX | - | EN 1.4037 Equiv. | ||
RSFAF | - | - | RSFAX | - | - | EN 1.3505 Equiv. | Placcatura LTBC | |
- | - | PSFGF | - | - | PSFGX | EN 1.1191 Equiv. | - | Cromatura dura Durezza placcatura: HV750 ~ Spessore placcatura: 10µ o sup. ~ |
- | - | PSSFGF | - | - | PSSFGX | EN 1.4301 Equiv. |
Codice componente | - | L | - | F | - | B | - | P | - | M | - | T | - | S | - | Q | - | N |
SFAX20 | - | 400 | - | F30 | - | B20 | - | P10 | - | M8 | - | T20 | - | S15 | - | Q10 | - | N8 |
Codice componente | Incrementi di 1mm | M (Fil. grossa) | Toll. D | (Y)Max | R | C | ||||||||||||||
Tipo | D | L | F | B | P | g6 | h5 | f8 | ||||||||||||
Gradino e filettatura su un lato (Tolleranza D g6) SFAF SSFAF PSFAF PSSFAF (Tolleranza D f8) PSFGF PSSFGF | (Tolleranza D h5) SFUF SSFUF PSFUF PSSFUF | 8 | 25~790 | 10≤F≤Px5 | Passox3+(g)≤B≤Mx3 | M | 6 | -0.005 -0.014 | 0 -0.006 | -0.013 -0.035 | 800 | 0.3 o inf. | 0.5 o inf. | |||||||
10 | 25~790 | 6 | 8 | -0.005 -0.014 | 0 -0.006 | -0.013 -0.035 | 800 | 0.3 o inf. | 0.5 o inf. | |||||||||||
12 | 25~990 | 6 | 8 | 10 | -0.006 -0.017 | 0 -0.008 | -0.016 -0.043 | 1000 | 0.3 o inf. | 0.5 o inf. | ||||||||||
13 | 25~990 | 6 | 8 | 10 | -0.006 -0.017 | 0 -0.008 | -0.016 -0.043 | 1000 | 0.3 o inf. | 0.5 o inf. | ||||||||||
15 | 25~990 | 6 | 8 | 10 | 12 | -0.006 -0.017 | 0 -0.008 | -0.016 -0.043 | 1000 | 0.3 o inf. | 0.5 o inf. | |||||||||
16 | 25~1190 | 6 | 8 | 10 | 12 | -0.006 -0.017 | 0 -0.008 | -0.016 -0.043 | 1200 | 0.3 o inf. | 0.5 o inf. | |||||||||
18 | 25~1190 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | -0.006 -0.017 | 0 -0.008 | -0.016 -0.043 | 1200 | 0.3 o inf. | 0.5 o inf. | ||||||||
20 | 25~1190 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | -0.007 -0.020 | 0 -0.009 | -0.020 -0.053 | 1200 | 0.3 o inf. | 1.0 o inf. | ||||||||
25 | 25~1190 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | -0.007 -0.020 | 0 -0.009 | -0.020 -0.053 | 1200 | 0.3 o inf. | 1.0 o inf. | ||||||||
30 | 25~1490 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | -0.007 -0.020 | 0 -0.009 | -0.020 -0.053 | 1500 | 0.3 o inf. | 1.0 o inf. | |||||||
35 | 25~1480 | 20≤F≤Px5 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | -0.009 -0.025 | 0 -0.011 | -0.025 -0.064 | 1500 | 0.5 o inf. | 1.0 o inf. | ||||||
40 | 25~1480 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | -0.009 -0.025 | 0 -0.011 | -0.025 -0.064 | 1500 | 0.5 o inf. | 1.0 o inf. | ||||||||
50 | 25~1480 | 16 | 20 | 24 | 30 | -0.009 -0.025 | 0 -0.011 | -0.025 -0.064 | 1500 | 0.5 o inf. | 1.0 o inf. |
Codice componente | Incrementi di 1mm | Selezione M (Fil. grossa), N (Fil. grossa) | Toll. D | (Y)Max | R | C | ||||||||||||||
Tipo | D | L | F, T | B, S | P, Q | g6 | h5 | f8 | ||||||||||||
Gradino e filettatura sui due lati (Tolleranza D g6) SFAX SSFAX PSFAX PSSFAX (Tolleranza D f8) PSFGX PSSFGX | (Tolleranza D h5) SFUX SSFUX PSFUX PSSFUX | 8 | 25~790 | 10≤F≤Px5 10≤T≤Qx5 | Passox3+(g)≤B≤Mx3 Passox3+(g)≤S≤Nx3 | M N | 6 | -0.005 -0.014 | 0 -0.006 | -0.013 -0.035 | 800 | 0.3 o inf. | 0.5 o inf. | |||||||
10 | 25~790 | 6 | 8 | -0.005 -0.014 | 0 -0.006 | -0.013 -0.035 | 800 | 0.3 o inf. | 0.5 o inf. | |||||||||||
12 | 25~990 | 6 | 8 | 10 | -0.006 -0.017 | 0 -0.008 | -0.016 -0.043 | 1000 | 0.3 o inf. | 0.5 o inf. | ||||||||||
13 | 25~990 | 6 | 8 | 10 | -0.006 -0.017 | 0 -0.008 | -0.016 -0.043 | 1000 | 0.3 o inf. | 0.5 o inf. | ||||||||||
15 | 25~990 | 6 | 8 | 10 | 12 | -0.006 -0.017 | 0 -0.008 | -0.016 -0.043 | 1000 | 0.3 o inf. | 0.5 o inf. | |||||||||
16 | 25~1190 | 6 | 8 | 10 | 12 | -0.006 -0.017 | 0 -0.008 | -0.016 -0.043 | 1200 | 0.3 o inf. | 0.5 o inf. | |||||||||
18 | 25~1190 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | -0.006 -0.017 | 0 -0.008 | -0.016 -0.043 | 1200 | 0.3 o inf. | 0.5 o inf. | ||||||||
20 | 25~1190 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | -0.007 -0.020 | 0 -0.009 | -0.020 -0.053 | 1200 | 0.3 o inf. | 1.0 o inf. | ||||||||
25 | 25~1190 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | -0.007 -0.020 | 0 -0.009 | -0.020 -0.053 | 1200 | 0.3 o inf. | 1.0 o inf. | ||||||||
30 | 25~1490 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | -0.007 -0.020 | 0 -0.009 | -0.020 -0.053 | 1500 | 0.3 o inf. | 1.0 o inf. | |||||||
35 | 25~1480 | 20≤F≤Px5 20≤T≤Qx5 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | -0.009 -0.025 | 0 -0.011 | -0.025 -0.064 | 1500 | 0.5 o inf. | 1.0 o inf. | ||||||
40 | 25~1480 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | -0.009 -0.025 | 0 -0.011 | -0.025 -0.064 | 1500 | 0.5 o inf. | 1.0 o inf. | ||||||||
50 | 25~1480 | 16 | 20 | 24 | 30 | -0.009 -0.025 | 0 -0.011 | -0.025 -0.064 | 1500 | 0.5 o inf. | 1.0 o inf. |
Dim. fil. grossa gola di scarico | |||
M N | Passo | MC NC | (g) |
6 | 1.0 | 4.4 | 2 |
8 | 1.25 | 6.0 | 3 |
10 | 1.5 | 7.7 | 3 |
12 | 1.75 | 9.4 | 4 |
16 | 2.0 | 13.0 | 4 |
20 | 2.5 | 16.4 | 5 |
24 | 3.0 | 19.6 | 5 |
30 | 3.5 | 25.0 | 5 |
Codice componente | Incrementi di 1mm | M (Fil. grossa) | Toll. D | (Y)Max | R | C | ||||||||||
Tipo | D | L | F | B | P | g6 | ||||||||||
Gradino e filettatura su un lato (Tolleranza D g6) Placcatura LTBC RSFAF (Ymax≤800) | 8 | 25~500 | 10≤F≤Px5 | Passox3+(g)≤B≤Mx3 | M | 6 | -0.005 -0.014 | 800 | 0.3 o inf. | 0.5 o inf. | ||||||
10 | 25~500 | 6 | 8 | -0.005 -0.014 | 800 | 0.3 o inf. | 0.5 o inf. | |||||||||
12 | 25~500 | 6 | 8 | 10 | -0.006 -0.017 | 1000 | 0.3 o inf. | 0.5 o inf. | ||||||||
13 | 25~500 | 6 | 8 | 10 | -0.006 -0.017 | 1000 | 0.3 o inf. | 0.5 o inf. | ||||||||
15 | 25~500 | 6 | 8 | 10 | 12 | -0.006 -0.017 | 1000 | 0.3 o inf. | 0.5 o inf. | |||||||
16 | 25~500 | 6 | 8 | 10 | 12 | -0.006 -0.017 | 1200 | 0.3 o inf. | 0.5 o inf. | |||||||
18 | 25~500 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | -0.006 -0.017 | 1200 | 0.3 o inf. | 0.5 o inf. | ||||||
20 | 25~500 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | -0.007 -0.020 | 1200 | 0.3 o inf. | 1.0 o inf. | ||||||
25 | 25~500 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | -0.007 -0.020 | 1200 | 0.3 o inf. | 1.0 o inf. | ||||||
30 | 25~500 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | -0.007 -0.020 | 1500 | 0.3 o inf. | 1.0 o inf. |
Codice componente | Incrementi di 1mm | Selezione M (Fil. grossa), N (Fil. grossa) | Toll. D | (Y)Max | R | C | ||||||||||
Tipo | D | L | F, T | B, S | P, Q | g6 | ||||||||||
Gradino e filettatura sui due lati (Tolleranza D g6) Placcatura LTBC RSFAX (Ymax≤800) | 8 | 25~500 | 10≤F≤Px5 10≤T≤Qx5 | Passox3+(g)≤B≤Mx3 Passox3+(g)≤S≤Nx3 | M N | 6 | -0.005 -0.014 | 800 | 0.3 o inf. | 0.5 o inf. | ||||||
10 | 25~500 | 6 | 8 | -0.005 -0.014 | 800 | 0.3 o inf. | 0.5 o inf. | |||||||||
12 | 25~500 | 6 | 8 | 10 | -0.006 -0.017 | 1000 | 0.3 o inf. | 0.5 o inf. | ||||||||
13 | 25~500 | 6 | 8 | 10 | -0.006 -0.017 | 1000 | 0.3 o inf. | 0.5 o inf. | ||||||||
15 | 25~500 | 6 | 8 | 10 | 12 | -0.006 -0.017 | 1000 | 0.3 o inf. | 0.5 o inf. | |||||||
16 | 25~500 | 6 | 8 | 10 | 12 | -0.006 -0.017 | 1200 | 0.3 o inf. | 0.5 o inf. | |||||||
18 | 25~500 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | -0.006 -0.017 | 1200 | 0.3 o inf. | 0.5 o inf. | ||||||
20 | 25~500 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | -0.007 -0.020 | 1200 | 0.3 o inf. | 1.0 o inf. | ||||||
25 | 25~500 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | -0.007 -0.020 | 1200 | 0.3 o inf. | 1.0 o inf. | ||||||
30 | 25~500 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | -0.007 -0.020 | 1500 | 0.3 o inf. | 1.0 o inf. |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Tipo (albero) | Forma (estremità destra dell'albero) | Materiale | Trattamento termico | Trattamento superficiale | [D] Albero (diametro) (mm) | [L] Lunghezza (albero) (mm) | Classe di tolleranza (ISO) | Durezza | [B] Lunghezza (filettatura) (mm) | [F] Lunghezza (perno - offset - lato anteriore) (mm) | [MMC] Dimensioni (filettatura fine) (mm) | [MMS] Dimensioni (filettatura fine) (mm) | [NMC] Dimensioni (filettatura fine) (mm) | [NMS] Dimensioni (filettatura fine) (mm) | [P] Diametro (estremità - lato anteriore) (mm) | [Q] (mm) | [S] Lunghezza (filettatura) (mm) | [T] Lunghezza (perno - offset - lato posteriore) (mm) | [N] Dimensioni (filettatura - profondità 2xN) (mm) | [M] Dimensioni (filettatura - profondità 2xM) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 4 giorni | 10 | Albero pieno, gradino su un lato | Senza lavorazione | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 8 | 25 ~ 990 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 6 ~ 30 | 10 ~ 42 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | 6 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Albero pieno, gradino su un lato | Senza lavorazione | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 8 | 25 ~ 990 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 6 ~ 30 | 10 ~ 42 | 6 | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Albero pieno, gradino su un lato | Senza lavorazione | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 10 | 25 ~ 990 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 6 ~ 40 | 10 ~ 63 | - | - | - | - | 7 ~ 9 | - | - | - | - | 6 ~ 8 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Albero pieno, gradino su un lato | Senza lavorazione | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 10 | 25 ~ 990 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 6 ~ 40 | 10 ~ 63 | 6 ~ 8 | - | - | - | 7 ~ 9 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Albero pieno, gradino su un lato | Senza lavorazione | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 12 | 25 ~ 1190 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 6 ~ 50 | 10 ~ 77 | - | - | - | - | 7 ~ 11 | - | - | - | - | 6 ~ 10 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Albero pieno, gradino su un lato | Senza lavorazione | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 12 | 25 ~ 1190 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 6 ~ 50 | 10 ~ 77 | 6 ~ 10 | - | - | - | 7 ~ 11 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Albero pieno, gradino su un lato | Senza lavorazione | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 12 | 25 ~ 1190 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 6 ~ 50 | 10 ~ 77 | - | 10 | - | - | 7 ~ 11 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Albero pieno, gradino su un lato | Senza lavorazione | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 13 | 25 ~ 1190 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 6 ~ 50 | 10 ~ 84 | - | - | - | - | 7 ~ 12 | - | - | - | - | 6 ~ 10 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Albero pieno, gradino su un lato | Senza lavorazione | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 13 | 25 ~ 1190 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 6 ~ 50 | 10 ~ 84 | 6 ~ 10 | - | - | - | 7 ~ 12 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Albero pieno, gradino su un lato | Senza lavorazione | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 13 | 25 ~ 1190 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 6 ~ 50 | 10 ~ 84 | - | 10 | - | - | 7 ~ 12 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Albero pieno, gradino su un lato | Senza lavorazione | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 15 | 25 ~ 1190 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 6 ~ 60 | 10 ~ 98 | - | - | - | - | 7 ~ 14 | - | - | - | - | 6 ~ 12 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Albero pieno, gradino su un lato | Senza lavorazione | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 15 | 25 ~ 1190 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 6 ~ 60 | 10 ~ 98 | 6 ~ 12 | - | - | - | 7 ~ 14 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Albero pieno, gradino su un lato | Senza lavorazione | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 15 | 25 ~ 1190 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 6 ~ 60 | 10 ~ 98 | - | 10 ~ 12 | - | - | 7 ~ 14 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Albero pieno, gradino su un lato | Senza lavorazione | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 16 | 25 ~ 1190 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 6 ~ 60 | 10 ~ 105 | - | - | - | - | 7 ~ 15 | - | - | - | - | 6 ~ 12 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Albero pieno, gradino su un lato | Senza lavorazione | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 16 | 25 ~ 1190 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 6 ~ 60 | 10 ~ 105 | 6 ~ 12 | - | - | - | 7 ~ 15 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Albero pieno, gradino su un lato | Senza lavorazione | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 16 | 25 ~ 1190 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 6 ~ 60 | 10 ~ 105 | - | 10 ~ 12 | - | - | 7 ~ 15 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Albero pieno, gradino su un lato | Senza lavorazione | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 18 | 25 ~ 1190 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 6 ~ 80 | 10 ~ 119 | - | - | - | - | 7 ~ 17 | - | - | - | - | 6 ~ 16 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Albero pieno, gradino su un lato | Senza lavorazione | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 18 | 25 ~ 1190 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 6 ~ 80 | 10 ~ 119 | 6 ~ 12 | - | - | - | 7 ~ 17 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Albero pieno, gradino su un lato | Senza lavorazione | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 18 | 25 ~ 1190 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 6 ~ 80 | 10 ~ 119 | - | 10 ~ 14 | - | - | 7 ~ 17 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Albero pieno, gradino su un lato | Senza lavorazione | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 20 | 25 ~ 1190 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 6 ~ 80 | 10 ~ 133 | - | - | - | - | 7 ~ 19 | - | - | - | - | 6 ~ 16 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Albero pieno, gradino su un lato | Senza lavorazione | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 20 | 25 ~ 1190 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 6 ~ 80 | 10 ~ 133 | 6 ~ 17 | - | - | - | 7 ~ 19 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Albero pieno, gradino su un lato | Senza lavorazione | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 20 | 25 ~ 1190 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 6 ~ 80 | 10 ~ 133 | - | 10 ~ 18 | - | - | 7 ~ 19 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Albero pieno, gradino su un lato | Senza lavorazione | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 25 | 25 ~ 1190 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 8 ~ 100 | 10 ~ 168 | - | - | - | - | 9 ~ 24 | - | - | - | - | 8 ~ 20 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Albero pieno, gradino su un lato | Senza lavorazione | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 25 | 25 ~ 1190 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 8 ~ 100 | 10 ~ 168 | 8 ~ 20 | - | - | - | 9 ~ 24 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Albero pieno, gradino su un lato | Senza lavorazione | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 25 | 25 ~ 1190 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 8 ~ 100 | 10 ~ 168 | - | 10 ~ 18 | - | - | 9 ~ 24 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Albero pieno, gradino su un lato | Senza lavorazione | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 30 | 25 ~ 1490 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 8 ~ 120 | 10 ~ 203 | - | - | - | - | 9 ~ 29 | - | - | - | - | 8 ~ 24 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Albero pieno, gradino su un lato | Senza lavorazione | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 30 | 25 ~ 1490 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 8 ~ 120 | 10 ~ 203 | 8 ~ 25 | - | - | - | 9 ~ 29 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Albero pieno, gradino su un lato | Senza lavorazione | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 30 | 25 ~ 1490 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 8 ~ 120 | 10 ~ 203 | - | 10 ~ 18 | - | - | 9 ~ 29 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Albero pieno, gradino su un lato | Senza lavorazione | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 35 | 25 ~ 1480 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 10 ~ 210 | 20 ~ 238 | - | - | - | - | 11 ~ 34 | - | - | - | - | 10 ~ 30 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Albero pieno, gradino su un lato | Senza lavorazione | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 35 | 25 ~ 1480 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 10 ~ 210 | 20 ~ 238 | 10 ~ 30 | - | - | - | 11 ~ 34 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Albero pieno, gradino su un lato | Senza lavorazione | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 35 | 25 ~ 1480 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 10 ~ 210 | 20 ~ 238 | - | 10 ~ 18 | - | - | 11 ~ 34 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Albero pieno, gradino su un lato | Senza lavorazione | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 40 | 25 ~ 1480 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 12 ~ 210 | 20 ~ 273 | - | - | - | - | 13 ~ 39 | - | - | - | - | 12 ~ 30 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Albero pieno, gradino su un lato | Senza lavorazione | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 40 | 25 ~ 1480 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 12 ~ 210 | 20 ~ 273 | 12 ~ 30 | - | - | - | 13 ~ 39 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Albero pieno, gradino su un lato | Senza lavorazione | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 40 | 25 ~ 1480 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 12 ~ 210 | 20 ~ 273 | - | 12 ~ 18 | - | - | 13 ~ 39 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Albero pieno, gradino su un lato | Senza lavorazione | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 50 | 25 ~ 1480 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 16 ~ 210 | 20 ~ 343 | - | - | - | - | 17 ~ 49 | - | - | - | - | 16 ~ 30 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Albero pieno, gradino su un lato | Senza lavorazione | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 50 | 25 ~ 1480 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 16 ~ 210 | 20 ~ 343 | 15 ~ 30 | - | - | - | 17 ~ 49 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Albero pieno, gradino su un lato | Senza lavorazione | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 50 | 25 ~ 1480 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 16 ~ 210 | 20 ~ 343 | - | 14 ~ 18 | - | - | 17 ~ 49 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Albero pieno, entrambe le estremità a gradini | Filettatura esterna | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 8 | 25 ~ 980 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 6 ~ 30 | 10 ~ 42 | - | - | - | - | 7 | 7 | 6 ~ 30 | 10 ~ 42 | 6 | 6 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Albero pieno, entrambe le estremità a gradini | Filettatura esterna | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 8 | 25 ~ 980 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 6 ~ 30 | 10 ~ 42 | - | - | 6 | - | 7 | 7 | 6 ~ 30 | 10 ~ 42 | - | 6 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Albero pieno, entrambe le estremità a gradini | Filettatura esterna | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 8 | 25 ~ 980 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 6 ~ 30 | 10 ~ 42 | 6 | - | - | - | 7 | 7 | 6 ~ 30 | 10 ~ 42 | 6 | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Albero pieno, entrambe le estremità a gradini | Filettatura esterna | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 8 | 25 ~ 980 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 6 ~ 30 | 10 ~ 42 | 6 | - | 6 | - | 7 | 7 | 6 ~ 30 | 10 ~ 42 | - | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Albero pieno, entrambe le estremità a gradini | Filettatura esterna | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 10 | 25 ~ 980 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 6 ~ 40 | 10 ~ 63 | - | - | - | - | 7 ~ 9 | 7 ~ 9 | 6 ~ 40 | 10 ~ 63 | 6 ~ 8 | 6 ~ 8 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Albero pieno, entrambe le estremità a gradini | Filettatura esterna | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 10 | 25 ~ 980 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 6 ~ 40 | 10 ~ 63 | - | - | 6 ~ 8 | - | 7 ~ 9 | 7 ~ 9 | 6 ~ 40 | 10 ~ 63 | - | 6 ~ 8 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Albero pieno, entrambe le estremità a gradini | Filettatura esterna | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 10 | 25 ~ 980 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 6 ~ 40 | 10 ~ 63 | 6 ~ 8 | - | - | - | 7 ~ 9 | 7 ~ 9 | 6 ~ 40 | 10 ~ 63 | 6 ~ 8 | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Albero pieno, entrambe le estremità a gradini | Filettatura esterna | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 10 | 25 ~ 980 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 6 ~ 40 | 10 ~ 63 | 6 ~ 8 | - | 6 ~ 8 | - | 7 ~ 9 | 7 ~ 9 | 6 ~ 40 | 10 ~ 63 | - | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Albero pieno, entrambe le estremità a gradini | Filettatura esterna | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 12 | 25 ~ 1180 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 6 ~ 50 | 10 ~ 77 | - | - | - | - | 7 ~ 11 | 7 ~ 11 | 6 ~ 50 | 10 ~ 77 | 6 ~ 10 | 6 ~ 10 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Albero pieno, entrambe le estremità a gradini | Filettatura esterna | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 12 | 25 ~ 1180 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 6 ~ 50 | 10 ~ 77 | - | - | 6 ~ 10 | - | 7 ~ 11 | 7 ~ 11 | 6 ~ 50 | 10 ~ 77 | - | 6 ~ 10 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Albero pieno, entrambe le estremità a gradini | Filettatura esterna | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 12 | 25 ~ 1180 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 6 ~ 50 | 10 ~ 77 | - | - | - | 10 | 7 ~ 11 | 7 ~ 11 | 6 ~ 50 | 10 ~ 77 | - | 6 ~ 10 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Albero pieno, entrambe le estremità a gradini | Filettatura esterna | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 12 | 25 ~ 1180 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 6 ~ 50 | 10 ~ 77 | 6 ~ 10 | - | - | - | 7 ~ 11 | 7 ~ 11 | 6 ~ 50 | 10 ~ 77 | 6 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Albero pieno, entrambe le estremità a gradini | Filettatura esterna | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 12 | 25 ~ 1180 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 6 ~ 50 | 10 ~ 77 | 6 ~ 10 | - | 6 ~ 10 | - | 7 ~ 11 | 7 ~ 11 | 6 ~ 50 | 10 ~ 77 | - | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Albero pieno, entrambe le estremità a gradini | Filettatura esterna | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 12 | 25 ~ 1180 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 6 ~ 50 | 10 ~ 77 | 6 ~ 10 | - | - | 10 | 7 ~ 11 | 7 ~ 11 | 6 ~ 50 | 10 ~ 77 | - | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Albero pieno, entrambe le estremità a gradini | Filettatura esterna | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 12 | 25 ~ 1180 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 6 ~ 50 | 10 ~ 77 | - | 10 | - | - | 7 ~ 11 | 7 ~ 11 | 6 ~ 50 | 10 ~ 77 | 6 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Albero pieno, entrambe le estremità a gradini | Filettatura esterna | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 12 | 25 ~ 1180 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 6 ~ 50 | 10 ~ 77 | - | 10 | 6 ~ 10 | - | 7 ~ 11 | 7 ~ 11 | 6 ~ 50 | 10 ~ 77 | - | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Albero pieno, entrambe le estremità a gradini | Filettatura esterna | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 12 | 25 ~ 1180 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 6 ~ 50 | 10 ~ 77 | - | 10 | - | 10 | 7 ~ 11 | 7 ~ 11 | 6 ~ 50 | 10 ~ 77 | - | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Albero pieno, entrambe le estremità a gradini | Filettatura esterna | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 13 | 25 ~ 1180 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 6 ~ 50 | 10 ~ 84 | - | - | - | - | 7 ~ 12 | 7 ~ 12 | 6 ~ 50 | 10 ~ 84 | 6 ~ 10 | 6 ~ 10 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Albero pieno, entrambe le estremità a gradini | Filettatura esterna | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 13 | 25 ~ 1180 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 6 ~ 50 | 10 ~ 84 | - | - | 6 ~ 10 | - | 7 ~ 12 | 7 ~ 12 | 6 ~ 50 | 10 ~ 84 | - | 6 ~ 10 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Albero pieno, entrambe le estremità a gradini | Filettatura esterna | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 13 | 25 ~ 1180 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 6 ~ 50 | 10 ~ 84 | - | - | - | 10 | 7 ~ 12 | 7 ~ 12 | 6 ~ 50 | 10 ~ 84 | - | 6 ~ 10 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Albero pieno, entrambe le estremità a gradini | Filettatura esterna | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 13 | 25 ~ 1180 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 6 ~ 50 | 10 ~ 84 | 6 ~ 10 | - | - | - | 7 ~ 12 | 7 ~ 12 | 6 ~ 50 | 10 ~ 84 | 6 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Albero pieno, entrambe le estremità a gradini | Filettatura esterna | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 13 | 25 ~ 1180 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 6 ~ 50 | 10 ~ 84 | 6 ~ 10 | - | 6 ~ 10 | - | 7 ~ 12 | 7 ~ 12 | 6 ~ 50 | 10 ~ 84 | - | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Albero pieno, entrambe le estremità a gradini | Filettatura esterna | [Acciaio legato] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 13 | 25 ~ 1180 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 6 ~ 50 | 10 ~ 84 | 6 ~ 10 | - | - | 10 | 7 ~ 12 | 7 ~ 12 | 6 ~ 50 | 10 ~ 84 | - | - |
Loading...
Forma (estremità sinistra dell'albero) | Filettatura esterna | Tolleranza (perpendicolarità) | Perpendicolarità (0.2) |
---|
Configura
Proprietà di base
Tipo (albero)
Forma (estremità destra dell'albero)
Materiale
Trattamento termico
Trattamento superficiale
[D] Albero (diametro)(mm)
[L] Lunghezza (albero)(mm)
Classe di tolleranza (ISO)
Durezza
[B] Lunghezza (filettatura)(mm)
[F] Lunghezza (perno - offset - lato anteriore)(mm)
[MMC] Dimensioni (filettatura fine)(mm)
[MMS] Dimensioni (filettatura fine)(mm)
[NMC] Dimensioni (filettatura fine)(mm)
[NMS] Dimensioni (filettatura fine)(mm)
[P] Diametro (estremità - lato anteriore)(mm)
[Q](mm)
[S] Lunghezza (filettatura)(mm)
[T] Lunghezza (perno - offset - lato posteriore)(mm)
[N] Dimensioni (filettatura - profondità 2xN)(mm)
[M] Dimensioni (filettatura - profondità 2xM)(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali