Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Durezza | Trattamento superficie | |||||
Gradino e maschiatura su un lato, filettatura sull'altro | Gradino su un lato, filettatura sull'altro | |||||||
Toll. D g6 | Toll. D h5 | Toll. D f8 | Toll. D g6 | Toll. D h5 | Toll. D f8 | |||
SFAB | SFUA | - | SFNB | SFUB | - | EN 1.3505 Equiv. | Prof. effettiva tempra a induzione P.112 EN 1.3505 Equiv. 58HRC~ EN 1.4037 Equiv. 56HRC~ | - |
SSFAB | SSFUA | - | SSFNB | SSFUB | - | EN 1.4037 Equiv. | ||
PSFAB | PSFUA | - | PSFNB | PSFUB | - | EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura Durezza placcatura: HV750 ~ Spessore placcatura: 5µm o sup. ~ | |
PSSFAB | PSSFUA | - | PSSFNB | PSSFUB | - | EN 1.4037 Equiv. | ||
RSFAB | - | - | RSFNB | - | - | EN 1.3505 Equiv. | Placcatura LTBC | |
- | - | PSFGB | - | - | PSNGB | EN 1.1191 Equiv. | - | Cromatura dura Durezza placcatura: HV750 ~ Spessore placcatura: 10µ o sup. ~ |
- | - | PSSFGB | - | - | PSSNGB | EN 1.4301 Equiv. |
Codice componente | - | L | - | F | - | P | - | M | - | T | - | S | - | Q |
SFNB20 SFAB20 | - - | 400 400 | - - | F25 F25 | - - | P16 P16 | - | M10 | - - | T35 T35 | - - | S25 S25 | - - | Q16 Q16 |
Codice componente | Incrementi di 1mm | M (Fil. grossa) Selezione | Selezione Q | Toll. D | (Y)Max | R | C | ||||||||||||||||||||||||||||
Tipo | D | L | F | T | S | P | g6 | h5 | f8 | ||||||||||||||||||||||||||
Gradino e maschiatura su un lato, filettatura sull'altro | 8 | 25~ 796 | 2≤F≤Px4 | 2≤T≤Qx5 | (Quando Q≤6) S≤T-2 (Quando Q=8, 10) S≤T-3 (Quando Q≥12) S≤T-5 (Senza filettatura) S=0 S=0 è applicabile solo al tipo con gradino e maschiatura su un lato, filettatura sull'altro. S≥Passox3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | -0.005 -0.014 | 0 -0.006 | -0.013 -0.035 | 800 | 0.3 o inf. | 0.5 o inf. | |||||||||||||||||
10 | 25~ 796 | 6~8 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | -0.005 -0.014 | 0 -0.006 | -0.013 -0.035 | 800 | 0.3 o inf. | 0.5 o inf. | |||||||||||||||||||
(Tolleranza D g6) SFAB SSFAB PSFAB PSSFAB RSFAB | (Tolleranza D h5) SFUA SSFUA PSFUA PSSFUA | 12 | 25~ 996 | 6~10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | -0.006 -0.017 | 0 -0.008 | -0.016 -0.043 | 1000 | 0.3 o inf. | 0.5 o inf. | ||||||||||||||||
13 | 25~ 996 | 6~11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | -0.006 -0.017 | 0 -0.008 | -0.016 -0.043 | 1000 | 0.3 o inf. | 0.5 o inf. | |||||||||||||||||
15 | 25~ 996 | 6~13 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | -0.006 -0.017 | 0 -0.008 | -0.016 -0.043 | 1000 | 0.3 o inf. | 0.5 o inf. | ||||||||||||||||
16 | 25~1196 | 6~14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | -0.006 -0.017 | 0 -0.008 | -0.016 -0.043 | 1200 | 0.3 o inf. | 0.5 o inf. | |||||||||||||||
18 | 25~1196 | 8~16 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | -0.006 -0.017 | 0 -0.008 | -0.016 -0.043 | 1200 | 0.3 o inf. | 0.5 o inf. | |||||||||||||||
20 | 25~1196 | 8~17 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | -0.007 -0.020 | 0 -0.009 | -0.020 -0.053 | 1200 | 0.3 o inf. | 1.0 o inf. | |||||||||||||||
(D≤30,L≤500,Ymax≤800) (Tolleranza D f8) PSFGB PSSFGB | 25 | 25~1196 | 8~22 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | -0.007 -0.020 | 0 -0.009 | -0.020 -0.053 | 1200 | 0.3 o inf. | 1.0 o inf. | |||||||||||||
30 | 25~1496 | 9~27 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | -0.007 -0.020 | 0 -0.009 | -0.020 -0.053 | 1500 | 0.3 o inf. | 1.0 o inf. | ||||||||||||
35 | 25~1496 | 9~32 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | -0.009 -0.025 | 0 -0.011 | -0.025 -0.064 | 1500 | 0.5 o inf. | 1.0 o inf. | |||||||||||||
40 | 25~1496 | 11~37 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | -0.009 -0.025 | 0 -0.011 | -0.025 -0.064 | 1500 | 0.5 o inf. | 1.0 o inf. | ||||||||||||||
50 | 25~1496 | 11~47 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 16 | 20 | 24 | 30 | -0.009 -0.025 | 0 -0.011 | -0.025 -0.064 | 1500 | 0.5 o inf. | 1.0 o inf. |
Codice componente | Incrementi di 1mm | Selezione Q | Toll. D | (Y)Max | R | C | ||||||||||||||||||
Tipo | D | L | F | T | S | P | g6 | h5 | f8 | |||||||||||||||
Gradino su un lato, filettatura sull'altro | 8 | 25~ 796 | 2≤F≤Px4 | 2≤T≤Qx5 | (Quando Q≤6) S≤T-2 (Quando Q=8, 10) S≤T-3 (Quando Q≥12) S≤T-5 S≥Passox3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | -0.005 -0.014 | 0 -0.006 | -0.013 -0.035 | 800 | 0.3 o inf. | 0.5 o inf. | |||||||
10 | 25~ 796 | 6~8 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | -0.005 -0.014 | 0 -0.006 | -0.013 -0.035 | 800 | 0.3 o inf. | 0.5 o inf. | |||||||||||
(Tolleranza D g6) SFNB SSFNB PSFNB PSSFNB RSFNB | (Tolleranza D h5) SFUB SSFUB PSFUB PSSFUB | 12 | 25~ 996 | 6~10 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | -0.006 -0.017 | 0 -0.008 | -0.016 -0.043 | 1000 | 0.3 o inf. | 0.5 o inf. | |||||||||
13 | 25~ 996 | 6~11 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | -0.006 -0.017 | 0 -0.008 | -0.016 -0.043 | 1000 | 0.3 o inf. | 0.5 o inf. | |||||||||||
15 | 25~ 996 | 6~13 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | -0.006 -0.017 | 0 -0.008 | -0.016 -0.043 | 1000 | 0.3 o inf. | 0.5 o inf. | |||||||||||
16 | 25~1196 | 6~14 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | -0.006 -0.017 | 0 -0.008 | -0.016 -0.043 | 1200 | 0.3 o inf. | 0.5 o inf. | ||||||||||
18 | 25~1196 | 8~16 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | -0.006 -0.017 | 0 -0.008 | -0.016 -0.043 | 1200 | 0.3 o inf. | 0.5 o inf. | ||||||||||
20 | 25~1196 | 8~17 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | -0.007 -0.020 | 0 -0.009 | -0.020 -0.053 | 1200 | 0.3 o inf. | 1.0 o inf. | ||||||||||
(D≤30,L≤500,Ymax≤800) (Tolleranza D f8) PSNGB PSSNGB | 25 | 25~1196 | 8~22 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | -0.007 -0.020 | 0 -0.009 | -0.020 -0.053 | 1200 | 0.3 o inf. | 1.0 o inf. | |||||||||
30 | 25~1496 | 9~27 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | -0.007 -0.020 | 0 -0.009 | -0.020 -0.053 | 1500 | 0.3 o inf. | 1.0 o inf. | |||||||||
35 | 25~1496 | 9~32 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | -0.009 -0.025 | 0 -0.011 | -0.025 -0.064 | 1500 | 0.5 o inf. | 1.0 o inf. | ||||||||||
40 | 25~1496 | 11~37 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | -0.009 -0.025 | 0 -0.011 | -0.025 -0.064 | 1500 | 0.5 o inf. | 1.0 o inf. | |||||||||||
50 | 25~1496 | 11~47 | 16 | 20 | 24 | 30 | -0.009 -0.025 | 0 -0.011 | -0.025 -0.064 | 1500 | 0.5 o inf. | 1.0 o inf. |
Dim. fil. grossa | |
M | Passo |
3 | 0.5 |
4 | 0.7 |
5 | 0.8 |
6 | 1.0 |
8 | 1.25 |
10 | 1.5 |
12 | 1.75 |
16 | 2.0 |
20 | 2.5 |
24 | 3.0 |
30 | 3.5 |
Codice componente | Incrementi di 1mm | M (Fil. grossa) Selezione | Selezione Q | Toll. D | (Y)Max | R | C | ||||||||||||||||||||||||
Tipo | D | L | F | T | S | P | g6 | ||||||||||||||||||||||||
Gradino e maschiatura su un lato, filettatura sull'altro | 8 | 25~500 | 2≤F≤Px4 | 2≤T≤Qx5 | (Quando Q≤6) S≤T-2 (Quando Q=8, 10) S≤T-3 (Quando Q≥12) S≤T-5 (Senza filettatura) S=0 S=0 è applicabile solo al tipo con gradino e maschiatura su un lato, filettatura sull'altro. S≥Passox3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | -0.005 -0.014 | 800 | 0.3 o inf. | 0.5 o inf. | |||||||||||||||
10 | 25~500 | 6~8 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | -0.005 -0.014 | 800 | 0.3 o inf. | 0.5 o inf. | |||||||||||||||||
(Tolleranza D g6) Placcatura LTBC RSFAB (Ymax≤800) | 12 | 25~500 | 6~10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | -0.006 -0.017 | 1000 | 0.3 o inf. | 0.5 o inf. | |||||||||||||||
13 | 25~500 | 6~11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | -0.006 -0.017 | 1000 | 0.3 o inf. | 0.5 o inf. | |||||||||||||||
15 | 25~500 | 6~13 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | -0.006 -0.017 | 1000 | 0.3 o inf. | 0.5 o inf. | ||||||||||||||
16 | 25~500 | 6~14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | -0.006 -0.017 | 1200 | 0.3 o inf. | 0.5 o inf. | |||||||||||||
18 | 25~500 | 8~16 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | -0.006 -0.017 | 1200 | 0.3 o inf. | 0.5 o inf. | |||||||||||||
20 | 25~500 | 8~17 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | -0.007 -0.020 | 1200 | 0.3 o inf. | 1.0 o inf. | |||||||||||||
25 | 25~500 | 8~22 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | -0.007 -0.020 | 1200 | 0.3 o inf. | 1.0 o inf. | ||||||||||||
30 | 25~500 | 9~27 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | -0.007 -0.020 | 1500 | 0.3 o inf. | 1.0 o inf. |
Codice componente | Incrementi di 1mm | Selezione Q | Toll. D | (Y)Max | R | C | |||||||||||||||
Tipo | D | L | F | T | S | P | g6 | ||||||||||||||
Gradino su un lato, filettatura sull'altro | 8 | 25~500 | 2≤F≤Px4 | 2≤T≤Qx5 | (Quando Q≤6) S≤T-2 (Quando Q=8, 10) S≤T-3 (Quando Q≥12) S≤T-5 S≥Passox3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | -0.005 -0.014 | 800 | 0.3 o inf. | 0.5 o inf. | ||||||
10 | 25~500 | 6~8 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | -0.005 -0.014 | 800 | 0.3 o inf. | 0.5 o inf. | ||||||||||
(Tolleranza D g6) Placcatura LTBC RSFNB (Ymax≤800) | 12 | 25~500 | 6~10 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | -0.006 -0.017 | 1000 | 0.3 o inf. | 0.5 o inf. | |||||||||
13 | 25~500 | 6~11 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | -0.006 -0.017 | 1000 | 0.3 o inf. | 0.5 o inf. | ||||||||||
15 | 25~500 | 6~13 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | -0.006 -0.017 | 1000 | 0.3 o inf. | 0.5 o inf. | ||||||||||
16 | 25~500 | 6~14 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | -0.006 -0.017 | 1200 | 0.3 o inf. | 0.5 o inf. | |||||||||
18 | 25~500 | 8~16 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | -0.006 -0.017 | 1200 | 0.3 o inf. | 0.5 o inf. | |||||||||
20 | 25~500 | 8~17 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | -0.007 -0.020 | 1200 | 0.3 o inf. | 1.0 o inf. | |||||||||
25 | 25~500 | 8~22 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | -0.007 -0.020 | 1200 | 0.3 o inf. | 1.0 o inf. | |||||||||
30 | 25~500 | 9~27 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | -0.007 -0.020 | 1500 | 0.3 o inf. | 1.0 o inf. |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Profilo estremità albero (sinistra) | Materiale | Trattamento termico | Trattamento superficie | Diametro albero D (φ) | Lunghezza L (mm) | Tolleranza innesti albero | Durezza | F (mm) | Filettatura (Grossa) [M] (mm) | Filettatura (Grossa) [Q] (mm) | Modifica filettatura Q in filettatura fine [QMC] (mm) | Modifica filettatura Q in filettatura fine [QMS] (mm) | P (mm) | S (mm) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 4 giorni | 10 | Maschiati | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 8 | 25 ~ 996 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 2 ~ 24 | 3 | 3 ~ 6 | - | - | 6 | 0 ~ 53 | 2 ~ 56 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Maschiati | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 8 | 25 ~ 996 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 2 ~ 24 | 3 | - | 3 ~ 6 | - | 6 | 0 ~ 53 | 2 ~ 56 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Maschiati | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 10 | 25 ~ 996 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 2 ~ 32 | 3 ~ 5 | 4 ~ 8 | - | - | 6 ~ 8 | 0 ~ 67 | 2 ~ 70 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Maschiati | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 10 | 25 ~ 996 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 2 ~ 32 | 3 ~ 5 | - | 4 ~ 8 | - | 6 ~ 8 | 0 ~ 67 | 2 ~ 70 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Maschiati | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 10 | 25 ~ 996 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 2 ~ 32 | 3 ~ 5 | - | - | 10 | 6 ~ 8 | 0 ~ 67 | 2 ~ 70 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Maschiati | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 12 | 25 ~ 1196 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 2 ~ 40 | 3 ~ 6 | 5 ~ 10 | - | - | 6 ~ 10 | 0 ~ 84 | 2 ~ 84 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Maschiati | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 12 | 25 ~ 1196 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 2 ~ 40 | 3 ~ 6 | - | 5 ~ 10 | - | 6 ~ 10 | 0 ~ 84 | 2 ~ 84 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Maschiati | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 12 | 25 ~ 1196 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 2 ~ 40 | 3 ~ 6 | - | - | 10 ~ 12 | 6 ~ 10 | 0 ~ 84 | 2 ~ 84 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Maschiati | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 13 | 25 ~ 1196 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 2 ~ 44 | 3 ~ 6 | 5 ~ 10 | - | - | 6 ~ 11 | 0 ~ 79 | 2 ~ 84 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Maschiati | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 13 | 25 ~ 1196 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 2 ~ 44 | 3 ~ 6 | - | 5 ~ 10 | - | 6 ~ 11 | 0 ~ 79 | 2 ~ 84 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Maschiati | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 13 | 25 ~ 1196 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 2 ~ 44 | 3 ~ 6 | - | - | 10 ~ 12 | 6 ~ 11 | 0 ~ 79 | 2 ~ 84 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Maschiati | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 15 | 25 ~ 1196 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 2 ~ 52 | 3 ~ 10 | 5 ~ 10 | - | - | 6 ~ 13 | 0 ~ 79 | 2 ~ 84 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Maschiati | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 15 | 25 ~ 1196 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 2 ~ 52 | 3 ~ 10 | - | 5 ~ 15 | - | 6 ~ 13 | 0 ~ 79 | 2 ~ 84 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Maschiati | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 15 | 25 ~ 1196 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 2 ~ 52 | 3 ~ 10 | - | - | 10 ~ 14 | 6 ~ 13 | 0 ~ 79 | 2 ~ 84 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Maschiati | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 16 | 25 ~ 1196 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 2 ~ 56 | 3 ~ 6 | 5 ~ 10 | - | - | 6 ~ 14 | 0 ~ 107 | 2 ~ 112 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Maschiati | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 16 | 25 ~ 1196 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 2 ~ 56 | 3 ~ 6 | - | 5 ~ 10 | - | 6 ~ 14 | 0 ~ 107 | 2 ~ 112 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Maschiati | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 16 | 25 ~ 1196 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 2 ~ 56 | 3 ~ 6 | - | - | 10 ~ 14 | 6 ~ 14 | 0 ~ 107 | 2 ~ 112 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Maschiati | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 18 | 25 ~ 1196 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 2 ~ 56 | 4 ~ 12 | 5 ~ 16 | - | - | 6 ~ 16 | 0 ~ 107 | 2 ~ 112 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Maschiati | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 18 | 25 ~ 1196 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 2 ~ 56 | 4 ~ 12 | - | 5 ~ 17 | - | 6 ~ 16 | 0 ~ 107 | 2 ~ 112 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Maschiati | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 18 | 25 ~ 1196 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 2 ~ 56 | 4 ~ 12 | - | - | 10 ~ 18 | 6 ~ 16 | 0 ~ 107 | 2 ~ 112 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Maschiati | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 20 | 25 ~ 1196 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 2 ~ 68 | 4 ~ 8 | 6 ~ 12 | - | - | 8 ~ 17 | 0 ~ 140 | 2 ~ 140 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Maschiati | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 20 | 25 ~ 1196 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 2 ~ 68 | 4 ~ 8 | - | 6 ~ 20 | - | 8 ~ 17 | 0 ~ 140 | 2 ~ 140 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Maschiati | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 20 | 25 ~ 1196 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 2 ~ 68 | 4 ~ 8 | - | - | 10 ~ 18 | 8 ~ 17 | 0 ~ 140 | 2 ~ 140 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Maschiati | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 25 | 25 ~ 1196 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 2 ~ 88 | 4 ~ 16 | 8 ~ 24 | - | - | 8 ~ 22 | 0 ~ 135 | 2 ~ 168 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Maschiati | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 25 | 25 ~ 1196 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 2 ~ 88 | 4 ~ 16 | - | 8 ~ 25 | - | 8 ~ 22 | 0 ~ 135 | 2 ~ 168 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Maschiati | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 25 | 25 ~ 1196 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 2 ~ 88 | 4 ~ 16 | - | - | 10 ~ 18 | 8 ~ 22 | 0 ~ 135 | 2 ~ 168 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Maschiati | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 30 | 25 ~ 1496 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 2 ~ 108 | 5 ~ 24 | 8 ~ 30 | - | - | 9 ~ 27 | 0 ~ 205 | 2 ~ 210 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Maschiati | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 30 | 25 ~ 1496 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 2 ~ 108 | 5 ~ 24 | - | 8 ~ 30 | - | 9 ~ 27 | 0 ~ 205 | 2 ~ 210 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Maschiati | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 30 | 25 ~ 1496 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 2 ~ 108 | 5 ~ 24 | - | - | 10 ~ 18 | 9 ~ 27 | 0 ~ 205 | 2 ~ 210 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Maschiati | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 35 | 25 ~ 1496 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 2 ~ 128 | 5 ~ 24 | 10 ~ 30 | - | - | 9 ~ 32 | 0 ~ 205 | 2 ~ 210 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Maschiati | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 35 | 25 ~ 1496 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 2 ~ 128 | 5 ~ 24 | - | 10 ~ 30 | - | 9 ~ 32 | 0 ~ 205 | 2 ~ 210 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Maschiati | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 35 | 25 ~ 1496 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 2 ~ 128 | 5 ~ 24 | - | - | 10 ~ 18 | 9 ~ 32 | 0 ~ 205 | 2 ~ 210 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Maschiati | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 40 | 25 ~ 1496 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 2 ~ 148 | 6 ~ 30 | 12 ~ 30 | - | - | 11 ~ 37 | 0 ~ 205 | 2 ~ 210 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Maschiati | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 40 | 25 ~ 1496 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 2 ~ 148 | 6 ~ 30 | - | 12 ~ 30 | - | 11 ~ 37 | 0 ~ 205 | 2 ~ 210 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Maschiati | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 40 | 25 ~ 1496 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 2 ~ 148 | 6 ~ 30 | - | - | 12 ~ 18 | 11 ~ 37 | 0 ~ 205 | 2 ~ 210 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Maschiati | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 50 | 25 ~ 1496 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 2 ~ 188 | 6 ~ 30 | 16 ~ 30 | - | - | 11 ~ 47 | 0 ~ 205 | 2 ~ 210 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Maschiati | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 50 | 25 ~ 1496 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 2 ~ 188 | 6 ~ 30 | - | 15 ~ 30 | - | 11 ~ 47 | 0 ~ 205 | 2 ~ 210 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Maschiati | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 50 | 25 ~ 1496 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 2 ~ 188 | 6 ~ 30 | - | - | 14 ~ 18 | 11 ~ 47 | 0 ~ 205 | 2 ~ 210 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Maschiati | [Ferro] EN 1.1191 Equiv. | Senza | Cromatura dura | 8 | 25 ~ 796 | f8 | Senza tempra a induzione | 2 ~ 24 | 3 | 3 ~ 8 | - | - | 6 | 0 ~ 53 | 2 ~ 56 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Maschiati | [Ferro] EN 1.1191 Equiv. | Senza | Cromatura dura | 8 | 25 ~ 796 | f8 | Senza tempra a induzione | 2 ~ 24 | 3 | - | 3 ~ 8 | - | 6 | 0 ~ 53 | 2 ~ 56 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Maschiati | [Ferro] EN 1.1191 Equiv. | Senza | Cromatura dura | 10 | 25 ~ 796 | f8 | Senza tempra a induzione | 2 ~ 32 | 3 ~ 5 | 4 ~ 10 | - | - | 6 ~ 8 | 0 ~ 67 | 2 ~ 70 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Maschiati | [Ferro] EN 1.1191 Equiv. | Senza | Cromatura dura | 10 | 25 ~ 796 | f8 | Senza tempra a induzione | 2 ~ 32 | 3 ~ 5 | - | 4 ~ 10 | - | 6 ~ 8 | 0 ~ 67 | 2 ~ 70 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Maschiati | [Ferro] EN 1.1191 Equiv. | Senza | Cromatura dura | 10 | 25 ~ 796 | f8 | Senza tempra a induzione | 2 ~ 32 | 3 ~ 5 | - | - | 10 | 6 ~ 8 | 0 ~ 67 | 2 ~ 70 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Maschiati | [Ferro] EN 1.1191 Equiv. | Senza | Cromatura dura | 12 | 25 ~ 996 | f8 | Senza tempra a induzione | 2 ~ 40 | 3 ~ 6 | 5 ~ 12 | - | - | 6 ~ 10 | 0 ~ 79 | 2 ~ 84 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Maschiati | [Ferro] EN 1.1191 Equiv. | Senza | Cromatura dura | 12 | 25 ~ 996 | f8 | Senza tempra a induzione | 2 ~ 40 | 3 ~ 6 | - | 5 ~ 12 | - | 6 ~ 10 | 0 ~ 79 | 2 ~ 84 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Maschiati | [Ferro] EN 1.1191 Equiv. | Senza | Cromatura dura | 12 | 25 ~ 996 | f8 | Senza tempra a induzione | 2 ~ 40 | 3 ~ 6 | - | - | 10 ~ 12 | 6 ~ 10 | 0 ~ 79 | 2 ~ 84 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Maschiati | [Ferro] EN 1.1191 Equiv. | Senza | Cromatura dura | 13 | 25 ~ 996 | f8 | Senza tempra a induzione | 2 ~ 44 | 3 ~ 8 | 5 ~ 12 | - | - | 6 ~ 11 | 0 ~ 79 | 2 ~ 84 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Maschiati | [Ferro] EN 1.1191 Equiv. | Senza | Cromatura dura | 13 | 25 ~ 996 | f8 | Senza tempra a induzione | 2 ~ 44 | 3 ~ 8 | - | 5 ~ 12 | - | 6 ~ 11 | 0 ~ 79 | 2 ~ 84 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Maschiati | [Ferro] EN 1.1191 Equiv. | Senza | Cromatura dura | 13 | 25 ~ 996 | f8 | Senza tempra a induzione | 2 ~ 44 | 3 ~ 8 | - | - | 10 ~ 12 | 6 ~ 11 | 0 ~ 79 | 2 ~ 84 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Maschiati | [Ferro] EN 1.1191 Equiv. | Senza | Cromatura dura | 15 | 25 ~ 500 | f8 | Senza tempra a induzione | 2 ~ 52 | 3 ~ 10 | 5 ~ 15 | - | - | 6 ~ 13 | 0 ~ 84 | 2 ~ 84 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Maschiati | [Ferro] EN 1.1191 Equiv. | Senza | Cromatura dura | 15 | 25 ~ 500 | f8 | Senza tempra a induzione | 2 ~ 52 | 3 ~ 10 | - | 5 ~ 15 | - | 6 ~ 13 | 0 ~ 84 | 2 ~ 84 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Maschiati | [Ferro] EN 1.1191 Equiv. | Senza | Cromatura dura | 15 | 25 ~ 500 | f8 | Senza tempra a induzione | 2 ~ 52 | 3 ~ 10 | - | - | 10 ~ 14 | 6 ~ 13 | 0 ~ 84 | 2 ~ 84 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Maschiati | [Ferro] EN 1.1191 Equiv. | Senza | Cromatura dura | 16 | 25 ~ 1196 | f8 | Senza tempra a induzione | 2 ~ 56 | 3 ~ 10 | 5 ~ 16 | - | - | 6 ~ 14 | 0 ~ 107 | 2 ~ 112 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Maschiati | [Ferro] EN 1.1191 Equiv. | Senza | Cromatura dura | 16 | 25 ~ 1196 | f8 | Senza tempra a induzione | 2 ~ 56 | 3 ~ 10 | - | 5 ~ 15 | - | 6 ~ 14 | 0 ~ 107 | 2 ~ 112 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Maschiati | [Ferro] EN 1.1191 Equiv. | Senza | Cromatura dura | 16 | 25 ~ 1196 | f8 | Senza tempra a induzione | 2 ~ 56 | 3 ~ 10 | - | - | 10 ~ 14 | 6 ~ 14 | 0 ~ 107 | 2 ~ 112 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Maschiati | [Ferro] EN 1.1191 Equiv. | Senza | Cromatura dura | 18 | 25 ~ 1196 | f8 | Senza tempra a induzione | 2 ~ 56 | 4 ~ 12 | 5 ~ 16 | - | - | 6 ~ 16 | 0 ~ 107 | 2 ~ 112 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Maschiati | [Ferro] EN 1.1191 Equiv. | Senza | Cromatura dura | 18 | 25 ~ 1196 | f8 | Senza tempra a induzione | 2 ~ 56 | 4 ~ 12 | - | 5 ~ 17 | - | 6 ~ 16 | 0 ~ 107 | 2 ~ 112 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Maschiati | [Ferro] EN 1.1191 Equiv. | Senza | Cromatura dura | 18 | 25 ~ 1196 | f8 | Senza tempra a induzione | 2 ~ 56 | 4 ~ 12 | - | - | 10 ~ 18 | 6 ~ 16 | 0 ~ 107 | 2 ~ 112 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Maschiati | [Ferro] EN 1.1191 Equiv. | Senza | Cromatura dura | 20 | 25 ~ 1196 | f8 | Senza tempra a induzione | 2 ~ 68 | 4 ~ 12 | 6 ~ 20 | - | - | 8 ~ 17 | 0 ~ 140 | 2 ~ 140 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Maschiati | [Ferro] EN 1.1191 Equiv. | Senza | Cromatura dura | 20 | 25 ~ 1196 | f8 | Senza tempra a induzione | 2 ~ 68 | 4 ~ 12 | - | 6 ~ 20 | - | 8 ~ 17 | 0 ~ 140 | 2 ~ 140 |
Loading...
Profilo di base | Gradino su un lato | Profilo estremità albero (destra) | Filettature | Perpendicolarità estremità albero | Perpendicolarità (0.2) |
---|
Configura
Proprietà di base
Profilo estremità albero (sinistra)
Materiale
Trattamento termico
Trattamento superficie
Diametro albero D(φ)
Lunghezza L(mm)
Tolleranza innesti albero
Durezza
F(mm)
Filettatura (Grossa) [M](mm)
Filettatura (Grossa) [Q](mm)
Modifica filettatura Q in filettatura fine [QMC](mm)
Modifica filettatura Q in filettatura fine [QMS](mm)
P(mm)
S(mm)
T(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali