Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Durezza | Trattamento superficie |
SPJ | EN 1.3505 Equiv. | Prof. effettiva tempra a induzione P.112 EN 1.3505 Equiv. 58HRC~ EN 1.4037 Equiv. 56HRC~ | - |
SSPJ | EN 1.4037 Equiv. | ||
PSPJ | EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura Durezza placcatura: HV750 ~ Spessore placcatura: 5µ o sup. | |
RSPJ | EN 1.3505 Equiv. | Placcatura LTBC |
Codice componente | - | L |
SPJ20 | - | 350 |
Codice componente | L specificabile in increm. di 1mm | Toll. D | d | C | ||
Tipo | D | |||||
Alberi cavi | SPJ PSPJ RSPJ (D≤30,L≤500) | 6 | 20~600 | -0.004 | 2 | 0.5 o inf. |
-0.012 | ||||||
8 | 20~800 | -0.005 | 3 | 0.5 o inf. | ||
-0.014 | ||||||
10 | 20~800 | -0.005 | 4 | 0.5 o inf. | ||
-0.014 | ||||||
12 | 20~1000 | -0.006 | 6 | 0.5 o inf. | ||
-0.017 | ||||||
13 | 25~1000 | -0.006 | 7 | 0.5 o inf. | ||
-0.017 | ||||||
16 | 30~1200 | -0.006 | 10 | 0.5 o inf. | ||
-0.017 | ||||||
20 | 30~1200 | -0.007 | 14 | 1.0 o inf. | ||
-0.02 | ||||||
25 | 35~1200 | -0.007 | 16 | 1.0 o inf. | ||
-0.02 | ||||||
30 | 35~1500 | -0.007 | 17 | 1.0 o inf. | ||
-0.02 | ||||||
35 | 35~1500 | -0.009 | 19 | 1.0 o inf. | ||
-0.025 | ||||||
40 | 50~1500 | -0.009 | 20 | 1.0 o inf. | ||
-0.025 | ||||||
50 | 60~1500 | -0.009 | 26 | 1.0 o inf. | ||
-0.025 | ||||||
SSPJ | 8 | 20~300 | -0.005 | 3 | 0.5 o inf. | |
-0.014 | ||||||
10 | 20~400 | -0.005 | 4 | 0.5 o inf. | ||
-0.014 | ||||||
12 | 20~500 | -0.006 | 5 | 0.5 o inf. | ||
-0.017 | ||||||
13 | 25~500 | -0.006 | 5 | 0.5 o inf. | ||
-0.017 | ||||||
16 | 30~600 | -0.006 | 6 | 0.5 o inf. | ||
-0.017 | ||||||
20 | 30~800 | -0.007 | 8 | 1.0 o inf. | ||
-0.02 | ||||||
25 | 35~1000 | -0.007 | 10 | 1.0 o inf. | ||
-0.02 | ||||||
30 | 35~1000 | -0.007 | 12 | 1.0 o inf. | ||
-0.02 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale | Trattamento superficie | Diametro albero D (φ) | Lunghezza L (mm) | Durezza | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 6 | 20 ~ 600 | Tempra a induzione (58HRC~) | ||
1 | 7 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 8 | 20 ~ 800 | Tempra a induzione (58HRC~) | ||
1 | 7 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 10 | 20 ~ 800 | Tempra a induzione (58HRC~) | ||
1 | 7 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 12 | 20 ~ 1000 | Tempra a induzione (58HRC~) | ||
1 | 7 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 13 | 25 ~ 1000 | Tempra a induzione (58HRC~) | ||
1 | 7 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 16 | 30 ~ 1200 | Tempra a induzione (58HRC~) | ||
1 | 7 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 20 | 30 ~ 1200 | Tempra a induzione (58HRC~) | ||
1 | 7 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 25 | 35 ~ 1200 | Tempra a induzione (58HRC~) | ||
1 | 7 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 30 | 35 ~ 1500 | Tempra a induzione (58HRC~) | ||
1 | 7 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 35 | 35 ~ 1500 | Tempra a induzione (58HRC~) | ||
1 | 7 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 40 | 50 ~ 1500 | Tempra a induzione (58HRC~) | ||
1 | 7 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 50 | 60 ~ 1500 | Tempra a induzione (58HRC~) | ||
1 | 12 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Placcatura LTBC | 6 | 20 ~ 500 | Tempra a induzione (58HRC~) | ||
1 | 12 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Placcatura LTBC | 8 | 20 ~ 500 | Tempra a induzione (58HRC~) | ||
1 | 12 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Placcatura LTBC | 10 | 20 ~ 500 | Tempra a induzione (58HRC~) | ||
1 | 12 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Placcatura LTBC | 12 | 20 ~ 500 | Tempra a induzione (58HRC~) | ||
1 | 12 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Placcatura LTBC | 13 | 25 ~ 500 | Tempra a induzione (58HRC~) | ||
1 | 12 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Placcatura LTBC | 16 | 30 ~ 500 | Tempra a induzione (58HRC~) | ||
1 | 12 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Placcatura LTBC | 20 | 30 ~ 500 | Tempra a induzione (58HRC~) | ||
1 | 12 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Placcatura LTBC | 25 | 35 ~ 500 | Tempra a induzione (58HRC~) | ||
1 | 12 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Placcatura LTBC | 30 | 35 ~ 500 | Tempra a induzione (58HRC~) | ||
1 | 7 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 6 | 20 ~ 600 | Tempra a induzione (58HRC~) | ||
1 | 7 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 8 | 20 ~ 800 | Tempra a induzione (58HRC~) | ||
1 | 7 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 10 | 20 ~ 800 | Tempra a induzione (58HRC~) | ||
1 | 7 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 12 | 20 ~ 1000 | Tempra a induzione (58HRC~) | ||
1 | 7 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 13 | 25 ~ 1000 | Tempra a induzione (58HRC~) | ||
1 | 7 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 16 | 30 ~ 1200 | Tempra a induzione (58HRC~) | ||
1 | 7 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 20 | 30 ~ 1200 | Tempra a induzione (58HRC~) | ||
1 | 7 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 25 | 35 ~ 1200 | Tempra a induzione (58HRC~) | ||
1 | 7 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 30 | 35 ~ 1500 | Tempra a induzione (58HRC~) | ||
1 | 7 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 35 | 35 ~ 1500 | Tempra a induzione (58HRC~) | ||
1 | 7 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 40 | 50 ~ 1500 | Tempra a induzione (58HRC~) | ||
1 | 7 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 50 | 60 ~ 1500 | Tempra a induzione (58HRC~) | ||
1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4037 Equiv. | Senza | 8 | 20 ~ 300 | Tempra a induzione (56HRC~) | ||
1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4037 Equiv. | Senza | 10 | 20 ~ 400 | Tempra a induzione (56HRC~) | ||
1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4037 Equiv. | Senza | 12 | 20 ~ 500 | Tempra a induzione (56HRC~) | ||
1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4037 Equiv. | Senza | 13 | 25 ~ 500 | Tempra a induzione (56HRC~) | ||
1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4037 Equiv. | Senza | 16 | 30 ~ 600 | Tempra a induzione (56HRC~) | ||
1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4037 Equiv. | Senza | 20 | 30 ~ 800 | Tempra a induzione (56HRC~) | ||
1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4037 Equiv. | Senza | 25 | 35 ~ 1000 | Tempra a induzione (56HRC~) | ||
1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4037 Equiv. | Senza | 30 | 35 ~ 1000 | Tempra a induzione (56HRC~) |
Loading...
Profilo di base | Cavo | Profilo estremità albero (sinistra) | Dritto | Profilo estremità albero (destra) | Dritto |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento termico | Tempra a induzione | Tolleranza innesti albero | g6 |
Configura
Proprietà di base
Materiale
Trattamento superficie
Diametro albero D(φ)
Lunghezza L(mm)
Durezza
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali