Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Durezza | Trattamento superficie | |
Maschiatura sui due lati | Maschiatura sui due lati con sedi chiavi | |||
SPJW | SPWR | EN 1.3505 Equiv. | Prof. effettiva tempra a induzione P.112 EN 1.3505 Equiv. 58HRC~ EN 1.4037 Equiv. 56HRC~ | - |
SSPJW | SSPWR | EN 1.4037 Equiv. | ||
PSPJW | PSPWR | EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura Durezza placcatura: HV750 ~ Spessore placcatura: 5µ o sup. | |
RSPJW | RSPWR | EN 1.3505 Equiv. | Placcatura LTBC |
Codice componente | - | L | - | M | - | N | - | SC |
SPJW20 SPWR30 | - - | 500 680 | - - | M16 M20 | - - | N16 N20 | - | SC10 |
Codice componente | L Incrementi di 1mm | M (Fil. grossa), N (Fil. grossa) Selezione | Toll. D | d | C | |||||
Tipo | D | |||||||||
Alberi cavi con maschiatura sui due lati SPJW SSPJW (Solo misure con *) PSPJW | 6 | 20~600 | 3 | -0.004 -0.012 | 2 | 0.5 o inf. | ||||
*8 | 20~800 (300) | 4 | *5 | -0.005 -0.014 | 3(3) | 0.5 o inf. | ||||
*10 | 20~800 (400) | 5 | *6 | -0.005 -0.014 | 4(4) | 0.5 o inf. | ||||
*12 | 32~1000 (500) | *8 | *T1 (RC1/8) | -0.006 -0.017 | 6(5) | 0.5 o inf. | ||||
*13 | 40~1000 (500) | *10 | *T1 (RC1/8) | -0.006 -0.017 | 7(5) | 0.5 o inf. | ||||
*16 | 48~1200 (600) | *12 | *T2 (RC1/4) | -0.006 -0.017 | 10(6) | 0.5 o inf. | ||||
*20 | 64~1200 (800) | *16 | *T3 (RC3/8) | -0.007 -0.020 | 14(8) | 1.0 o inf. | ||||
*25 | 80~1200 (1000) | *20 | -0.007 -0.020 | 16(10) | 1.0 o inf. | |||||
*30 | 80~1500 (1000) | *20 | -0.007 -0.020 | 17(12) | 1.0 o inf. | |||||
35 | 96~1500 | 24 | -0.009 -0.025 | 19 | 1.0 o inf. | |||||
40 | 96~1500 | 24 | 30 | -0.009 -0.025 | 20 | 1.0 o inf. | ||||
50 | 120~1500 | 30 | -0.009 -0.025 | 26 | 1.0 o inf. |
Codice componente | L Incrementi di 1mm | M (Fil. grossa), N (Fil. grossa) Selezione | Toll. D | d | C | |||||
Tipo | D | |||||||||
Alberi cavi con maschiatura sui due lati Placcatura LTBC RSPJW | 6 | 20~500 | 3 | -0.004 -0.012 | 2 | 0.5 o inf. | ||||
8 | 20~500 | 4 | 5 | -0.005 -0.014 | 3 | 0.5 o inf. | ||||
10 | 20~500 | 5 | 6 | -0.005 -0.014 | 4 | 0.5 o inf. | ||||
12 | 32~500 | 8 | T1 (RC1/8) | -0.006 -0.017 | 6 | 0.5 o inf. | ||||
13 | 40~500 | 10 | T1 (RC1/8) | -0.006 -0.017 | 7 | 0.5 o inf. | ||||
16 | 48~500 | 12 | T2 (RC1/4) | -0.006 -0.017 | 10 | 0.5 o inf. | ||||
20 | 64~500 | 16 | T3 (RC3/8) | -0.007 -0.020 | 14 | 1.0 o inf. | ||||
25 | 80~500 | 20 | -0.007 -0.020 | 16 | 1.0 o inf. | |||||
30 | 80~500 | 20 | -0.007 -0.020 | 17 | 1.0 o inf. |
Codice componente | L Incrementi di 1mm | M (Fil. grossa), N (Fil. grossa) Selezione | Dim. sedi chiave | Toll. D | d | C | |||||||
Tipo | D | SC | W | ℓ1 | |||||||||
Alberi cavi con maschiatura sui due lati Alberi con sedi chiave SPWR SSPWR (Solo misure con *) PSPWR | 6 | 20~600 | 3 | SC=Incrementi di 1mm Quando D≤25 SC+ℓ1≤L-Nx2 SC≥Mx2 Quando D≥30 SC+ℓ1≤L SC≥0 Dettagli delle sedi chiave P.112 | 5 | 8 | -0.004 -0.012 | 2 | 0.5 o inf. | ||||
* 8 | 20~800 (300) | 4 | * 5 | 7 | 8 | -0.005 -0.014 | 3 (3) | 0.5 o inf. | |||||
* 10 | 20~800 (400) | 5 | * 6 | 8 | 8 | -0.005 -0.014 | 4 (4) | 0.5 o inf. | |||||
* 12 | 32~1000 (500) | * 8 | *T1 (RC1/8) | 10 | 10 | -0.006 -0.017 | 6 (5) | 0.5 o inf. | |||||
* 13 | 40~1000 (500) | * 10 | *T1 (RC1/8) | 11 | 10 | -0.006 -0.017 | 7 (5) | 0.5 o inf. | |||||
* 16 | 48~1200 (600) | * 12 | *T2 (RC1/4) | 14 | 10 | -0.006 -0.017 | 10 (6) | 0.5 o inf. | |||||
* 20 | 64~1200 (800) | * 16 | *T3 (RC3/8) | 17 | 10 | -0.007 -0.020 | 14 (8) | 1.0 o inf. | |||||
* 25 | 80~1200 (1000) | * 20 | 22 | 10 | -0.007 -0.020 | 16 (10) | 1.0 o inf. | ||||||
* 30 | 80~1500 (1000) | * 20 | 27 | 15 | -0.007 -0.020 | 17 (12) | 1.0 o inf. | ||||||
35 | 96~1500 | 24 | 30 | 15 | -0.009 -0.025 | 19 | 1.0 o inf. | ||||||
40 | 96~1500 | 24 | 30 | 36 | 20 | -0.009 -0.025 | 20 | 1.0 o inf. | |||||
50 | 120~1500 | 30 | 41 | 20 | -0.009 -0.025 | 26 | 1.0 o inf. |
Codice componente | L Incrementi di 1mm | M (Fil. grossa), N (Fil. grossa) Selezione | Dim. sedi chiave | Toll. D | d | C | |||||||
Tipo | D | SC | W | ℓ1 | |||||||||
Alberi cavi con maschiatura sui due lati Alberi con sedi chiave Placcatura LTBC RSPWR | 6 | 20~500 | 3 | SC=Incrementi di 1mm Quando D≤25 SC+ℓ1≤L-Nx2 SC≥Mx2 Quando D≥30 SC+ℓ1≤L SC≥0 Dettagli delle sedi chiave P.112 | 5 | 8 | -0.004 -0.012 | 2 | 0.5 o inf. | ||||
8 | 20~500 | 4 | 5 | 7 | 8 | -0.005 -0.014 | 3 | 0.5 o inf. | |||||
10 | 20~500 | 5 | 6 | 8 | 8 | -0.005 -0.014 | 4 | 0.5 o inf. | |||||
12 | 32~500 | 8 | T1 (RC1/8) | 10 | 10 | -0.006 -0.017 | 6 | 0.5 o inf. | |||||
13 | 40~500 | 10 | T1 (RC1/8) | 11 | 10 | -0.006 -0.017 | 7 | 0.5 o inf. | |||||
16 | 48~500 | 12 | T2 (RC1/4) | 14 | 10 | -0.006 -0.017 | 10 | 0.5 o inf. | |||||
20 | 64~500 | 16 | T3 (RC3/8) | 17 | 10 | -0.007 -0.020 | 14 | 1.0 o inf. | |||||
25 | 80~500 | 20 | 22 | 10 | -0.007 -0.020 | 16 | 1.0 o inf. | ||||||
30 | 80~500 | 20 | 27 | 15 | -0.007 -0.020 | 17 | 1.0 o inf. |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
PSPJW6-[20-600/1]-M3-N3 |
PSPJW8-[20-800/1]-M[4,5]-N[4,5] |
PSPJW10-[20-800/1]-M[5,6]-N[5,6] |
PSPJW12-[32-1000/1]-M8-N8 |
PSPJW12-[32-1000/1]-M8-NT1 |
PSPJW12-[32-1000/1]-MT1-N8 |
PSPJW12-[32-1000/1]-MT1-NT1 |
PSPJW13-[40-1000/1]-M10-N10 |
PSPJW13-[40-1000/1]-M10-NT1 |
PSPJW13-[40-1000/1]-MT1-N10 |
PSPJW13-[40-1000/1]-MT1-NT1 |
PSPJW16-[48-1200/1]-M12-N12 |
PSPJW16-[48-1200/1]-M12-NT2 |
PSPJW16-[48-1200/1]-MT2-N12 |
PSPJW16-[48-1200/1]-MT2-NT2 |
PSPJW20-[64-1200/1]-M16-N16 |
PSPJW20-[64-1200/1]-M16-NT3 |
PSPJW20-[64-1200/1]-MT3-N16 |
PSPJW20-[64-1200/1]-MT3-NT3 |
PSPJW25-[80-1200/1]-M20-N20 |
PSPJW30-[80-1500/1]-M20-N20 |
PSPJW35-[96-1500/1]-M24-N24 |
PSPJW40-[96-1500/1]-M[24,30]-N[24,30] |
PSPJW50-[120-1500/1]-M30-N30 |
PSPWR6-[20-600/1]-M3-N3-SC[6-586/1] |
PSPWR8-[20-800/1]-M[4,5]-N[4,5]-SC[8-784/1] |
PSPWR10-[20-800/1]-M[5,6]-N[5,6]-SC[10-782/1] |
PSPWR12-[32-1000/1]-M8-N8-SC[16-972/1] |
PSPWR12-[32-1000/1]-M8-NT1-SC[16-972/1] |
PSPWR12-[32-1000/1]-MT1-N8-SC[16-972/1] |
PSPWR12-[32-1000/1]-MT1-NT1-SC[16-972/1] |
PSPWR13-[40-1000/1]-M10-N10-SC[20-970/1] |
PSPWR13-[40-1000/1]-M10-NT1-SC[20-970/1] |
PSPWR13-[40-1000/1]-MT1-N10-SC[20-970/1] |
PSPWR13-[40-1000/1]-MT1-NT1-SC[20-970/1] |
PSPWR16-[48-1200/1]-M12-N12-SC[24-1166/1] |
PSPWR16-[48-1200/1]-M12-NT2-SC[24-1166/1] |
PSPWR16-[48-1200/1]-MT2-N12-SC[24-1166/1] |
PSPWR16-[48-1200/1]-MT2-NT2-SC[24-1166/1] |
PSPWR20-[64-1200/1]-M16-N16-SC[32-1158/1] |
PSPWR20-[64-1200/1]-M16-NT3-SC[32-1158/1] |
PSPWR20-[64-1200/1]-MT3-N16-SC[32-1158/1] |
PSPWR20-[64-1200/1]-MT3-NT3-SC[32-1158/1] |
PSPWR25-[80-1200/1]-M20-N20-SC[40-1150/1] |
PSPWR30-[80-1500/1]-M20-N20-SC[0-1485/1] |
PSPWR35-[96-1500/1]-M24-N24-SC[0-1485/1] |
PSPWR40-[96-1500/1]-M[24,30]-N[24,30]-SC[0-1480/1] |
PSPWR50-[120-1500/1]-M30-N30-SC[0-1480/1] |
RSPJW6-[20-500/1]-M3-N3 |
RSPJW8-[20-500/1]-M[4,5]-N[4,5] |
RSPJW10-[20-500/1]-M[5,6]-N[5,6] |
RSPJW12-[32-500/1]-M8-N8 |
RSPJW12-[32-500/1]-M8-NT1 |
RSPJW12-[32-500/1]-MT1-N8 |
RSPJW12-[32-500/1]-MT1-NT1 |
RSPJW13-[40-500/1]-M10-N10 |
RSPJW13-[40-500/1]-M10-NT1 |
RSPJW13-[40-500/1]-MT1-N10 |
RSPJW13-[40-500/1]-MT1-NT1 |
RSPJW16-[48-500/1]-M12-N12 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale | Trattamento superficie | Diametro albero D (φ) | Lunghezza L (mm) | Durezza | Aggiunge sedi chiave in una posizione [SC] (mm) | Maschiatura (Fil. grossa) [M] (mm) | Maschiatura (Fil. grossa) [N] (mm) | Modifica maschiatura M in conicità [MT] 1(RC1/8) 2(RC1/4) 3(RC3/8) | Modifica maschiatura N in conicità [NT] 1(RC1/8) 2(RC1/4) 3(RC3/8) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 6 | 20 ~ 600 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 3 | 3 | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 8 | 20 ~ 800 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 4 ~ 5 | 4 ~ 5 | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 10 | 20 ~ 800 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 5 ~ 6 | 5 ~ 6 | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 12 | 32 ~ 1000 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 8 | 8 | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 12 | 32 ~ 1000 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 8 | - | - | 1 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 12 | 32 ~ 1000 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | - | 8 | 1 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 12 | 32 ~ 1000 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | - | - | 1 | 1 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 13 | 40 ~ 1000 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 10 | 10 | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 13 | 40 ~ 1000 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 10 | - | - | 1 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 13 | 40 ~ 1000 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | - | 10 | 1 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 13 | 40 ~ 1000 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | - | - | 1 | 1 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 16 | 48 ~ 1200 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 12 | 12 | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 16 | 48 ~ 1200 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 12 | - | - | 2 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 16 | 48 ~ 1200 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | - | 12 | 2 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 16 | 48 ~ 1200 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | - | - | 2 | 2 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 20 | 64 ~ 1200 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 16 | 16 | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 20 | 64 ~ 1200 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 16 | - | - | 3 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 20 | 64 ~ 1200 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | - | 16 | 3 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 20 | 64 ~ 1200 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | - | - | 3 | 3 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 25 | 80 ~ 1200 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 20 | 20 | - | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 30 | 80 ~ 1500 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 20 | 20 | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 35 | 96 ~ 1500 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 24 | 24 | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 40 | 96 ~ 1500 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 24 ~ 30 | 24 ~ 30 | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 50 | 120 ~ 1500 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 30 | 30 | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 6 | 20 ~ 600 | Tempra a induzione (58HRC~) | 6 ~ 586 | 3 | 3 | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 8 | 20 ~ 800 | Tempra a induzione (58HRC~) | 8 ~ 784 | 4 ~ 5 | 4 ~ 5 | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 10 | 20 ~ 800 | Tempra a induzione (58HRC~) | 10 ~ 782 | 5 ~ 6 | 5 ~ 6 | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 12 | 32 ~ 1000 | Tempra a induzione (58HRC~) | 16 ~ 972 | 8 | 8 | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 12 | 32 ~ 1000 | Tempra a induzione (58HRC~) | 16 ~ 972 | 8 | - | - | 1 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 12 | 32 ~ 1000 | Tempra a induzione (58HRC~) | 16 ~ 972 | - | 8 | 1 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 12 | 32 ~ 1000 | Tempra a induzione (58HRC~) | 16 ~ 972 | - | - | 1 | 1 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 13 | 40 ~ 1000 | Tempra a induzione (58HRC~) | 20 ~ 970 | 10 | 10 | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 13 | 40 ~ 1000 | Tempra a induzione (58HRC~) | 20 ~ 970 | 10 | - | - | 1 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 13 | 40 ~ 1000 | Tempra a induzione (58HRC~) | 20 ~ 970 | - | 10 | 1 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 13 | 40 ~ 1000 | Tempra a induzione (58HRC~) | 20 ~ 970 | - | - | 1 | 1 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 16 | 48 ~ 1200 | Tempra a induzione (58HRC~) | 24 ~ 1166 | 12 | 12 | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 16 | 48 ~ 1200 | Tempra a induzione (58HRC~) | 24 ~ 1166 | 12 | - | - | 2 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 16 | 48 ~ 1200 | Tempra a induzione (58HRC~) | 24 ~ 1166 | - | 12 | 2 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 16 | 48 ~ 1200 | Tempra a induzione (58HRC~) | 24 ~ 1166 | - | - | 2 | 2 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 20 | 64 ~ 1200 | Tempra a induzione (58HRC~) | 32 ~ 1158 | 16 | 16 | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 20 | 64 ~ 1200 | Tempra a induzione (58HRC~) | 32 ~ 1158 | 16 | - | - | 3 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 20 | 64 ~ 1200 | Tempra a induzione (58HRC~) | 32 ~ 1158 | - | 16 | 3 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 20 | 64 ~ 1200 | Tempra a induzione (58HRC~) | 32 ~ 1158 | - | - | 3 | 3 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 25 | 80 ~ 1200 | Tempra a induzione (58HRC~) | 40 ~ 1150 | 20 | 20 | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 30 | 80 ~ 1500 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 1485 | 20 | 20 | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 35 | 96 ~ 1500 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 1485 | 24 | 24 | - | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 40 | 96 ~ 1500 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 1480 | 24 ~ 30 | 24 ~ 30 | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 50 | 120 ~ 1500 | Tempra a induzione (58HRC~) | 0 ~ 1480 | 30 | 30 | - | - | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Placcatura LTBC | 6 | 20 ~ 500 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 3 | 3 | - | - | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Placcatura LTBC | 8 | 20 ~ 500 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 4 ~ 5 | 4 ~ 5 | - | - | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Placcatura LTBC | 10 | 20 ~ 500 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 5 ~ 6 | 5 ~ 6 | - | - | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Placcatura LTBC | 12 | 32 ~ 500 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 8 | 8 | - | - | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Placcatura LTBC | 12 | 32 ~ 500 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 8 | - | - | 1 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Placcatura LTBC | 12 | 32 ~ 500 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | - | 8 | 1 | - | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Placcatura LTBC | 12 | 32 ~ 500 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | - | - | 1 | 1 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Placcatura LTBC | 13 | 40 ~ 500 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 10 | 10 | - | - | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Placcatura LTBC | 13 | 40 ~ 500 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 10 | - | - | 1 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Placcatura LTBC | 13 | 40 ~ 500 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | - | 10 | 1 | - | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Placcatura LTBC | 13 | 40 ~ 500 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | - | - | 1 | 1 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Placcatura LTBC | 16 | 48 ~ 500 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 12 | 12 | - | - |
Loading...
Profilo di base | Cavo | Profilo estremità albero (sinistra) | Maschiati | Profilo estremità albero (destra) | Maschiati |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento termico | Tempra a induzione | Tolleranza innesti albero | g6 |
Configura
Proprietà di base
Materiale
Trattamento superficie
Diametro albero D(φ)
Lunghezza L(mm)
Durezza
Aggiunge sedi chiave in una posizione [SC](mm)
Maschiatura (Fil. grossa) [M](mm)
Maschiatura (Fil. grossa) [N](mm)
Modifica maschiatura M in conicità [MT] 1(RC1/8) 2(RC1/4) 3(RC3/8)
Modifica maschiatura N in conicità [NT] 1(RC1/8) 2(RC1/4) 3(RC3/8)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali