Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Durezza | Trattamento superficie | |
Filettatura su un lato | Filettatura su un lato con sedi chiave | |||
SPJN | SPNR | EN 1.3505 Equiv. | Prof. effettiva tempra a induzione P.112 EN 1.3505 Equiv. 58HRC~ EN 1.4037 Equiv. 56HRC~ | - |
PSPJN | PSPNR | EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura - Durezza placcatura: HV750 ~, Spessore placcatura: 5µ o sup. | |
RSPJN | RSPNR | EN 1.3505 Equiv. | Placcatura LTBC |
Codice componente | - | L | - | F | - | B | - | P | - | SC |
SPJN 20 SPNR 30 | - - | 1051 1270 | - - | F30 F60 | - - | B30 B28 | - - | P20 P24 | - | SC5 |
Codice componente | Incrementi di 1mm | Selezione P | Toll. D | d | (Y) Max. | R | C | |||||
Tipo | D | L | F | B | ||||||||
Alberi cavi con filettatura su un lato SPJN PSPJN | 6 | 25~598 | 2≤F≤Px5 | B≤F-2 (Quando P=6) B≤F-3 (Quando P=8, 10) B≤F-5 (Quando P≥12) B=0 (Senza filettatura) B≥Passox3 | 6 | -0.004 -0.012 | 2 | 600 | 0.3 o inf. | 0.5 o inf. | ||
8 | 25~798 | 8 | -0.005 -0.014 | 3 | 800 | 0.3 o inf. | 0.5 o inf. | |||||
10 | 25~798 | 8 | 10 | -0.005 -0.014 | 4 | 800 | 0.3 o inf. | 0.5 o inf. | ||||
12 | 25~998 | 10 | 12 | -0.006 -0.017 | 6 | 1000 | 0.3 o inf. | 0.5 o inf. | ||||
13 | 25~998 | 12 | -0.006 -0.017 | 7 | 1000 | 0.3 o inf. | 0.5 o inf. | |||||
16 | 25~1198 | 16 | -0.006 -0.017 | 10 | 1200 | 0.3 o inf. | 0.5 o inf. | |||||
20 | 25~1198 | 20 | -0.007 -0.020 | 14 | 1200 | 0.3 o inf. | 1.0 o inf. | |||||
25 | 25~1198 | 24 | -0.007 -0.020 | 16 | 1200 | 0.3 o inf. | 1.0 o inf. | |||||
30 | 25~1498 | 24 | 30 | -0.007 -0.020 | 17 | 1500 | 0.3 o inf. | 1.0 o inf. | ||||
35 | 25~1498 | 30 | -0.009 -0.025 | 19 | 1500 | 0.5 o inf. | 1.0 o inf. | |||||
40 | 25~1498 | 30 | -0.009 -0.025 | 20 | 1500 | 0.5 o inf. | 1.0 o inf. |
Codice componente | Incrementi di 1mm | Selezione P | Toll. D | d | (Y) Max. | R | C | |||||
Tipo | D | L | F | B | ||||||||
Alberi cavi con filettatura su un lato Placcatura LTBC RSPJN | 6 | 25~500 | 2≤F≤Px5 | B≤F-2 (Quando P=6) B≤F-3 (Quando P=8, 10) B≤F-5 (Quando P≥12) B=0 (Senza filettatura) B≥Passox3 | 6 | -0.004 -0.012 | 2 | 600 | 0.3 o inf. | 0.5 o inf. | ||
8 | 25~500 | 8 | -0.005 -0.014 | 3 | 800 | 0.3 o inf. | 0.5 o inf. | |||||
10 | 25~500 | 8 | 10 | -0.005 -0.014 | 4 | 800 | 0.3 o inf. | 0.5 o inf. | ||||
12 | 25~500 | 10 | 12 | -0.006 -0.017 | 6 | 1000 | 0.3 o inf. | 0.5 o inf. | ||||
13 | 25~500 | 12 | -0.006 -0.017 | 7 | 1000 | 0.3 o inf. | 0.5 o inf. | |||||
16 | 25~500 | 16 | -0.006 -0.017 | 10 | 1200 | 0.3 o inf. | 0.5 o inf. | |||||
20 | 25~500 | 20 | -0.007 -0.020 | 14 | 1200 | 0.3 o inf. | 1.0 o inf. | |||||
25 | 25~500 | 24 | -0.007 -0.020 | 16 | 1200 | 0.3 o inf. | 1.0 o inf. | |||||
30 | 25~500 | 24 | 30 | -0.007 -0.020 | 17 | 1500 | 0.3 o inf. | 1.0 o inf. |
Codice componente | Incrementi di 1mm | Selezione P | Dim. sedi chiave | Toll. D | d | (Y) Max | R | C | |||||||
Tipo | D | L | F | B | SC | W | ℓ1 | ||||||||
Cavi con filettatura su un lato - Alberi con sedi chiave SPNR PSPNR | 6 | 25~598 | 2≤F≤Px5 | B≤F-2 (Quando P=6) B≤F-3 (Quando P=8, 10) B≤F-5 (Quando P≥12) B=0 (Senza filettatura) B≥Passox3 | 6 | SC=Incrementi di 1mm SC+ℓ1≤L SC≥0 Dettagli delle sedi chiave P.112 | 5 | 8 | -0.004 -0.012 | 2 | 600 | 0.3 o inf. | 0.5 o inf. | ||
8 | 25~798 | 8 | 7 | 8 | -0.005 -0.014 | 3 | 800 | 0.3 o inf. | 0.5 o inf. | ||||||
10 | 25~798 | 8 | 10 | 8 | 8 | -0.005 -0.014 | 4 | 800 | 0.3 o inf. | 0.5 o inf. | |||||
12 | 25~998 | 10 | 12 | 10 | 10 | -0.006 -0.017 | 6 | 1000 | 0.3 o inf. | 0.5 o inf. | |||||
13 | 25~998 | 12 | 11 | 10 | -0.006 -0.017 | 7 | 1000 | 0.3 o inf. | 0.5 o inf. | ||||||
16 | 25~1198 | 16 | 14 | 10 | -0.006 -0.017 | 10 | 1200 | 0.3 o inf. | 0.5 o inf. | ||||||
20 | 25~1198 | 20 | 17 | 10 | -0.007 -0.020 | 14 | 1200 | 0.3 o inf. | 1.0 o inf. | ||||||
25 | 25~1198 | 24 | 22 | 10 | -0.007 -0.020 | 16 | 1200 | 0.3 o inf. | 1.0 o inf. | ||||||
30 | 25~1498 | 24 | 30 | 27 | 15 | -0.007 -0.020 | 17 | 1500 | 0.3 o inf. | 1.0 o inf. | |||||
35 | 25~1498 | 30 | 30 | 15 | -0.009 -0.025 | 19 | 1500 | 0.5 o inf. | 1.0 o inf. | ||||||
40 | 25~1498 | 30 | 36 | 20 | -0.009 -0.025 | 20 | 1500 | 0.5 o inf. | 1.0 o inf. |
Codice componente | Incrementi di 1mm | Selezione P | Dim. sedi chiave | Toll. D | d | (Y) Max | R | C | |||||||
Tipo | D | L | F | B | SC | W | ℓ1 | ||||||||
Cavi con filettatura su un lato - Alberi con sedi chiave Placcatura LTBC RSPNR | 6 | 25~500 | 2≤F≤Px5 | B≤F-2 (Quando P=6) B≤F-3 (Quando P=8, 10) B≤F-5 (Quando P≥12) B=0 (Senza filettatura) B≥Passox3 | 6 | SC=Incrementi di 1mm SC+ℓ1≤L SC≥0 Dettagli delle sedi chiave P.112 | 5 | 8 | -0.004 -0.012 | 2 | 600 | 0.3 o inf. | 0.5 o inf. | ||
8 | 25~500 | 8 | 7 | 8 | -0.005 -0.014 | 3 | 800 | 0.3 o inf. | 0.5 o inf. | ||||||
10 | 25~500 | 8 | 10 | 8 | 8 | -0.005 -0.014 | 4 | 800 | 0.3 o inf. | 0.5 o inf. | |||||
12 | 25~500 | 10 | 12 | 10 | 10 | -0.006 -0.017 | 6 | 1000 | 0.3 o inf. | 0.5 o inf. | |||||
13 | 25~500 | 12 | 11 | 10 | -0.006 -0.017 | 7 | 1000 | 0.3 o inf. | 0.5 o inf. | ||||||
16 | 25~500 | 16 | 14 | 10 | -0.006 -0.017 | 10 | 1200 | 0.3 o inf. | 0.5 o inf. | ||||||
20 | 25~500 | 20 | 17 | 10 | -0.007 -0.020 | 14 | 1200 | 0.3 o inf. | 1.0 o inf. | ||||||
25 | 25~500 | 24 | 22 | 10 | -0.007 -0.020 | 16 | 1200 | 0.3 o inf. | 1.0 o inf. | ||||||
30 | 25~500 | 24 | 30 | 27 | 15 | -0.007 -0.020 | 17 | 1500 | 0.3 o inf. | 1.0 o inf. |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Trattamento superficiale | [D] Albero (diametro) (mm) | [L] Lunghezza (albero) (mm) | [SC] Distanza (presa chiave) (mm) | [B] Lunghezza (filettatura) (mm) | [F] Lunghezza (perno - offset - lato anteriore) (mm) | [P] Diametro (estremità - lato anteriore) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 giorni | 10 | Cromatura dura | 6 | 25 ~ 598 | - | 0 ~ 30 | 2 ~ 30 | 6 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Cromatura dura | 8 | 25 ~ 798 | - | 0 ~ 40 | 2 ~ 40 | 8 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Cromatura dura | 10 | 25 ~ 798 | - | 0 ~ 50 | 2 ~ 50 | 8 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Cromatura dura | 12 | 25 ~ 998 | - | 0 ~ 60 | 2 ~ 60 | 10 ~ 12 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Cromatura dura | 13 | 25 ~ 998 | - | 0 ~ 60 | 2 ~ 60 | 12 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Cromatura dura | 16 | 25 ~ 1198 | - | 0 ~ 90 | 2 ~ 90 | 16 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Cromatura dura | 20 | 25 ~ 1198 | - | 0 ~ 100 | 2 ~ 100 | 20 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Cromatura dura | 25 | 25 ~ 1198 | - | 0 ~ 120 | 2 ~ 120 | 24 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Cromatura dura | 30 | 25 ~ 1498 | - | 0 ~ 150 | 2 ~ 150 | 24 ~ 30 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Cromatura dura | 35 | 25 ~ 1498 | - | 0 ~ 150 | 2 ~ 150 | 30 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Cromatura dura | 40 | 25 ~ 1498 | - | 0 ~ 150 | 2 ~ 150 | 30 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Cromatura dura | 6 | 25 ~ 598 | 0 ~ 590 | 0 ~ 30 | 2 ~ 30 | 6 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Cromatura dura | 8 | 25 ~ 798 | 0 ~ 790 | 0 ~ 40 | 2 ~ 40 | 8 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Cromatura dura | 10 | 25 ~ 798 | 0 ~ 790 | 0 ~ 50 | 2 ~ 50 | 8 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Cromatura dura | 12 | 25 ~ 998 | 0 ~ 988 | 0 ~ 60 | 2 ~ 60 | 10 ~ 12 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Cromatura dura | 13 | 25 ~ 998 | 0 ~ 988 | 0 ~ 60 | 2 ~ 60 | 12 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Cromatura dura | 16 | 25 ~ 1198 | 0 ~ 1188 | 0 ~ 90 | 2 ~ 90 | 16 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Cromatura dura | 20 | 25 ~ 1198 | 0 ~ 1188 | 0 ~ 100 | 2 ~ 100 | 20 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Cromatura dura | 25 | 25 ~ 1198 | 0 ~ 1188 | 0 ~ 120 | 2 ~ 120 | 24 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Cromatura dura | 30 | 25 ~ 1498 | 0 ~ 1483 | 0 ~ 150 | 2 ~ 150 | 24 ~ 30 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Cromatura dura | 35 | 25 ~ 1498 | 0 ~ 1483 | 0 ~ 150 | 2 ~ 150 | 30 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Cromatura dura | 40 | 25 ~ 1498 | 0 ~ 1478 | 0 ~ 150 | 2 ~ 150 | 30 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Placcatura LTBC | 6 | 25 ~ 500 | - | 0 ~ 30 | 2 ~ 30 | 6 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Placcatura LTBC | 8 | 25 ~ 500 | - | 0 ~ 40 | 2 ~ 40 | 8 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Placcatura LTBC | 10 | 25 ~ 500 | - | 0 ~ 50 | 2 ~ 50 | 8 ~ 10 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Placcatura LTBC | 12 | 25 ~ 500 | - | 0 ~ 60 | 2 ~ 60 | 10 ~ 12 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Placcatura LTBC | 13 | 25 ~ 500 | - | 0 ~ 60 | 2 ~ 60 | 12 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Placcatura LTBC | 16 | 25 ~ 500 | - | 0 ~ 90 | 2 ~ 90 | 16 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Placcatura LTBC | 20 | 25 ~ 500 | - | 0 ~ 100 | 2 ~ 100 | 20 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Placcatura LTBC | 25 | 25 ~ 500 | - | 0 ~ 120 | 2 ~ 120 | 24 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Placcatura LTBC | 30 | 25 ~ 500 | - | 0 ~ 150 | 2 ~ 150 | 24 ~ 30 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Placcatura LTBC | 6 | 25 ~ 500 | 0 ~ 500 | 0 ~ 30 | 2 ~ 30 | 6 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Placcatura LTBC | 8 | 25 ~ 500 | 0 ~ 500 | 0 ~ 40 | 2 ~ 40 | 8 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Placcatura LTBC | 10 | 25 ~ 500 | 0 ~ 500 | 0 ~ 50 | 2 ~ 50 | 8 ~ 10 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Placcatura LTBC | 12 | 25 ~ 500 | 0 ~ 500 | 0 ~ 60 | 2 ~ 60 | 10 ~ 12 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Placcatura LTBC | 13 | 25 ~ 500 | 0 ~ 500 | 0 ~ 60 | 2 ~ 60 | 12 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Placcatura LTBC | 16 | 25 ~ 500 | 0 ~ 500 | 0 ~ 90 | 2 ~ 90 | 16 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Placcatura LTBC | 20 | 25 ~ 500 | 0 ~ 500 | 0 ~ 100 | 2 ~ 100 | 20 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Placcatura LTBC | 25 | 25 ~ 500 | 0 ~ 500 | 0 ~ 120 | 2 ~ 120 | 24 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Placcatura LTBC | 30 | 25 ~ 500 | 0 ~ 500 | 0 ~ 150 | 2 ~ 150 | 24 ~ 30 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Senza trattamento | 6 | 25 ~ 598 | - | 0 ~ 30 | 2 ~ 30 | 6 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Senza trattamento | 8 | 25 ~ 798 | - | 0 ~ 40 | 2 ~ 40 | 8 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Senza trattamento | 10 | 25 ~ 798 | - | 0 ~ 50 | 2 ~ 50 | 8 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Senza trattamento | 12 | 25 ~ 998 | - | 0 ~ 60 | 2 ~ 60 | 10 ~ 12 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Senza trattamento | 13 | 25 ~ 998 | - | 0 ~ 60 | 2 ~ 60 | 12 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Senza trattamento | 16 | 25 ~ 1198 | - | 0 ~ 90 | 2 ~ 90 | 16 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Senza trattamento | 20 | 25 ~ 1198 | - | 0 ~ 100 | 2 ~ 100 | 20 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Senza trattamento | 25 | 25 ~ 1198 | - | 0 ~ 120 | 2 ~ 120 | 24 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Senza trattamento | 30 | 25 ~ 1498 | - | 0 ~ 150 | 2 ~ 150 | 24 ~ 30 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Senza trattamento | 35 | 25 ~ 1498 | - | 0 ~ 150 | 2 ~ 150 | 30 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Senza trattamento | 40 | 25 ~ 1498 | - | 0 ~ 150 | 2 ~ 150 | 30 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Senza trattamento | 6 | 25 ~ 598 | 0 ~ 590 | 0 ~ 30 | 2 ~ 30 | 6 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Senza trattamento | 8 | 25 ~ 798 | 0 ~ 790 | 0 ~ 40 | 2 ~ 40 | 8 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Senza trattamento | 10 | 25 ~ 798 | 0 ~ 790 | 0 ~ 50 | 2 ~ 50 | 8 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Senza trattamento | 12 | 25 ~ 998 | 0 ~ 988 | 0 ~ 60 | 2 ~ 60 | 10 ~ 12 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Senza trattamento | 13 | 25 ~ 998 | 0 ~ 988 | 0 ~ 60 | 2 ~ 60 | 12 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Senza trattamento | 16 | 25 ~ 1198 | 0 ~ 1188 | 0 ~ 90 | 2 ~ 90 | 16 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Senza trattamento | 20 | 25 ~ 1198 | 0 ~ 1188 | 0 ~ 100 | 2 ~ 100 | 20 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Senza trattamento | 25 | 25 ~ 1198 | 0 ~ 1188 | 0 ~ 120 | 2 ~ 120 | 24 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Senza trattamento | 30 | 25 ~ 1498 | 0 ~ 1483 | 0 ~ 150 | 2 ~ 150 | 24 ~ 30 |
Loading...
Tipo (albero) | Albero cavo | Forma (estremità sinistra dell'albero) | Filettatura esterna | Forma (estremità destra dell'albero) | Senza lavorazione |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | EN 1.3505 Equiv. | Trattamento termico | Tempra a induzione | Classe di tolleranza (ISO) | g6 |
Durezza | Tempra a induzione (58HRC~) |
Configura
Proprietà di base
Trattamento superficiale
[D] Albero (diametro)(mm)
[L] Lunghezza (albero)(mm)
[SC] Distanza (presa chiave)(mm)
[B] Lunghezza (filettatura)(mm)
[F] Lunghezza (perno - offset - lato anteriore)(mm)
[P] Diametro (estremità - lato anteriore)(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali